일반적 특성 | 유닛 | iglidur® AB | 테스트 방법 |
밀도 | g/cm³ | 1,11 | DIN EN ISO 1183-1 |
색상 | 황색 | ||
23°C/50% 상대 습도에서 최대 수분 흡수 | % 중량 | 0,8 | ISO 175 |
최대 수분 흡수율 | % 중량 | 1,6 | ISO 62 |
스틸 샤프트에 대한 동적 표면 마찰계수 | µ | 0,18 - 0,31 | |
최대 pv값(무급유) | MPa x m/s | 0,25 | |
기계적 특성 | |||
탄성 계수 | MPa | 1.850 | DIN EN ISO 178 |
20°C에서의 굽힘 강도 | MPa | 50 | DIN EN ISO 178 |
압축 강도 | MPa | 40 | |
최대 권장 표면 정압 (20 °C) | MPa | 25 | |
쇼어 경도 D | 70 | DIN 53505 | |
물리 및 열 특성 | |||
최대 장기 사용 온도 | °C | +70 | |
최대 단기 사용 온도 | °C | +140 | |
낮은 사용 온도 | °C | -40 | |
열 전도성 | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
열 팽창 계수 (+23°C에서) | [K-1 x 10-5] | 10 | DIN 53752 |
전기적 특성 | |||
접촉 저항 | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
표면 저항 | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | 회전 | 각도 | 리니어 |
연속 적용 | 0,7 | 0,5 | 1,0 |
단기 | 1,0 | 0,7 | 1,8 |
iglidur® AB | 건식 | 그리스 | 오일 | 수분 |
C. o. F. µ | 0,11 - 0,21 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
매체 | 내성 |
알코올 | +~0 |
탄화수소 | + |
그리스, 무첨가제 오일 | + |
연료 | + |
희산 | 0 - |
강산 | - |
희석 알칼리 | + |
강 알칼리 | 0 |
접촉 저항 | > 1013 Ω cm |
표면 저항 | > 1012 Ω |
+23°C/상대 습도 50%에서 | 0.2Wt.-% |
최대 수분 흡수율 | 0.4Wt.-% |
직경 d1 [mm] | 샤프트 h9 [mm] | iglidur® AB E10[mm] | 하우징 H7 [mm] |
3까지 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 ~ 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 ~ 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 ~ 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 ~ 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 ~ 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 ~ 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |