배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® HSD350 – 재질 데이터

기술 데이터

일반 사양유닛iglidur® HSD350테스트 방법
밀도g/cm³1,39DIN EN ISO 1183–1
색상 베이지 
23°C/50% 상대 습도에서 최대 수분 흡수% 중량0,6ISO 175
최대 수분 흡수율% 중량1,2ISO 62
마찰 계수, 동적, 스틸 대비µ0,07 - 0,23 
최대 pv값(무급유)MPa · m/s0,30 

기계적 특성
탄성 계수MPa2.150DIN EN ISO 178
인장 강도 (+20 °C)MPa67DIN EN ISO 178
압축 강도MPa44 
최대 허용 표면 정압 (+20°C)MPa30 
쇼어 경도 D 77DIN 53505

물리 및 열 특성
최고 장기 사용 온도°C+180 
최고 단기 사용 온도°C+210 
최저 사용 온도°C-40 
열 전도도[W/m · K]0,24ASTM C 177
열 팽창 계수 (+23°C에서)[K-1 · 10-5]7DIN 53752

전기적 특성
체적 저항Ωcm> 1013DIN IEC 93
표면 저항Ω> 1014DIN 53482

표 01: 소재 특성

도표 01: iglidur® HSD350의 허용 pv 값 도표 01: +20°C에서 스틸 하우징에 장착된 스틸 샤프트에 대한 무급유 작동에서 벽 두께가 1mm인 iglidur® HSD350 플레인 베어링의 허용 pv 값.
 
X축 = 표면 속도[m/s]
Y 축 = 하중[MPa]
iglidur HSD350은 스팀 소독 (예: 오토클레이브)이 필요한 어플리케이션에서 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. iglidur® HSD350은 탁월한 가성비를 제공합니다.

표면 정압 도표 02: 온도 함수로 나타낸 최대 권장 표면 정압 (20°C에서 30MPa)
 
X = 온도[°C]
Y = 하중[MPa]

기계적 특성

온도가 증가하면 iglidur® HSD350 플레인 베어링의 압축 강도가 감소합니다. 도표 02는 이런 상관 관계를 보여줍니다. 최대 허용 표면 정압은 기계적인 물성치로 실제 마찰 특성에는 영향을 미치지 않습니다.
하중 및 온도에 따른 변형 도표 03: 압력과 온도에 따른 변형
 
X = 하중[MPa]
Y = 변형[%]
도표 03은 방사형 하중이 적용된 iglidur®의 탄성 변형을 보여줍니다. 30MPa의 최대 권장 표면 정압에서 변형은 2% 미만입니다. 제품의 변형은 무엇보다 하중의 사용 주기에 따라 달라질 수 있습니다.

최대 실행 속도

m/s회전각도리니어
장기 적용1,10,83,0
단기1,21,03,2

표 02: 최대 표면 속도

권장 표면 속도

iglidur® HSD350은 우수한 열 전도성과 내열성으로 인해 중간 범위의 속도에 적합합니다. 표면 정압이 커지면 허용되는 표면 속도는 감소합니다.

iglidur® HSD350적용 온도
최소-40°C
최고 장기+180°C
최고, 단기+210°C
추가 축 방향 안전 장치+130°C

표 03: 온도 한계

온도

주변 온도는 플레인 베어링의 속성에 크게 영향을 미칩니다. 오토클레이브 재질로 사용 가능한 어플리케이션에 따르면 iglidur® HSD350은 우수한 내열성을 제공합니다. 130°C 이상의 온도에서는 베어링의 축방향 고정이 요구됩니다.

마찰 계수 표면 속도 그래프 04: 표면 속도 함수로 나타낸 마찰 계수, p = 1MPa
 
X = 표면 속도[m/s]
Y = 마찰 계수 μ

마찰 및 마모

마찰 계수는 속도에 따라 지속적으로 느리게 증가하지만 최대 2.0m/s의 속도에서는 0.3μ 미만으로 유지됩니다.
 
iglidur® HSD350건식그리스오일수분
C.  o. F. µ0,07 - 0,230,090,040,04

표 04: 스틸에 대한 마찰 계수
(Ra = 1µm, 50 HRC)

다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션 도표 05: 다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전, 압력, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
스틸 사용시의 진동 및 회전 어플리케이션에서의 마모 도표 06: Cf53 경질 및 접지 스틸 샤프트 재질을 사용하는 회전 및 진동 어플리케이션의 하중 함수로 나타낸 마모
 
X = 하중[MPa]
Y = 마모 [μm/km]

샤프트 재질

도표 05와 06은 iglidur® HSD350으로 제작된 플레인 베어링을 사용해 각기 다른 샤프트 재질에서 실시한 테스트 결과를 요약한 것입니다. 0.3m/s 및 1MPa의 표면 정압에서는 광범위한 샤프트가 적합하며 우수한 마찰 결과를 제공합니다. 경화 아노다이징 알루미늄, 쾌삭강, 경질 크롬 도금, Cf53, 304 스테인리스 스틸 및 고성능 스틸은 마모율이 낮습니다. 사용하고자 하시는 샤프트 재질 정보가 테스트 결과에 포함되지 않았을 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.

화학물질내성
알코올+ up to 0
탄화수소+
그리스, 무첨가제 오일+
연료+ up to 0
희산+
강산0
희석 알칼리+
강 알칼리0
+ 내성    0 제한적 내성      – 내성 없음
 
실온[+20 °C]에서의 모든 정보
표 04: 내화학성

흡습률

iglidur® HSD350 플레인 베어링의 흡습성은 표준 기후 조건에서 약 0.6Wt.-%입니다. 수중에서의 수분 흡수율은 1.2%입니다. 이 수치는 매우 낮은 값으로 수분 흡수 때문에 설계를 변경해야 할 경우는 극한의 상황을 제외하고는 거의 드뭅니다.

방사선 내성

iglidur® HSD350 플레인 베어링은 최대 3 - 10² Gy의 방사선 강도를 견딥니다.

UV 내성

iglidur® HSD350은 UV선 노출 시 변색이 일어날 수 있습니다. 그러나 재질의 경도, 압축 강도 또는 내마모성은 변하지 않습니다.

진공

수분 함량은 진공 상태에서 증기로 방출될 수 있습니다. iglidur® C500은 매우 낮은 수분 흡수율로 진공 사용이 가능합니다.

전기적 특성

체적 저항> 1013Ωcm
표면 저항> 1014Ω

Ø d1
[mm]
하우징 H7
[mm]
플레인 베어링 F10
[mm]
샤프트 h9
[mm]
3까지+0,000 +0,010+0,006 +0,046-0,025 +0,000
> 3~6+0,000 +0,012+0,010 +0,058-0,030 +0,000
> 6~10+0,000 +0,015+0,013 +0,071-0,036 +0,000
> 10~18+0,000 +0,018+0,016 +0,086-0,043 +0,000
> 18~30+0,000 +0,021+0,020 +0,104-0,052 +0,000
> 30~50+0,000 +0,025+0,025 +0,125-0,062 +0,000
> 50~80+0,000 +0,030+0,030 +0,150-0,074 +0,000
> 80~120+0,000 +0,035+0,036 +0,176-0,087 +0,000
> 120~180+0,000 +0,040+0,043 +0,203+0,000 +0,100

표 05: 압입 후 ISO 3547-1에 따른 플레인 베어링의 중요 공차

 

설치 공차

iglidur®HSD350 베어링은 h-공차(최소 h9 권장)를 갖는 샤프트에서 사용하는 표준 베어링입니다. 베어링은 H7 공차 하우징에 압입하도록 설계됐습니다. 공칭 사이즈 하우징에 설치된 베어링의 내경은 일반적으로 F10 공차에 맞게 자동으로 조정됩니다. 특정 치수의 경우 공차는 벽 두께에 따라 달라질 수 있습니다. (제품 범위 표 참조). 설치 공차와 관련하여 내부 직경 또한 수분 흡수율에 따라 달라질 수 있습니다.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.