배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® H4 - 재질 데이터

재질 표

일반적 특성 유닛 iglidur® H4 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,79
색상 갈색
최대 흡습률, 23°C/50% R. H. % 중량 0,1 DIN 53495
최대 수분 흡수율 % 중량 0,2
스틸 샤프트에 대한 동적 표면 마찰계수 μ 0,08-0,25
최대 pv값(무급유) MPa x m/s 0,7

기계적 특성
탄성 계수 MPa 7.500 DIN 53457
인장 강도, +20°C MPa 120 DIN 53452
20°C에서의 압축 강도 MPa 50
최대 권장 표면 정압 (20°C) MPa 65
쇼어 경도 D 80 DIN 53505

물리 및 열 특성
최고 장기 사용 온도 °C +200
최고 단기 사용 온도 °C +240
최소 사용 온도 °C -40
열 전도도 W/m x K 0,24 ASTM C 177
열 팽창계수, 23°C) K–1 x 10–5 5 DIN 53752

전기적 특성
비체적 저항 Ωcm > 1013 DIN IEC 93
표면 저항 Ω > 1012 DIN 53482
1) 추가 하중 없음, 글라이딩 운동 없음, 완화가 제외되지 않음.
표 01: 재질 데이터

그래프 01: 벽 두께가 1mm인 iglidur® H4 베어링의 허용 pv 값

 
iglidur® H4 베어링은 하중 대응력뿐만 아니라 우수한 내마모성과 온도 내성, 훌륭한 가성비를 자랑합니다. 최대 온도 +200°C, 최대 허용 표면 정압 65MPa, 우수한 내화학성은 필수 속성 중 일부에 불과합니다. 고체 윤활제는 마찰 계수를 낮추고 내마모성을 향상시키는데, 이는 비용 효율적인 iglidur® H2 베어링에 비해 근본적으로 개선되었습니다. iglidur® H4 베어링에는 자체 윤활 기능이 있으며 모든 동작에 적합합니다.

그림 02: 온도에 의존하는 최대 권장 표면압 ((65 MPa - +20 °C)

X = 온도 [°C]
Y = 로드 [MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형량

X = 하중 [MPa]
Y = 변형 [m/s]

기계적 성질

최대 권장 표면 압력은 기계적 물성 파라미터를 나타냅니다. 윤활성에 관한 결과는 추론할 수 없습니다. 온도 증가에 따라 iglidur® H4베어링의 압축 강도는 저하합니다. 그림 02은 이 관계를 설명합니다. 장기 허용 사용온도가 +200°C일 때, 허용 표면 압력은 7 Mpa로 지속됩니다.
 
그림 03는 연직 하중을 받는 iglidur® H4의 탄성 변형을 나타냅니다.

최대 표면속도

m/s 회전 요동 직동
지속적 1 0,7 1
단기 1,5 1,1 2

허용 표면속도

iglidur® H2 베어링의 효율성과는 대조적으로 iglidur® H4는 마찰계수가 본질적으로 유리합니다. 이것은 이 베어링으로 달성할 수 있는 최고 허용 표면속도를 설명합니다. 무급유 운전시, 0.8m/s의 속도가 장기간 가능합니다. 표 13.2에 기재된 속도는 최저 베어링 하중에 대한 한계치입니다. 하중이 증가하면, p v x 값의 제한으로 인하여 하중 정도에 따라 허용 속도가 저하합니다.

그림 13.3: 최대 권장 표면압의 온도 의존성

온도

iglidur® H4는 매우 우수한 내열성 재질입니다. 결과적으로 iglidur® H4 베어링은 추가 하중 없이 건식 공정에 베어링을 사용하는 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 다만 온도가 증가하면 iglidur® H4 베어링의 압축 강도가 감소합니다. 베어링 시스템의 추가적인 마찰 열을 고려해야 합니다. +110°C를 초과하는 온도에서는 추가 고정 옵션을 권장합니다.

그림 2.4: p = 0.75 MPa에서 표면속도에 따른 마찰 계수
그림 05: v = 0,01 m/s에서 하중에 따른 마찰 계수

X = 로드 [MPa]
Y = 마찰계수 μ

마찰과 마모

iglidur® H4 베어링의 마찰계수는 매우 낮습니다(그래프 04 및 05 참조). 그러나 매우 거친 글라이딩 샤프트 사용시 마찰을 증가시킬 수 있음을 유념하십시오.


(Ra = 1 µm, 50 HRC)에 대한 iglidur® H4의 마찰계수

iglidur® H4 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,08 - 0,25 0,09 0,04 0,04

마모, 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질에서 마모, 회전 어플리케이션 비교, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

사용 가능한 많은 샤프트 재질 중에서 iglidur® H4가 많은 고온 베어링중에서 경제적인 대안입니다. 그러나 중요한 것은 적합한 샤프트 재질의 선택입니다. iglidur® H4가 경질이나 연질 샤프트에 더 우수하다고 일반적으로 말할 수는 없습니다. 그러나 시험 결과, 선회운동에서 우수한 마모 데이터가 나온다는 것이 확인되었습니다. 회전 용도에서, 마모는 10MPa부터 현저히 증가합니다.
진동 및 회전 마모 그래프 07: Cf53을 사용하는 진동 및 회전 어플리케이션에서 하중 함수로 나타낸 마모
 
X = 하중[MPa]
Y = 마모[μm/km]
 
A = 회전
B = 진동
그림 13.9: Cf53 샤프트 재질, 선회 및 회전운동에서의 마모와 하중의 상관관계

저항
알코올 +
탄화수소 +
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
희석된 산 + to 0
강산 + 내지 -
희석된 염기 +
강 염기성 +
+ 내성      0의 제한적 내성      - 내성 없음
실온[+20°C]에서의 모든 사양
표 05: iglidur® 베어링 H4의 내화학성


전기적 성질

비용적저항 > 1013 Ωcm
표면저항 > 1012 Ω

내약품성

iglidur® H4 베어링은 내약품성이 우수합니다. 그것들은 대부분의 윤활제에 대한 내성이 있습니다. iglidur® H4는 대부분의 약한 유기/무기 산의 영향을 받지 않습니다.

iglidur® H4 베어링의 흡습성은 표준 기후조건에서 약 0.1%입니다. 수중의 포화한계는 0,2%입니다. iglidur® H4은 따라서 습윤 지역에 이상적인 재질입니다.

방사선

iglidur® H4는 기계적 특성에 현저한 손실 없이 중성자 및 감마 입자 방사선에 견딥니다. iglidur® H4 베어링은 방사선강도 2 x 10² Gy까지 내성이 있습니다.

내자외선성

iglidur® H4 베어링은 자외선 및 기타 기후 영향을 받으면 변합니다. 표면은 더 거칠게 되고 압축강도는 저하합니다. 따라서 기후 조건에 직접 노출되는 용도에서 iglidur® H4의 사용은 테스트를 거쳐야 합니다.

진공

진공에서는 낮은 수분함량도 탈가스하여 나옵니다. 진공 내 사용이 가능합니다.

전기적 성질

iglidur® H와 iglidur® H370과 달리, iglidur® H4는 전기 절연체입니다.

최대 흡습률
기준: +23°C/50 % r. F. 0.1Wt-%
최대 수분 흡수율 0.2Wt-%

표 06: iglidur® H4의 습기 흡수
플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]
iglidur® H4 베어링의 흡습성은 표준 기후조건에서 약 0.1%입니다. 수중에서 포화 한계는 0,2%입니다. iglidur® H4은 따라서 습윤 지역에 이상적인 재질입니다.

압입 후 ISO 3547-1에 따른 iglidur® H4 베어링에 대한 중요한 허용공차

직경
d1 [mm]
샤프트 h9
[mm]
iglidur® H4
F10 [mm]
덮개 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

표 07: 압입 후 ISO 3547-1에 따른 iglidur® H4 베어링에 대한 중요한 허용공차

설치 공차

iglidur® H4 베어링은 h-공차(권장 공차 최소 h9) 샤프트용 표준 베어링입니다.
 
베어링은 h7 공차를 갖는 하우징에서 억지 끼워맞춤용으로 설계되었습니다. 공차의 하우징 내경에 설치햐면, 베어링의 내경이 자동적으로 F10공차로 조정됩니다. 특정 치수에서는 벽 두께에 따른 공차가 여기서 이탈합니다(납품 프로그램 참조).



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.