일반적 특성 | 유닛 | iglidur® H370 | 테스트 방법 |
밀도 | g/cm³ | 1,72 | |
색상 | 회색 | ||
최대 흡습률, 23°C/50% R. H. | Wt.-% | 0,1 | DIN 53495 |
최대 수분 흡수율 | Wt.-% | 0,1 | |
스틸 샤프트에 대한 동적 표면 마찰계수 | µ | 0,07 - 0,17 | |
최대 pv값(무급유) | MPa x m/s | 0,74 | |
기계적 특성 | |||
탄성 계수 | MPa | 11.100 | DIN 53457 |
인장 강도, +20°C | MPa | 135 | DIN 53452 |
압축 강도 | MPa | 79 | |
최대 권장 표면 정압 (20°C) | MPa | 75 | |
쇼어 경도 D | 82 | DIN 53505 | |
물리 및 열 특성 | |||
최고 장기 사용 온도 | °C | +200 | |
최고 단기 사용 온도 | °C | +240 | |
최소 사용 온도 | °C | -40 | |
열 전도도 | [W/m x K] | 0,5 | ASTM C 177 |
열 팽창계수, 23°C) | [K-1 x 10-5] | 5 | DIN 53752 |
전기적 특성 | |||
비체적 저항 | Ωcm | < 105 | DIN IEC 93 |
표면 저항 | Ω | < 105 | DIN 53482 |
m/s | 회전 | 요동 | 직선 |
지속적 | 1,2 | 0,8 | 4 |
단기 | 1,5 | 1,1 | 5 |
iglidur® H370 | 사용 온도 |
낮은 | - 40 °C |
상한, 장기 | + 200 °C |
상한, 단기 | + 240 °C |
추가로 축 방향 고정 | + 100 °C |
매체 | 내성 |
알코올 | + |
탄화수소 | + |
그리스, 무첨가제 오일 | + |
연료 | + |
희산 | - |
강산 | - |
희석 염기 | +~0 |
강염기 | +~0 |
비용적저항 | < 105 Ωcm |
표면저항 | < 105 Ω |
최대 흡습률 | |
---|---|
기준: +23°C/50 % r. F. | < 0,1Wt-% |
최대 수분 흡수율 | < 0,1Wt-% |
직경 d1 [mm] | 샤프트 h9 [mm] | iglidur® H370 F10 [mm] | 덮개 H7 [mm] |
3까지 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
>30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |