배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® H2 - 재질 데이터

재질 표

일반 속성 단위 iglidur® H2 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,72
색상 갈색
23° C/50% R에서 최대 흡습율 H. % 무게 0,1 DIN 53495
최대 흡수율 % 무게 0,2
강에 대한 동적 표면마찰계수 µ 0,07 - 0,3
최대 PV 값(건식) MPa x m/s 0,58

기계적 속성
벤딩 E-모듈 MPa 10.300 DIN 53457
+20°C에서 인장 강도 MPa 210 DIN 53452
압축 강도 MPa 109
최대 권장 표면압 (20° C) MPa 110
쇼어경도 D 88 DIN 53505

물리적 열적 특성
최대 장기간 사용 온도 °C +200
최대 단기간 사용 온도 °C +240
최저 단기 사용온도 °C -40
열 전도도 [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
열팽창계수 (23° C에서) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

전기적 특성
비용적저항 Ωcm > 1015 DIN IEC 93
표면 전기 저항 Ω > 1014 DIN 53482
표 01: 재질 데이터




그림 01: 20°C에서 강철 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 건식 작동에서 1mm 벽 두께의 iglidur® 부싱 H370 베어링에 허용된 PV 값.

X = 표면속도 [m/s]
Y = 로드 [MPa]

iglidur® H2 베어링을 사용한 응용에서는 경제적인 측면에 초점이 맞춰져 있습니다. 처음으로, 이러한 기술적 이점, 즉, 사용 온도 200° C까지, 허용 표면압 110N/mm까지, 그리고 탁월한 내약품성이 있는 대량용 고성능 베어링을 저렴한 가격으로 제공할 수 있게 되었습니다. iglidur® H2 베어링에는 자체 윤활 기능이 있으며 모든 동작에 적합합니다.

그림 02: 온도에 의존하는 최대 권장 표면압 ((110 MPa - +20 °C)

X = 온도 [°C]
Y = 로드 [MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형량

X = 하중 [MPa]
Y = 변형 [m/s]

기계적 성질

최대 권장 표면 정압은 기계의 소재 매개변수를 나타냅니다. 마찰에는 영향을 미치지 않습니다. 온도가 증가하면 iglidur® H2 플레인 베어링의 압축 강도는 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다.
 
그래프 03은 방사형 하중이 적용된 iglidur® H2의 탄성 변형을 보여줍니다. 110MPa의 최대 권장 표면 정압에서 실온 변형은 3% 미만에 달합니다. 벤딩과 압축 강도 값은 실온에서 iglidur® H의 해당 값들을 초과합니다.

m/s 회전 요동 직선
지속적 0,9 0,6 2,5
단기 1 0,7 3
표 02: 최고 표면 속도

허용 표면속도

iglidur® H2의 개발에서 원가 측면과 기계적 안정성에 중점을 두었습니다. 이 베어링의 허용 표면속도는 오히려 낮아서 주로 저속 운동이나 간헐적 운전에 허용됩니다.

iglidur® H2 사용 온도
낮은 - 40 °C
상한, 장기 + 200 °C
상한, 단기 + 240 °C
추가로 축 방향 고정 + 110 °C
표 03: iglidur® H2의 한계 사용온도

온도

iglidur® H2는 매우 우수한 내열성 재료입니다. 최고 허용 단기 사용 온도는 +240°C이고, 덕분에 추가 하중 없이도 도색 건조 공정 등에 iglidur® H2 플레인 베어링을 사용할 수 있습니다. 그렇지만, 온도가 증가하면 iglidur® H2 플레인 베어링의 압축 강도가 iglidur® H에서보다 더 크게 감소합니다. 베어링 시스템에서 주로 발생되는 열은 베어링의 마모에 영향을 줍니다. 온도가 증가함에 따라 마모는 심해집니다. +110°C를 초과하는 온도에서는 추가 고정 옵션을 권장합니다.

그림 04: p = 0,75 MPa에서 표면속도에 따른 마찰 계수

X = 표면속도 [m/s]
Y = 마찰계수 μ
그림 05: v = 0,01 m/s에서 하중에 따른 마찰 계수

X = 로드 [MPa]
Y = 마찰계수 μ

마찰과 마모

그래프 04~06은 iglidur® H2 베어링의 마찰 계수가 다른 표면 속도, 하중 및 표면 마감에 따라 변화하는 방법을 명확히 보여줍니다.
iglidur® H2 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,07 - 0,30 0,09 0,04 0,04
표 04: 강 (Ra = 1 µm, 50 HRC)에 대한 iglidur® H2의 마찰계수

그래프 06: 마모, 다양한 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

iglidur® H2와 조합 시 내마모성과 관련해서는, 이 베어링이 높은 기계적 안정성을 위하여 개발되었음을 다시 한 번 지적해야 합니다. iglidur® H2 베어링은 어떤 샤프트 조합으로도 iglidur® H370이 가지는 내마모성 수치를 얻을 수 없습니다.
 
iglidur® H2 베어링 사용 시, 경질 크롬 샤프트 재질과는 사용하지 않는 것이 좋습니다. CF53 및 V2A로 제작된 샤프트는 그래프 06 및 07에서 보이는 것처럼 기본적으로 더 좋습니다.
그래프 07: 진동 및 회전 마모 그래프 07: 다양한 샤프트 재질을 사용하는 피봇팅 및 회전 어플리케이션에서의 마모, p = 2MPa
 
Y = 마모[μm/km]
 
A = Cf53
B = 경질 크롬 도금
C = V2A
D = St37
 
파란색 = 회전
분홍색 = 진동

저항
알코올 +
탄화수소 +
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
희석된 산 + to 0
강산 + 내지 -
희석된 염기 +
강 염기성 +
+ 내성      0의 제한적 내성      - 내성 없음
실온[+20°C]에서의 모든 사양
표 05: iglidur® 베어링 H2의 내화학성


전기적 성질

비용적저항 > 1015 Ωcm
표면저항 > 1014 Ω

내약품성

iglidur® H2 베어링은 내약품성이 우수합니다. 그것들은 대부분의 윤활제에 대한 내성이 있습니다. iglidur® H2는 대부분의 약한 유기/무기 산의 영향을 받지 않습니다.

방사선

iglidur® H2는 기계적 특성에 현저한 손실 없이 중성자 및 감마 입자 방사선에 견딥니다. iglidur® H2 베어링은 방사선강도 2 x 10² Gy까지 내성이 있습니다.

내자외선성

iglidur® H2 베어링은 자외선 및 기타 기후 영향을 받으면 변합니다. 표면은 더 거칠게 되고 압축강도는 저하합니다. 따라서 기후 조건에 직접 노출되는 용도에서 iglidur® H2의 사용은 테스트를 거쳐야 합니다.

진공

진공에서는 낮은 수분함량도 탈가스하여 나옵니다. 진공 내 사용이 가능합니다.

전기적 성질

iglidur® H2 베어링은 전기 절연되어 있습니다.
 

최대 흡습률
기준: +23°C/50 % r. F. 0.1Wt-%
최대 수분 흡수율 0.2Wt-%
플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]

습기 흡수/수분 흡수

iglidur® H2 베어링의 흡습성은 표준 기후조건에서 약 0,1%입니다. 수중에서 포화 한계는 0,2%입니다. iglidur® H2은 따라서 습윤 지역에 이상적인 재질입니다.

직경
d1 [mm]

h9 [mm]
iglidur® H2
F10 [mm]
하우징 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

표 07: 억지 끼워맞춤 후 ISO 3547-1에 따른 중요 공차.

설치 공차

iglidur® H2 베어링은 h-공차(권장 공차 최소 h9) 샤프트용 표준 베어링입니다.

베어링은 h7공차의 하우징에 압입하도록 설계되었습니다. 공차의 하우징 내경에 설치햐면, 베어링의 내경이 자동적으로 F10공차로 조정됩니다.

납기 프로그램

iglidur® H2 베어링은 주문 사양에 따라 제작합니다. iglidur® H와 H370의 대안으로서 iglidur® H2로 제작된 다수의 베어링이 필요한 응용의 경우에는 당사에 문의하십시오.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.