배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® H – 재질 데이터

재질 표

일반 속성 단위 iglidur® H 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,71
색상 회색
23° C/50% R에서 최대 흡습율 H. % 무게 0,1 DIN 53495
최대 흡수율 % 무게 0,3
강에 대한 동적 표면마찰계수 µ 0,07 - 0,2
최대 PV 값(건식) MPa x m/s 1,37

기계적 속성
벤딩 E-모듈 MPa 12.500 DIN 53457
+20°C에서 인장 강도 MPa 175 DIN 53452
압축 강도 MPa 81
최대 권장 표면압 (20° C) MPa 90
쇼어경도 D 87 DIN 53505

물리적 열적 특성
최대 장기간 사용 온도 °C +200
최대 단기간 사용 온도 °C +240
최저 단기 사용온도 °C -40
열 전도도 [W/m x K] 0,6 ASTM C 177
열팽창계수 (23° C에서) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

전기적 특성1)
비용적저항 Ωcm < 105 DIN IEC 93
표면 전기 저항 Ω < 102 DIN 53482
1) 이 플라스틱의 양호한 전도성으로 특정 조건하에서 접촉하는 금속 물질에 대하여 부식을 초래할 수 있습니다.
표 01: 재질 데이터

PV 값 H
 
 
그림 01: +20°C에서 강철 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 건식 작동에서 벽면 두께 1mm의 iglidur®{SBA} 베어링에 허용된 PV 값.
 
X = 글라이딩 속도[m/s]
Y = 하중[MPa]

 
iglidur® H는 높은 대기 습도나 수중 응용에서 사용하도록 특별히 개발된 섬유 강화 열가소성 재료입니다. iglidur®H로 제작된 베어링은 완전 무급유용으로 사용할 수 있습니다; 주위 매체가 추가 윤활제로 작용하는 습한 구역에 사용 가능.

그림 02: 온도에 의존하는 최대 권장 표면압 ((90 MPa - +20 °C)

X = 온도 [°C]
Y = 로드 [MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형량

X = 하중 [MPa]
Y = 변형 [m/s]

기계적 성질

최대 권장 표면 정압은 기계의 소재 매개변수를 나타냅니다. 마찰에는 영향을 미치지 않습니다. 온도가 증가하면 iglidur® H 플레인 베어링의 압축 강도는 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다.
 
그래프 03은 방사형 하중이 적용된 iglidur® H의 탄성 변형을 보여줍니다. 90MPa의 최대 권장 표면 정압에서 변형은 약 2.5%에 달합니다.

최대 표면속도

m/s 회전 요동 직선
지속적 1 0,7 3
단기 1,5 1,1 4
표 02: 최고 표면 속도

허용 표면속도

최대 허용 표면속도는 베어링 위치에서 온도가 가파르게 상승하는지 여부에 좌우됩니다.. iglidur® H는 표면속도가 각각 1m/s(회전) 및 4m/s(리니어)인 무급유 운전에 적합합니다. 직동식은 샤프트의 큰 면적이 냉각에 기여하므로, 높은 표면속도를 가능하게합니다.

iglidur® H 사용 온도
낮은 - 40 °C
상한, 장기 + 200 °C
상한, 단기 + 240 °C
추가로 축 방향 고정 + 120 °C
표 03: iglidur® H의 한계 사용온도

온도

온도가 증가하면 iglidur® H 플레인 베어링의 압축 강도는 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다.
 
베어링 시스템에서 주로 발생되는 온도는 베어링의 마모에 영향을 줍니다. +120°C를 초과하는 온도에서는 추가 고정을 권장합니다.

그림 04: p = 0,75 MPa에서 표면속도에 따른 마찰 계수

X = 표면속도 [m/s]
Y = 마찰계수 μ
그림 05: v = 0,01 m/s에서 하중에 따른 마찰 계수

X = 로드 [MPa]
Y = 마찰계수 μ

마찰과 마모

마찰 계수는 내마모성과 마찬가지로 하중이 증가하면 바뀝니다.
흥미롭게도 마찰 계수 µ는 일정한 하중에서 표면 속도가 증가하면 약간 감소합니다(그래프 04 및 05 참조).
iglidur® H 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,07 - 0,2 0,09 0,04 0,04

표 04: 강
(Ra = 1 µm, 50 HRC)에 대한 iglidur® D의 마찰계수

그래프 06: 마모, 다양한 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

그래프 06 및 07은 iglidur® H로 제작한 플레인 베어링을 사용해 다양한 샤프트 재질에서 실시한 테스트 결과를 보여줍니다.
 
iglidur® H 베어링은 회전 및 각도 운동 어플리케이션에서 다양한 샤프트 재질과 함께 사용될 때 다른 특성을 보입니다. Cf53 및 St37 샤프트는 회전 어플리케이션에서 마모 계수가 가장 낮은 것이 특징이지만, 회전 운동 시 훨씬 아래에 있는 V2A 샤프트는 St37 외에 피봇팅 운동에 가장 적합합니다. 하지만 iglidur® H 베어링이 포함된 경질 크롬 도금 샤프트는 초저하중에서만 이점을 보입니다.
그래프 07: 진동 및 회전 마모 그래프 07: 다양한 샤프트 재질을 사용하는 피봇팅 및 회전 어플리케이션에서의 마모, p = 2MPa
 
Y = 마모[μm/km]
 
A = Cf53
B = 경질 크롬 도금
C = V2A
D = St37
 
파란색 = 회전
분홍색 = 진동

저항
알코올 +
탄화수소 +
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
희석된 산 + to 0
강산 + 내지 -
희석된 염기 +
강 염기성 +
+ 내성      0의 제한적 내성      - 내성 없음
실온[+20°C]에서의 모든 사양
표 05: iglidur® 베어링 H의 내화학성


전기적 성질

비용적저항 < 105 Ωcm
표면저항 < 102 Ω
iglidur® H 베어링은 전기 절연체입니다.

내약품성

iglidur® H 베어링은 내약품성이 우수합니다. 따라서 강한 화학물질이 윤활제 역할을 담당할 수 있습니다.

iglidur® H 베어링은 고온 산화성 산에 내성이 없습니다.

방사선

iglidur® H은 기계적 특성에 현저한 손실 없이 중성자 및 감마 입자 방사선에 견딥니다. iglidur® H 베어링은 방사선강도 2 x 10² Gy까지 내성이 있습니다.

내자외선성

iglidur® H 베어링은 자외선에 대하여 조건부 내성이 있습니다. 기후 영향 하에서는, iglidur® H는 표면이 거칠어지고 압축강도가 저하합니다.

진공

진공에 사용하는 경우, 수분은 소량이라 하더라도 모두 제거해야 한다는 것에 유의해야 합니다.

전기적 성질

iglidur® H 베어링은 전기 전도체입니다.

최대 흡습률
기준: +23°C/50 % r. F. 0.1Wt-%
최대 수분 흡수율 0.3Wt-%
표 06: iglidur® H의 습기 흡수
플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]

습기 흡수/수분 흡수

iglidur® H 베어링의 흡습성은 표준 기후조건에서 약 0.1%입니다. 수중에서 포화 한계는 0,3%입니다. iglidur® H은 수분에 의한 팽창이 없으므로 습윤지역에서의 사용에 아주 적합합니다.

직경
d1 [mm]
샤프트 h9
[mm]
iglidur® H
F10 [mm]
덮개 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

표 07: 압입 후 ISO 3547-1에 따른 iglidur® H 베어링에 대한 중요한 허용공차

설치 공차

iglidur® H 베어링은 h 공차(최소 h9 권장)를 갖는 샤프트에서 사용하는 표준 베어링입니다. 베어링은 h7 공차를 갖는 하우징에서 압입용으로 설계되었습니다. 공칭 직경을 갖는 하우징에 설치한 후 베어링의 내부 직경은 F10 공차에 따라 자동으로 조정됩니다. 특정 치수에서 벽 두께에 따라 달라지는 공차는 이 값과 편차가 있습니다 (딜리버리 프로그램 참조).


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.