배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® GLW - 재질 데이터

재질 표

일반 속성 단위 iglidur® GLW 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,36
색상 흑색
23° C/50% R에서 최대 흡습율 H. % 무게 1,3 DIN 53495
최대 흡수율 % 무게 5,5
강에 대한 동적 표면마찰계수 µ 0,1 - 0,24
최대 PV 값(건식) MPa x m/s 0,3

기계적 속성
벤딩 E-모듈 MPa 7.700 DIN 53457
+20°C에서 인장 강도 MPa 235 DIN 53452
압축 강도 MPa 74
최대 권장 표면압 (20° C) MPa 80
쇼어경도 D 78 DIN 53505

물리적 열적 특성
최대 장기간 사용 온도 °C +100
최대 단기간 사용 온도 °C +160
최저 단기 사용온도 °C -40
열 전도도 [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
열팽창계수 (23° C에서) [K-1 x 10-5] 17 DIN 53752

전기적 특성
비용적저항 Ωcm > 1011 DIN IEC 93
표면 전기 저항 Ω > 1011 DIN 53482
표 01: 재질 데이터


 
다량의 제품이 필요한 응용을 위한 iglidur® G의 대안으로서 iglidur® GLW 재료로 제작된 베어링을 제공할 수 있습니다. iglidur® G 베어링과 유사한 특성을 지닌 iglidur® GLW 베어링은 특히 정적 하중에 권장됩니다. iglidur® G의 동적 특성이 광범위하게 분배될 수 있는 이러한 응용의 경우, 이 응용은 매우 비용 효율적인 대안입니다.

그림 02: 온도에 의존하는 최대 권장 표면압 ((80 MPa - +20 °C)

X = 온도 [°C]
Y = 로드 [MPa]
그림 03: 하중 및 온도에 따른 변형

X = 하중 [MPa]
Y = 변형 [m/s]

기계적 성질

최대 권장 표면 정압은 기계의 소재 매개변수를 나타냅니다. 마찰에는 영향을 미치지 않습니다. 온도가 증가하면 iglidur® GLW 플레인 베어링의 압축 강도는 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다.
그림 03은 방사형 하중 적용 중 iglidur® GLW의 탄성 변형을 보여줍니다. 70MPa의 최대 권장 표면 압력에서 실온 변형은 3% 미만에 달합니다. 이 하중에서 소성 변형은 무시할 수 있습니다. 그러나 이것은 작용 기간에도 좌우됩니다.

최대 표면속도

m/s 회전 요동 직동
지속적 0,8 0,6 2,5
단기 1 0,7 3

허용 표면속도

iglidur® GLW은 중간 이하의 표면속도용으로 개발되었습니다. 연속 가동시에, 0.8 m/s (회전) 과 2.5 m/s (직동)까지의 최대 속도가 각각 허용됩니다. 여기서도, 표에 기재된 최대치는 최소 압력 부하에서만 나오고 실제는 온도가 허용 최고 온도 이상 상승하므로 거의 얻을 수 없습니다.

그림 25.3: 최대 권장 표면압의 온도 의존성

온도

주변 온도는 플레인 베어링의 특성에 크게 영향을 미칩니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다. 베어링 시스템에서온도가 상승하면, 베어링의 마모도 함께 증가합니다. +80°C를 초과하는 구동 환경에서는 추가 안전장치의 사용을 권장합니다.

그림 2.4: p = 0.75 MPa에서 표면속도에 따른 마찰 계수

마찰과 마모

마찰 계수 μ는 내마모성과 마찬가지로 하중이 증가하면 바뀝니다(그래프 04 및 05 참조).
그림 05: v = 0,01 m/s에서 하중에 따른 마찰 계수

X = 로드 [MPa]
Y = 마찰계수 μ
iglidur® GLW 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,10 - 0,24 0,09 0,04 0,04

표 04: 강
(Ra = 1 µm, 50 HRC)에 대한 iglidur® GLW의 마찰계수

마모, 다양한 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

마찰과 마모는 역방향 파트너에 크게 의존합니다. 샤프트가 너무 부드러울 경우 마찰 계수와 마모율 모두 증가합니다. 평균 표면 마감 Ra = 0.1~0.2µm를 적용하여 평탄해진 표면이 가장 적합합니다. (그래프 06) 그래프 06은 iglidur® GLW로 제작한 플레인 베어링을 사용해 각기 다른 샤프트 재질에서 실시한 테스트 결과를 요약한 것입니다. 예약하신 샤프트 재질이 본 목록에 나와 있지 않은 경우 당사에 문의하십시오.

중간 내성
알코올 + to 0
탄화수소 +
그리스, 오일, 첨가제 없음 +
연료 +
희석된 산 0 to -
강산성 -
희석된 염기 +
강 염기성 0
+ 내성      0 조건부 내성      - 비 내성


전기적 성질

비용적저항 > 1011 Ωcm
표면저항 > 1011 Ω

내약품성

iglidur® GLW 베어링은 내약품성이 우수합니다. 그것들은 대부분의 윤활제에 대한 내성이 있습니다. iglidur®는 대부분의 약한 유기/무기 산의 영향을 받지 않습니다. iglidur® GLW 베어링의 흡습성은 표준 기후조건에서 약 1%입니다. 수중의 포화한계는 5%입니다. 이것은 사용 조건에 따라 고려하여야 합니다.

iglidur® D 베어링의 흡습성은 표준 기후조건에서 약 0,2%입니다. 수중의 포화한계는 1%입니다. 이것은 저흡습성으로 습윤 환경에서도 사용할 수 있습니다.

방사선

iglidur® GLW 베어링은 방사선강도 3 x 10² Gy까지 내성이 있습니다.

내자외선성

iglidur® GLW 베어링은 자외선에 내한 내성이 영구적입니다.

진공

진공에서 iglidur® GLW는 탈가스됩니다. 진공내 사용은 미리 점검해 보아야 합니다.

전기적 특성

iglidur® GLW 베어링은 전기 절연되어 있습니다.

최대 수분 흡수
기준: +23°C/50 % r. F. 1,3 Wt.-%
최대 흡수율 5,5 Wt.-%

표 06: 습기 흡수
플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]

습기 흡수/수분 흡수

iglidur® GLW 베어링의 흡습성은 표준 기후조건에서 약 1.3%입니다. 수중에서 포화 한계는 5,5%입니다. 이것은 사용 조건에 따라 고려하여야 합니다.

압입 후 ISO 3547-1에 따른 iglidur® GLW 베어링에 대한 중요한 허용공차

직경
d1 [mm]

h9 [mm]
iglidur® GLW
E10 [mm]
하우징 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 to 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 to 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

표 07: 억지 끼워맞춤 후 ISO 3547-1에 따른 중요 공차.

설치 공차

iglidur® GLW 베어링은 h 공차(최소 h9 권장)를 갖는 샤프트에서 사용하는 표준 베어링입니다. 베어링은 h7공차의 하우징에 압입하도록 설계되었습니다. 베어링은 공칭 직경 치수의 하우징에 조립된 후, 베어링의 내경은 E10 공차로 자동으로 조정됩니다. 특정 치수에서는 벽 두께에 따른 공차가 여기서 이탈합니다(납품 프로그램 참조).

납기 프로그램

iglidur® GLW 베어링은 주문 사양에 따라 제작합니다. iglidur® G의 대안으로서 iglidur® GLW로 제작된 다수의 베어링이 필요한 응용의 경우에는 당사에 문의하십시오.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.