배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® G1 - 재질 데이터

기술 데이터

일반 사양유닛iglidur® G1테스트 방법
밀도g/cm³1,58 
색상 회색 
23°C/50% 상대 습도에서 최대 수분 흡수% 중량0,2DIN 53495
최대 수분 흡수율% 중량1,7 
마찰 계수, 동적, 스틸 대비µ0,10 - 0,29 
최대 pv값(무급유)MPa · m/s0,60 

기계적 특성
탄성 계수MPa11.486DIN 53457
인장 강도 (+20 °C)MPa178 
압축 강도MPa115 
최대 허용 표면 정압 (+20°C)MPa91 
쇼어 경도 D 81DIN 53505

물리 및 열 특성
최고 장기 사용 온도°C+180 
최고 단기 사용 온도°C+220 
최저 사용 온도°C-40 
열 전도도[W/m · K]0,25ASTM C 177
열 팽창 계수 (+23°C에서)[K-1 · 10-5]3,7DIN 53752

전기적 특성
체적 저항Ωcm> 109DIN IEC 93
표면 저항Ω> 109DIN 53482

표 01: 소재 특성

도표 01: iglidur® G1의 허용 pv 값 도표 01: +20°C에서 스틸 하우징에 장착된 스틸 샤프트에 대한 무급유 작동에서 벽 두께가 1mm인 iglidur® G1 플레인 베어링의 허용 pv 값.
 
X 축 = 표면 속도[m/s]
Y 축 = 하중[MPa]
프로파일 요구 사항: 기존의 범용 iglidur® G의 광범위한 추가 개발. 이는 무엇보다도 수분 흡수, 내열 특성 및 지속적으로 향상되는 내마모성과 관련하여 달성되었습니다. iglidur® G의 견고함은 충격, 영향 및 편하중의 측면에서만 달성되지 않았습니다.

표면 정압 도표 02: 온도 함수로 나타낸 최대 권장 표면 정압 (20°C에서 91MPa)
 
X = 온도[°C]
Y = 하중[MPa]

기계적 특성

온도가 증가하면 iglidur® G1 플레인 베어링의 압축 강도는 감소합니다. 도표 02는 이런 상관 관계를 보여줍니다. 허용된 장기간 사용 온도 +180°C에서 허용된 표면 정압은 40MPa 이상에 달합니다. 최대 허용 표면 정압은 기계적인 물성치로 실제 마찰 특성에는 영향을 미치지 않습니다.
하중 및 온도에 따른 변형 도표 03: 압력과 온도에 따른 변형
 
X = 하중[MPa]
Y = 변형[%]
도표 03은 방사형 하중이 적용된 iglidur® G1 베어링의 탄성 변형을 보여줍니다. 플라스틱의 변형은 약 100MPa의 압력까지 가장 작게 일어납니다. 그러나 이는 사용 시간에 따라 상이할 수 있습니다.

최대 실행 속도

m/s회전각도리니어
장기 적용1,31,05,0
단기2,51,86,0

표 02: 최대 표면 속도

권장 표면 속도

iglidur® G1은 저속-중속 표면 속도에 적합합니다. 표 03의 최대값은 표면 정압이 매우 낮은 경우 실현될 수 있는 값입니다. 주어진 속도에서 마찰은 온도를 최대 연속 허용 수준으로 상승시킬 수 있습니다. 실제로 어플리케이션 조건이 변화하기 때문에 이 수준에 도달하는 경우는 드뭅니다.

iglidur® G1적용 온도
최소-40°C
최고 장기+180°C
최고, 단기+220°C
추가 축 방향 안전 장치+120°C

표 03: 온도 한계

온도

주변 온도는 플레인 베어링의 속성에 크게 영향을 미칩니다. 베어링 시스템에서 주로 발생되는 열은 마모에 영향을 줍니다. 온도가 상승할수록 마모도 증가하며 +120°C 이상의 온도에서 이런 효과가 두드러집니다. +120°C 이상 온도의 경우 하우징에서 베어링의 추가 고정이 요구됩니다.

마찰 계수 표면 속도 그래프 04: 표면 속도 함수로 나타낸 마찰 계수, p = 1MPa
 
X = 표면 속도[m/s]
Y = 마찰 계수 μ
마찰 계수, 하중 도표 05: 압력 함수로 나타낸 마찰 계수, v = 0.01m/s
 
X = 하중[MPa]
Y = 마찰 계수 μ

마찰 및 마모

베어링의 마찰 계수 µ는 무엇보다도 표면 속도와 하중의 영향을 받습니다 (표 04 및 05).
 
iglidur® G1건식그리스오일수분
C.  o. F. µ0,13 - 0,320,090,040,04

표 04: 스틸에 대한 마찰 계수
(Ra = 1µm, 50 HRC)

다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션 도표 06: 다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전, 압력, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]

샤프트 재질

마찰 및 마모도는 샤프트 재질에 따라 크게 좌우됩니다. 샤프트가 너무 부드러운 경우, 베어링의 마찰 계수와 마모율 모두를 상승시킵니다. iglidur® G1에는 평균 표면 마감 Ra = 0.8µm을 적용한 접지 표면을 권장합니다. 그래프 06은 iglidur® G1로 제작한 플레인 베어링을 사용해 각기 다른 샤프트 재료에서 실시한 테스트 결과를 보여줍니다. iglidur® G1이 모든 샤프트 재질 중에서 더 우수한 마모 결과를 달성하는 것을 관찰할 수 있습니다. 스테인리스 스틸 유형의 결과가 약간 더 낮습니다. 도표 07은 회전 및 피봇팅 어플리케이션의 마모와 비교한 내용입니다. 여러 iglidur® 재질과 마찬가지로 피봇팅 어플리케이션보다 마모율이 작습니다.
진동 및 회전 마모 도표 07: Cf53 경질 및 접지 스틸 샤프트 재질을 사용하는 회전 및 진동 어플리케이션의 하중 함수로 나타낸 마모
 
X = 하중[MPa]
Y = 마모[μm/km]

화학물질내성
알코올+ up to 0
탄화수소+
그리스, 무첨가제 오일+
연료+
희산0 -
강산-
희석 알칼리+
강 알칼리0
+ 내성    0 제한적 내성      – 내성 없음
 
실온[+20 °C]에서의 모든 정보
표 04: 내화학성

흡습률

iglidur® G1 플레인 베어링의 습기 흡수는 주위 환경에서 약 0.2Wt.-%입니다. 수중에서 수분 흡수율은 1.7Wt.-%입니다. 해당 특징을 고려해야 하는 어플리케이션 유형은 다음과 같습니다.

방사선 내성

iglidur® G1 플레인 베어링은 최대 3 - 10² Gy의 방사선 강도를 견딥니다.

UV 내성

iglidur® G1 베어링은 UV 선에 대해 영구적인 내성을 제공합니다.

진공

진공 상태에서는 모든 습기가 증기로 방출됩니다. 진공에서는 iglidur® G1 제습 베어링만 사용할 수 있습니다.

전기적 특성

체적 저항> 109Ωcm
표면 저항> 109Ω

Ø d1
[mm]
하우징 H7
[mm]
플레인 베어링 F10
[mm]
샤프트 h9
[mm]
3까지+0,000 +0,010+0,006 +0,046-0,025 +0,000
> 3~6+0,000 +0,012+0,010 +0,058-0,030 +0,000
> 6~10+0,000 +0,015+0,013 +0,071-0,036 +0,000
> 10~18+0,000 +0,018+0,016 +0,086-0,043 +0,000
> 18~30+0,000 +0,021+0,020 +0,104-0,052 +0,000
> 30~50+0,000 +0,025+0,025 +0,125-0,062 +0,000
> 50~80+0,000 +0,030+0,030 +0,150-0,074 +0,000
> 80~120+0,000 +0,035+0,036 +0,176-0,087 +0,000
> 120~180+0,000 +0,040+0,043 +0,203+0,000 +0,100

표 05: 압입 후 ISO 3547-1에 따른 플레인 베어링의 중요 공차

 

설치 공차

iglidur® G1 플레인 베어링은 h 공차(최소 h9 권장)를 갖는 샤프트에서 사용하는 표준 베어링입니다. 베어링은 H7 공차 하우징에 압입하도록 설계됐습니다. 공칭 사이즈 하우징에 설치된 베어링의 내경은 일반적으로 F10 공차에 맞게 자동으로 조정됩니다. 특정 치수의 경우 공차는 벽 두께에 따라 달라질 수 있습니다. (제품 범위 표 참조).


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.