배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® F – 재질 데이터

재질 표

일반 속성 단위 iglidur® F 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,25
색상 흑색
23° C/50% R에서 최대 흡습율 H. % 무게 1,8 DIN 53495
최대 흡수율 % 무게 8,4
강에 대한 동적 표면마찰계수 µ 0,1 - 0,39
최대 PV 값(건식) MPa x m/s 0,34

기계적 속성
벤딩 E-모듈 MPa 11.600 DIN 53457
+20°C에서 인장 강도 MPa 260 DIN 53452
압축 강도 MPa 98
최대 권장 표면압 (20° C) MPa 105
쇼어경도 D 84 DIN 53505

물리적 열적 특성
최대 장기간 사용 온도 °C +140
최대 단기간 사용 온도 °C +180
최저 단기 사용온도 °C -40
열 전도도 [W/m x K] 0,65 ASTM C 177
열팽창계수 (23° C에서) [K-1 x 10-5] 12 DIN 53752

전기적 특성
비용적저항 Ωcm < 103 DIN IEC 93
표면 전기 저항 Ω < 102 DIN 53482
표 01: 재질 데이터




그림 01: 20°C에서 강철 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 건식 작동에서 1mm 벽 두께의 iglidur® 부싱 F 베어링에 허용된 PV 값.

X = 표면속도d [m/s]
Y = 로드 [MPa]

 
베어링이 전기적으로 전도되어야 할 때 특히 정전기를 차단해야 하는 응용에서는 iglidur® F가 가장 적합합니다. 더욱이, iglidur® F 베어링은 압력 내성이 대단히 높습니다. 실온에서, 100MPa까지의 정적 하중을 받을 수 있었습니다.

그림 02: 온도에 따라 달라지는 최대 권장 표면 압력(105MPa~+20°C)
 
X = 온도[°C]
Y = 하중[MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형량

X = 하중 [MPa]
Y = 변형 [m/s]

기계적 성질

최대 권장 표면 압력은 기계적 물성 파라미터를 나타냅니다. 윤활성에 관한 결과는 추론할 수 없습니다. iglidur® F 플레인 베어링의 압력 내성은 온도가 증가함에 따라 감소합니다.. 그림 02은 이 관계를 설명합니다. 장기 허용 사용온도가 +140°C일 때, 허용 표면 압력은 50 Mpa로 지속됩니다.
 
다이어그램 03은 방사형 하중 적용 중 iglidur® F의 탄성 변형을 보여줍니다. 105MPa의 최대 권장 표면 압력에서 변형은 3.0% 미만에 달합니다. 소성 변형은 이 압력 하중까지는 무시할 수 있습니다. 그러나 그것은 노출 기간에도 의존합니다.

최대 표면속도

m/s 회전 요동 직선
지속적 0,8 0,6 3
단기 1,5 1,1 6
표 02: 최고 표면 속도

허용 표면속도

최대 허용 표면속도는 가동 기간과 운동 형식에 기초합니다. 장기 회전 운동에서 베어링이 가장 큰 힘을 받습니다. 여기서 iglidur® F베어링에 대한 최대 속도는 0.8 m/s입니다. 표 02에 규정된 최대치는 최소 압력 하중에서만 얻어집니다. 실제로 상호작용으로 인하여 종종 이 한계치가 얻어지지 않습니다.

iglidur® F 응용 분야 온도
낮은 - 40 °C
상한, 장기 + 140 °C
상한, 단기 + 180 °C
추가로 축 방향 고정 + 105 °C
표 03: iglidur® F의 한계 사용온도

온도

주변 온도는 베어링의 특성에 크게 영향을 미칩니다. iglidur® F 베어링의 압력 내성은 온도가 증가함에 따라 감소합니다. 마모 또한 증가합니다. +105°C를 초과하는 온도에서는 추가 안전 옵션이 필요합니다.

그림 04: p = 0,75 MPa에서 표면속도에 따른 마찰 계수

X = 표면속도 [m/s]
Y = 마찰계수 μ
그림 05: v = 0,01 m/s에서 하중에 따른 마찰 계수

X = 로드 [MPa]
Y = 마찰계수 μ

마찰과 마모

iglidur®F 베어링의 무급유 운전시의 마찰계수는 다른 iglidur® 재질에서 처럼 그렇게 유리하지는 않습니다. 그러나 iglidur® 베어링에는 어떤 문제 없이 윤활제를 사용할 수 있고, 윤활제를 사용한 iglidur®베어링의 비교에서 iglidur® F베어링이 뛰어난 결과를 보여줍니다.
iglidur® F 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,1 - 0,39 0,09 0,04 0,04

표 04: 강 (Ra = 1 µm, 50 HRC)에 대한 iglidur® G의 마찰계수

다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질에서 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재료
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

그래프 06 및 07은 iglidur® F로 제작한 베어링을 사용해 다양한 샤프트 재질에서 실시한 테스트 결과를 요약한 것입니다. 최저 하중 영역에서 경질 크롬 샤프트는 iglidur® F 플레인 베어링을 사용한 회전 어플리케이션에서 가장 적합한 카운터 파트너임을 알 수 있습니다.
진동 및 회전 마모 그래프 07: 다양한 샤프트 재질의 진동 및 회전 어플리케이션에서 마모, p = 2MPa
 
Y = 마모[μm/km]
 
A = Cf53
B = 경질 크롬 도금
C = V2A
D = St37
 
파란색 = 회전
분홍색 = 진동

저항
알코올 + to 0
탄화수소 +
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
희석된 산 0 to -
강산 -
희석된 염기 +
강 염기성 + to 0
+ 내성      0의 제한적 내성      - 내성 없음
실온[+20°C]에서의 모든 사양
표 05: iglidur® 베어링 F의 내화학성


전기적 성질

비용적저항 < 103 Ωcm
표면저항 < 102 Ω

내약품성

iglidur® F 베어링은 내약품성이 우수합니다. 고온(약 +120° C)에서도 윤활제에 대한 내성이 특히 강한 특징이 있습니다. 따라서 다른 부품 때문에 윤활을 해야 하는 경우에 iglidur® F이 특히 적합합니다. iglidur® F는 대부분의 약한 유기/무기 산의 영향을 받지 않습니다.

방사선

iglidur® 부싱 F 베어링의 내방사선성은 방사선 강도로 최대 3 x 102 Gy까지입니다.

내자외선성

iglidur® F 베어링은 자외선에 대한 내성이 영구적입니다.

진공

진공에 사용하는 경우, 잠재해 있는 수분도 빠져 나오게 됩니다. 이 때문에 진공에는 건성의 iglidur® F 베어링이 적합합니다.

전기적 성질

iglidur® F 베어링은 전기 절연되어 있습니다.

최대 흡습률
기준: +23°C/50 % r. F. 1.8Wt-%
최대 수분 흡수율 8.4Wt-%
표 06: iglidur® F의 습기 흡수
플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]

습기 흡수/수분 흡수

iglidur® A200 베어링의 흡습성은 표준 기후조건에서 약 1,8%입니다. 수중에서 포화 한계는 8,4%입니다. 이것은 사용 조건에 따라 고려하여야 합니다.

직경
d1 [mm]
샤프트 h9
[mm]
iglidur® F
D11 [mm]
덮개 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

표 07: 압입 후 ISO 3547-1에 따른 iglidur® F 베어링에 대한 중요한 허용공차

설치 공차

iglidur® F 베어링은 h-공차(권장 공차 최소 h9) 샤프트용 표준 베어링입니다. 베어링은 h7공차의 하우징에 압입하도록 설계되었습니다. 공차의 하우징 내경에 설치햐면, 베어링의 내경이 자동적으로 D11공차로 조정됩니다. 특정 치수에서 공차는 벽 두께의 함수로서 이 값에서 달라집니다(제품군 참조).


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.