배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® D – 재질 데이터

재질 표

일반 속성 단위 iglidur® D 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,40
색상 녹색
23° C/50% R에서 최대 흡습율 H. % 무게 0,3 DIN 53495
최대 흡수율 % 무게 1,1
강에 대한 동적 표면마찰계수 µ 0,08 - 0,26
최대 PV 값(건식) MPa x m/s 0,27

기계적 속성
벤딩 E-모듈 MPa 2.000 DIN 53457
+20°C에서 인장 강도 MPa 72 DIN 53452
압축 강도 MPa 70
최대 권장 표면압 (20° C) MPa 23
쇼어경도 D 78 DIN 53505

물리적 열적 특성
최대 장기간 사용 온도 °C +90
최대 단기간 사용 온도 °C +110
최저 단기 사용온도 °C -50
열 전도도 W/m x K 0,25 ASTM C 177
열팽창계수 (23° C에서) K-1 x 10-5 11 DIN 53752

전기적 특성
비용적저항 Ωcm > 1014 DIN IEC 93
표면 전기 저항 Ω > 1014 DIN 53482
표 01: 재질 데이터

그래프 01: iglidur® D 플레인 베어링의 허용 pv 값

 
플레인 베어링 재질로 iglidur® D를 개발할 때 애플리케이션 프로필에서 높은 성능과 매우 낮은 비용이 최우선이었습니다. 또한 고속의 무급유 작동에서 낮은 마찰 계수를 유지해야 합니다. 또한 실리콘 함유 재질은 무급유 작동에서 마찰 계수가 매우 낮고 보통 스틱 슬립 효과 없이 작동합니다.

그림 02: 온도에 의존하는 최대 권장 표면압 ((23 MPa - +20 °C)

X = 온도 [°C]
Y = 로드 [MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형량

X = 하중 [MPa]
Y = 변형 [%]

기계적 성질

최대 권장 표면 정압은 기계의 소재 매개변수를 나타냅니다. 마찰에는 영향을 미치지 않습니다. 온도가 증가하면 iglidur® D 플레인 베어링의 압축 강도는 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다.

 
iglidur® D 베어링은 주로 저-중간의 방사형 하중에서 사용하도록 개발되었습니다. 그림 03는 연직 하중하에서의 iglidur® D의 탄성변형을 나타냅니다. 이 변형은 23MPa의 최대 권장 표면 압력에서 변형은 약 3%에 달합니다. 소성 변형은 이 값까지는 무시할 수 있습니다. 그러나 그것은 노출 기간에도 의존합니다.

최대 표면속도

m/s 회전 요동 직동
지속적 1,5 1,1 8
단기 3 2,1 10

허용 표면속도

iglidur® D 베어링은 높은 표면속도에 적합합니다. 10m/s까지의 속도가 직선 운동에서 직선운동에서 허용됩니다! 여기서도 규정된 최고치는 최소 압력 부하에서만 달성 가능합니다. 규정된 값은 마찰로 인하여 장기 허용 온도에 도달할 수 있는 속도를 나타냅니다.

iglidur® D 응용 분야 온도
낮은 - 50 °C
상한, 장기 + 90 °C
상한, 단기 + 110 °C
추가로 축 방향 고정 + 50 °C
표 03: 온도 한계

온도

온도가 증가하면 iglidur® D 플레인 베어링의 압축 강도는 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다. 베어링 시스템에서 주로 발생되는 열은 베어링의 마모에 영향을 줍니다. +50°C를 초과하는 온도에서는 추가 고정 옵션을 권장합니다.
 


(Ra = 1 µm, 50 HRC)에 대한 iglidur® D의 마찰계수

iglidur® D 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,08 - 0,26 0,09 0,04 0,04

그림 05: v = 0,01 m/s에서 하중에 따른 마찰 계수

X = 마찰계수 μ
Y = 로드 [MPa]

마찰과 마모

마찰 계수는 내마모성과 마찬가지로 하중이 증가하면 낮아집니다. 마찰 계수는 0.4~0.6μm의 Ra 범위에서 최적치에 도달합니다.
 
iglidur® D 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,08 - 0,26 0,09 0,04 0,04

표 04: 강철에 대한 마찰 계수
(Ra = 1µm, 50 HRC)

그래프 06: 마모, 다양한 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질에서 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

그래프 06 및 07은 iglidur® D로 제작한 베어링을 사용해 다양한 샤프트 재질에서 실시한 테스트 결과를 요약한 것입니다.
 
예약하신 샤프트 재질이 이 목록에 나와 있지 않은 경우 당사에 문의하십시오.
마모 정보 그래프 07: 다양한 샤프트 재질을 사용하는 피봇팅 및 회전 어플리케이션에서의 마모, p = 2MPa
 
Y = 마모[μm/km]
 
A = Cf53
B = 경질 크롬 도금
C = V2A
D = St37
 
파란색 = 회전
분홍색 = 진동

저항
알코올 +
탄화수소 +
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
희석된 산 0 to -
강산 -
희석된 염기 +
강 염기성 + to 0
+ 내성      0의 조건부적 내성      - 내성 없음
 
실온[+20 °C]에서의 모든 사양
표 05: iglidur® 베어링 D의 내화학성


전기적 성질

비용적저항 > 1014 Ωcm
표면저항 > 1014 Ω

내약품성

iglidur® D 베어링은 연료와 모든 종류의 윤활제뿐만 아니라 매우 약한 산, 희석된 알칼리에 대한 내성이 있습니다.
 

방사선

iglidur® D 베어링은 방사선강도 3 x 10² Gy까지 내성이 있습니다.

내자외선성

iglidur® D 베어링은 자외선 방사 내성이 있지만, 연속적으로 노출되면 마찰 특성이 저하됩니다.

진공

진공에서 iglidur® D는 탈가스됩니다. 진공 내 사용은 제한적으로만 가능합니다.

전기적 성질

iglidur® D 베어링은 전기 절연체입니다.

납기

iglidur® D 베어링은 주문 사양에 따라 제작합니다. iglidur® J의 대체품으로서 iglidur® D로 제작된 베어링을 대량으로 사용하는 경우에는 직접 문의하시기 바랍니다.

최대 흡습률
기준: +23°C/50 % r. F. 0.3Wt-%
최대 수분 흡수율 1.1Wt.-%

표 06: iglidur® D의 습기 흡수
플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]

습기 흡수/수분 흡수

iglidur® J 베어링의 습기 흡수는 표준 기후 조건에서 약 0.3 Wt.-%에 이릅니다. 수중에서 포화 한계는 1,1%입니다. 이것은 저흡습성으로 습윤 환경에서도 사용할 수 있습니다.

압입 후 ISO 3547-1에 따른 iglidur® D 베어링에 대한 중요한 허용공차

직경
d1 [mm]

h9 [mm]
iglidur® D
E10 [mm]
하우징 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
>80 - 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
>120 - 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

표 07: 억지 끼워맞춤 후 ISO 3547-1에 따른 중요 공차.

설치 공차

iglidur® D 베어링은 h 공차(최소 h9 권장)를 갖는 샤프트에서 사용하는 표준 베어링입니다.
 
베어링은 h7 공차를 갖는 하우징에서 억지 끼워맞춤용으로 설계되었습니다. 베어링은 공칭 직경 치수의 하우징에 조립된 후, 베어링의 내경은 E10 공차로 자동으로 조정됩니다.



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.