배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® C – 재질 데이터

재질 표

일반적 특성 유닛 iglidur® C 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,1
색상 약간 흰색
최대 흡습률, 23°C/50% R. H. % 중량 1,0 DIN 53495
최대 수분 흡수율 % 중량 6,9
스틸 샤프트에 대한 동적 표면 마찰계수 μ 0,17-0,25
최대 pv값(무급유) MPa x m/s 0,10

기계적 특성
탄성 계수 MPa 1.900 DIN 53457
굽힘 강도(20°C) MPa 60 DIN 53452
압축 강도 MPa 30
최대 권장 표면 정압 (20°C) MPa 40
쇼어 경도 D 72 DIN 53505

물리 및 열 특성
최고 장기 사용 온도 °C +90
최고 단기 사용 온도 °C +130
최소 사용 온도 °C -40
열 전도도 W/m x K 0,24 ASTM C 177
열 팽창계수, 23°C) K–1 x 10–5 15 DIN 53752

전기적 특성
비체적 저항 Ωcm > 1010 DIN IEC 93
표면 저항 Ω > 109 DIN 53482
표 01: 재질 데이터

iglidur® 부싱 C로 만든 베어링은 특히 PTFE 및 실리콘을 사용할 수 없는 응용용으로 개발되었습니다. 해당 응용은 전자, 담배 및 음료 산업에서, 그리고 여러 도장 공정에서 찾을 수 있습니다. 페인트 호환성 및 무실리콘과 같은 키워드가 있으면 이 재료를 사용하기에 적합합니다.

그림 02: 온도에 의존하는 최대 권장 표면압 ((40 MPa - +20 °C)

X = 온도 [°C]
Y = 로드 [MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형량

X = 하중 [MPa]
Y = 변형 [m/s]

기계적 성질

iglidur® C 베어링의 압력 내성은 온도가 증가함에 따라 감소합니다. 그래프 02는 본 상호관계를 강조합니다. 최대 권장 표면 정압은 기계 재료 매개변수입니다. 마찰에는 영향을 미치지 않습니다.
그래프 03은 방사형 하중이 적용된 iglidur® C의 탄성 변형을 보여줍니다. 고탄력성으로 진동 및 편하중 적용에 적합합니다.

최대 표면속도

m/s 회전 요동 직동
지속적 1 0,7 2
단기 1,5 1,1 3

허용 표면속도

고체 윤활제가 중요하지만 iglidur® C의 개발시 의도적으로 윤활제를 쓰지 않았으며, 개발된 베어링은 내마모성이 매우 우수해서 중간 표면속도의 연속 운동에 적합합니다. 단기에는 속도가 1.5m/s까지 얻어졌으나, 주 용도는 0.5m/s이하의 속도입니다.

그림 23.3: 최대 권장 표면압의 온도 의존성

온도

단기간 사용 상위 온도는 +130°C입니다. 그러나 이 온도에서는 더 이상의 하중 추가는 불가능합니다. 그러므로 온도를 약 80~90°C로 제한하는 것이 좋습니다. 베어링은 +40°C 온도의 하우징에 기계적으로 고정해야만 베어링이 느슨해질 위험이 줄어듭니다.

그림 2.4: p = 0.75 MPa에서 표면속도에 따른 마찰 계수
그림 05: v = 0,01 m/s에서 하중에 따른 마찰 계수

X = 로드 [MPa]
Y = 마찰계수 μ

마찰과 마모

iglidur® C 베어링의 마찰 계수는 샤프트의 표면조도에 따라 크게 달라집니다. 마찬가지로 베어링의 마모 값은 저하중의 회전 및 피봇팅 동작의 어플리케이션에서 매우 우수합니다.
 


(Ra = 1 µm, 50 HRC)에 대한 iglidur® C의 마찰계수

iglidur® C 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,17 - 0,25 0,09 0,04 0,04

마모 정보 그래프 06: 다양한 샤프트 재질에서 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

그래프 06은 "적합한" 카운터 파트너가 얼마나 중요한지를 분명히 보여줍니다. 모든 회전 어플리케이션의 실험 결과가 매우 우수한것으로 보여질 수 있지만, 그 차이는 때때로 크게 나타납니다. 하중이 더 커지면 차이도 더 커집니다.
마모 정보 그래프 07: 하중에 따라 Cf53를 사용하는 피봇 및 회전 어플리케이션에서의 마모
 
X = 하중[MPa]
Y = 마모[μm/km]
 
A = 회전
B = 피봇팅
그림 23.9: Cf53 샤프트 재질, 선회 및 회전운동에서의 마모와 하중의 상관관계

저항
알코올 + to 0
탄화수소 +
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
희석된 산 0 to -
강산 -
희석된 염기 +
강 염기성 0
+ 내성      0의 제한적 내성      - 내성 없음
실온[+20°C]에서의 모든 사양
표 05: iglidur® 베어링 C의 내화학성


전기적 성질

비용적저항 > 1010 Ωcm
표면저항 > 109 Ω

내약품성

iglidur® C 베어링은 세척제, 그리스, 오일, 알칼리 및 약산에 대한 내성이 우수합니다.

iglidur® C 베어링의 흡습성은 물에 포화된 상태에서 약 7%이며, 따라서 이것이 습윤 환경에서의 사용이유가 됩니다.

방사선

iglidur® C 베어링은 방사선강도 2 x 104 Gy 까지 내성이 있습니다. 더 높은 방사는 베어링 재질에 영향을 주어, 중요한 기계적 성질이 상실될 우려가 있습니다.

내자외선성

iglidur® C 베어링은 내자외선성이 없습니다. 옥외나 기타 강한 복사가 있는 곳에 사용하는 경우, 직사 광선을 적절히 방지하도록 해야 합니다.

진공

iglidur® C 베어링은 진공에 제한적으로만 사용할 수 있습니다. 내부에 잠재하는 수분이 탈가스합니다.

전기적 성질

iglidur® C 베어링은 전기 절연체입니다.


최대 흡습률
기준: +23°C/50 % r. F. 1.0Wt.-%
최대 수분 흡수율 7.0Wt.-%

표 06: iglidur® C의 습기 흡수
플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]

습기 흡수/수분 흡수

iglidur® 부싱 C 베어링의 습기 흡수는 약 7%에서 수분의 포화 상태에 이릅니다. 그러므로 습한 환경의 용용에서 이를 고려해야만 합니다.

압입 후 ISO 3547-1에 따른 iglidur® C 베어링에 대한 중요한 허용공차

직경
d1 [mm]
샤프트 h9
[mm]
iglidur® C
D11 [mm]
덮개 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

표 07: 억지 끼워맞춤 후 ISO 3547-1에 따른 iglidur® C 베어링의 중요한 공차.

설치 공차

iglidur® C 플레인 베어링은 h 공차(최소 h9 권장)를 갖는 샤프트에서 사용하는 표준 베어링입니다.
 
베어링은 h7 공차를 갖는 하우징에서 압입용으로 설계되었습니다. 공칭 직경을 갖는 하우징에 설치한 후 베어링의 내부 직경은 D11 공차에 따라 자동으로 조정됩니다.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.