일반적 특성 | 유닛 | iglidur® B | 테스트 방법 |
밀도 | g/cm³ | 1,15 | |
색상 | 회색 | ||
최대 흡습률, 23°C/50% R. H. | % 중량 | 1,0 | DIN 53495 |
최대 수분 흡수율 | % 중량 | 6,3 | |
스틸 샤프트에 대한 동적 표면 마찰계수 | μ | 0,18–0,28 | |
최대 pv값(무급유) | MPa x m/s | 0,15 | |
기계적 특성 | |||
탄성 계수 | MPa | 1.800 | DIN 53457 |
인장 강도, +20°C | MPa | 55 | DIN 53452 |
압축 강도 | MPa | 20 | |
최대 권장 표면 정압 (20°C) | MPa | 40 | |
쇼어 경도 D | 69 | DIN 53505 | |
물리 및 열 특성 | |||
최고 장기 사용 온도 | °C | +100 | |
최고 단기 사용 온도 | °C | +130 | |
최소 사용 온도 | °C | -40 | |
열 전도도 | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
열 팽창계수, 23°C) | K–1 x 10–5 | 12 | DIN 53752 |
전기적 특성 | |||
비체적 저항 | Ωcm | > 1010 | DIN IEC 93 |
표면 저항 | Ω | > 109 | DIN 53482 |
m/s | 회전 | 요동 | 직동 |
지속적 | 0,7 | 0,5 | 2 |
단기 | 1 | 0,7 | 3 |
중간 | 내성 |
알코올 | + to 0 |
탄화수소 | - |
그리스, 오일, 첨가제 없음 | - |
연료 | - |
희석된 산 | 0 to - |
강산성 | - |
희석된 염기 | - |
강 염기성 | - |
비용적저항 | > 1010 Ωcm |
표면저항 | > 109 Ω |
최대 흡습률 | |
---|---|
기준: +23°C/50 % r. F. | 1.0Wt.-% |
최대 수분 흡수율 | 6.3Wt.-% |
직경 d1 [mm] | 샤프트 h9 [mm] | iglidur® B
D11 [mm] | 덮개 H7 [mm] |
3까지 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
>30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,100 +0,290 | 0 +0,030 |