배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® A500 - 재질 데이터

재질 표

일반 속성 단위 iglidur® A500 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,28
색상 갈색
23° C/50% R에서 최대 흡습율 H. % 무게 0,3 DIN 53495
최대 흡수율 % 무게 0,5
강에 대한 동적 표면마찰계수 µ 0,26-0,41
최대 PV 값(건식) Mpa x m/s 0,28

기계적 속성
벤딩 E-모듈 MPa 3.600 DIN 53457
+20°C에서 인장 강도 MPa 140 DIN 53452
압축 강도 MPa 118
최대 권장 표면압 (20° C) MPa 120
쇼어경도 D 83 DIN 53505

물리적 열적 특성
최대 장기간 사용 온도 °C +250
최대 단기간 사용 온도 °C +300
최저 단기 사용온도 °C -100
열 전도도 W/m x K 0,24 ASTM C 177
열팽창계수 (23° C에서) K-1 x 10-5 9 DIN 53752

전기적 특성
비용적저항 Ωcm > 1014 DIN IEC 93
표면 전기 저항 Ω > 1013 DIN 53482
표 01: 재질 데이터


 
iglidur® A500으로 제작한 베어링은 고온에서 사용할 수 있고 식품과 직접 접촉하는 응용에도 적합합니다(FDA 규정 준수). 이 제품은 내화학약품성이 매우 탁월하며 식품산업의 헤비 듀티 기계설비에 적합합니다. iglidur® 부싱 A500은 매우 단단한 소재이고, 동시에 고온에서도 뛰어난 압축 강도를 가집니다.

그림 02: 온도에 의존하는 최대 권장 표면압 ((120 MPa - +20 °C)

X = 온도 [°C]
Y = 로드 [MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형량

X = 하중 [MPa]
Y = 변형 [m/s]

기계적 성질

최대 권장 표면 정압은 기계의 소재 매개변수를 나타냅니다. 마찰에는 영향을 미치지 않습니다. 온도가 증가하면 iglidur® A500 베어링의 압축 강도가 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다.
 
그래프 02는 온도에 따라 달라지는 베어링의 최대 권장 표면 정압을 나타냅니다. 높은 안정성과 높은 유연성을 모두 갖추고 있어 진동과 편하중에 매우 긍정적인 영향을 줍니다. 베어링의 마모는 10 ~ 20 MPa에서 급속히 증가하므로, 특히 정확한 어플리케이션 테스트는 이 한계 값 이상에서 실시할 것을 권장합니다.

최대 표면속도

m/s 회전 요동 직동
지속적 0,6 0,4 1
단기 1 0,7 2

허용 표면속도

iglidur® A500도 고내열성으로 인하여 높은 표면속도를 허용합니다. 그러나 이 고속 회전에 의하여 마찰계수가 상승하고 베어링은 높은 온도로 가열됩니다. 시험결과 iglidur® A500로 제작된 베어링은 선회 운동시 내마모성이 더 우수하고 허용 p x v 값도 선회 적용시 더 높은 것으로 확인되었습니다.

그림 10.3: 최대 권장 표면압의 온도 의존성

온도

허용된 단기간 최대 사용 온도는 +300°C입니다. iglidur® A500 플레인 베어링의 압력 내성은 온도가 증가함에 따라 감소합니다. 그림 02은 이 관계를 설명합니다. 베어링 시스템 내의 온도도 베어링 마모에 영향을 줍니다.

그림 2.4: p = 0.75 MPa에서 표면속도에 따른 마찰 계수
그림 05: v = 0,01 m/s에서 하중에 따른 마찰 계수

X = 로드 [MPa]
Y = 마찰계수 μ

마찰과 마모

마찰 계수는 베어링에 작용하는 하중에 따라 달라집니다(그래프 04 및 05 참조).


(Ra = 1 µm, 50 HRC)에 대한 iglidur® A500의 마찰계수

iglidur® A500 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,26 - 0,41 0,09 0,04 0,04

그래프 06: 마모, 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질에서 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

그래프 06은 iglidur® A500으로 제작한 플레인 베어링을 사용해 다양한 샤프트 재질에서 실시한 테스트 결과를 요약한 것입니다. "iglidur® A500/경질 크롬 샤프트" 조합은 회전 어플리케이션에서 확실히 우수한 성능을 발휘합니다. 이 조합은 최대 2.0 MPa까지 하중에 대한 영향을 받지 않습니다. Cf53 샤프트를 사용한 피봇팅 운동에서 내마모성은 동일한 하중에서 회전할 때보다 더 우수합니다. 사용하고자 하시는 샤프트 재질 정보가 나와있지 않은 경우 당사로 문의 주시기 바랍니다.
그래프 07: 진동 및 회전 마모 그래프 07: Cf53을 사용한 진동 및 회전 어플리케이션에서 하중 함수로 나타낸 마모
 
X = 하중[MPa]
Y = 마모[μm/km]
 
A = 회전
B = 진동

저항
알코올 +
탄화수소 +
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
희석된 산 +
강산 +
희석된 염기 +
강 염기성 +
+ 내성      0의 제한적 내성      - 내성 없음
실온[20 °C]에서의 모든 사양
표 05: iglidur® 베어링 A500의 내화학성


전기적 성질

비용적저항 > 1014 Ωcm
표면저항 > 1013 Ω

내약품성

iglidur® A500 베어링은 세척제, 그리스, 오일, 알칼리 및 산에 탁월한 내성이 있습니다.
 

방사선

iglidur® A500으로 제작된 베어링은 iglidur®제품군 중에서 내방사성이 가장 우수한 베어링에 속합니다. 베어링은 방사선강도 2 x 105 Gy까지 내성이 있습니다. 더 높은 방사는 재질에 영향을 미치며 중요한 기계적 성질의 상실을 초래할 수 있습니다.

내자외선성

iglidur® A500 베어링은 자외선에 대체로 내성이 있습니다.

진공

iglidur® A500 베어링은 진공에 제한적으로만 사용할 수 있습니다.

전기적 성질

iglidur® A500 베어링은 전기 절연체입니다.

최대 흡습률
기준: +23°C/50 % r. F. 0.3Wt-%
최대 수분 흡수율 0.5Wt-%

표 06: iglidur® A500의 습기 흡수
플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]

습기 흡수/수분 흡수

iglidur® A500 베어링의 흡습성은 물에 포화된 상태에서 약 0.5%에 지나지 않습니다.

압입 후 ISO 3547-1에 따른 iglidur® A500 베어링에 대한 중요한 허용공차

직경
d1 [mm]

h9 [mm]
iglidur® A500
F10 [mm]
하우징 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

표 07: 억지 끼워맞춤 후 ISO 3547-1에 따른 중요 공차.

설치 공차

iglidur® A500 베어링은 h-공차(권장 공차 최소 h9) 샤프트용 표준 베어링입니다.

H7공차의 하우징 내경에 설치하면, 베어링의 내경이 자동적으로 E10공차로 조정됩니다.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.