배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® A350 - 재질 데이터

재질 표

일반 속성 단위 iglidur® A350 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,42
색상 청색
23° C/50% R에서 최대 흡습율 H. % 무게 0,6 DIN 53495
최대 흡수율 % 무게 1,9
강에 대한 동적 표면마찰계수 µ 0,10 - 0,20
최대 PV 값(건식) MPa x m/s 0,4

기계적 속성
벤딩 E-모듈 MPa 2.000 DIN 53457
+20°C에서 인장 강도 MPa 110 DIN 53452
압축 강도 MPa 78
최대 권장 표면압 (20° C) MPa 60
쇼어경도 D 76 DIN 53505

물리적 열적 특성
최대 장기간 사용 온도 °C +180
최대 단기간 사용 온도 °C +210
최저 단기 사용온도 °C -100
열 전도도 [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
열팽창계수 (23° C에서) [K-1 x 10-5] 8 DIN 53752

전기적 특성
비용적저항 Ωcm > 1011 DIN IEC 93
표면 전기 저항 Ω > 1011 DIN 53482

그림 01: iglidur® A350 베어링의 허용 pv 값


그림 01: 20°C에서 강철 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 건식 작동에서 1mm 벽 두께의 iglidur® 부싱 A350 베어링에 허용된 PV 값.

X = 표면속도d [m/s]
Y = 로드 [MPa]
iglidur® 부싱 A350 베어링은 식품 및 포장 산업에서 적용할 수 있는 모든 하중에 사용될 수 있도록 제조되어 있습니다. 리프팅 장치 또는 프레스와 같이 고하중에서도 문제가 없으며, 추가 윤활제가 없어도 베어링이 안전하게 작동합니다.

그림 02: 온도에 의존하는 최대 권장 표면압 ((60 MPa - +20 °C)

X = 온도 [°C]
Y = 로드 [MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형량

X = 하중 [MPa]
Y = 변형 [m/s]

기계적 성질

최대 권장 표면 정압은 기계의 소재 매개변수를 나타냅니다. 마찰에는 영향을 미치지 않습니다. 온도가 증가하면 iglidur® A350 베어링의 압축 강도가 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다.
 
그래프 03은 방사형 하중이 적용되면 iglidur® A350이 어떻게 탄력적으로 변형되는지를 나타낸 것입니다. 60MPa의 최대 권장 표면 정압에서 변형은 5% 미만에 달합니다.

최대 표면속도

m/s 회전 요동 직선
지속적 1 0,8 2,5
단기 1,2 0,9 3
표 02: 최고 표면 속도

허용 표면속도

iglidur® 부싱 A350 베어링은 회전 및 진동 응용 모두에서 저속과 중속에 적합합니다. 마모 비율이 비슷하기 때문에, 동작 유형에서 우열을 가릴 수 없습니다. iglidur® 부싱 A350으로 선형 동작 역시 잘 이루어집니다. 고속의 경우, iglidur® 부싱 J 또는 iglidur® 부싱 L250 둘 중에서 어느 것이 마모 비율이 낮은지에 대해서는 테스트해보아야 합니다.

iglidur® A350 응용 분야 온도
낮은 - 100 °C
상한, 장기 + 180 °C
상한, 단기 + 210 °C
추가로 축 방향 고정 + 140 °C
표 03: 온도 한계

온도

iglidur® A350은 우수한 내열성으로 식품 산업에 이상적인 베어링 재질입니다. +140°C를 초과하는 구동 환경에서는 추가 안전장치의 사용을 권장합니다. iglidur® A350 플레인 베어링의 마모율은 고온에서 거의 변화가 없습니다. +100°C에서 테스트한 모든 샤프트 재질에서 우수한 내마모성이 입증되었습니다.

그림 04: p = 1 MPa에서 표면속도에 따른 마찰 계수

X = 표면속도 [m/s]
Y = 마찰계수 μ
그림 05: v = 0,01 m/s에서 하중에 따른 마찰 계수

X = 로드 [MPa]
Y = 마찰계수 μ

마찰과 마모

스틸 재질에 비해 iglidur® A350의 마찰 계수는 평균 범위 이내입니다(그림 04 및 05 참조).
iglidur® A300 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,1 - 0,2 0,09 0,04 0,04

표 04: 강 (Ra = 1 µm, 50 HRC)에 대한 iglidur® A350의 마찰계수

그래프 06: 다양한 샤프트 재질의 마모, 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질에서 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.5m/s
 


X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

식품 산업에 사용하기 위해서는 내부식성 강철을 고려해야 합니다. 그러므로 특히 그런 소재에 대해 시험적 사용을 실시했습니다. 가장 뛰어난 것은 없었지만, A2 및 X90 모두와 경질 크롬 도금한 강철이 적합한 것으로 나타났습니다. 경질 양극산화 알루미늄 또한 선형 및 회전 운동 모두에 적합합니다.
그래프 07: 다양한 샤프트 재질로 인한 마모 그림 07: 회전 운동에서의 샤프트 재질에 따른 마모의 하중 의존성

X = 로드 [MPa]
Y = 마모 [μm/km]

A = Cf53
B = V2A
C =X90

저항
알코올 +
탄화수소 + to 0
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
희석된 산 +
강산 +
희석된 염기 +
강 염기성 +
+ 내성      0의 제한적 내성      - 내성 없음
실온[+20 °C]에서의 모든 사양
표 05: iglidur® A350의 내화학성


전기적 성질

비용적저항 > 1011 Ωcm
표면저항 > 1011 Ω

화학물 저항

iglidur® 부싱 A350 플레인 베어링은 희석한 산 및 알칼리, 알코올, 그리고 세제에 내성이 있습니다. 또한 대부분의 윤활제에도 내성이 있습니다. iglidur® 부싱 A350 베어링은 식품 산업에서 사용되는 보통 세제에 내성이 있습니다. iglidur® 부싱 A350은 에스테르, 케톤류, 염소화 탄화수소, 향료 및 고도의 극성 용제로부터 영향을 받습니다.

방사선

iglidur® 부싱 A350 베어링의 내방사선성은 방사선 강도로 최대 2 x 102 Gy까지입니다.

내자외선성

iglidur® A350 베어링은 UV 광선에 대한 내성이 우수합니다.
 

진공환경 사용

진공 상태에서 iglidur® 부싱 A350은 가스를 제거합니다. 진공내 사용은 무급유 베어링만 가능합니다.

전기적 성질

iglidur® A350 베어링은 전기 절연체입니다.

최대 흡습률
기준: +23°C/50 % r. F. 0.6Wt.-%
최대 수분 흡수율 1.9Wt.-%
표 06: iglidur® A350의 습기 흡수
플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]

흡습

iglidur® 부싱 A350의 수분 흡수는 낮아서, 표준 베어링을 사용할 때, 이를 무시해도 좋습니다. 완전 포화 상태에서도 iglidur® 부싱 A350은 수분을 1.9% 이상 흡수하지 않습니다.

직경
d1 [mm]

h9 [mm]
iglidur® A350
F10 [mm]
하우징 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

표 07: 억지 끼워맞춤 후 ISO 3547-1에 따른 중요 공차.

설치 공차

iglidur® A350 베어링은 h-공차(권장 공차 최소 h9) 샤프트용 표준 베어링입니다. 베어링은 h7공차의 하우징에 압입하도록 설계되었습니다. 공차의 하우징 내경에 설치햐면, 베어링의 내경이 자동적으로 F10공차로 조정됩니다.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.