배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® A290 - 재질 데이터

재질 표

일반 속성 단위 iglidur® A290 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,41
색상 백색
23° C/50% R에서 최대 흡습율 H. % 무게 1,7 DIN 53495
최대 흡수율 % 무게 7,3
강에 대한 동적 표면마찰계수 µ 0,13 - 0,40
최대 PV 값(건식) MPa x m/s 0,23

기계적 속성
벤딩 E-모듈 MPa 8.800 DIN 53457
+20°C에서 인장 강도 MPa 250 DIN 53452
압축 강도 MPa 91
최대 권장 표면압 (20° C) MPa 70
쇼어경도 D 88 DIN 53505

물리적 열적 특성
최대 장기간 사용 온도 °C +140
최대 단기간 사용 온도 °C +180
최저 단기 사용온도 °C -40
열 전도도 [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
열팽창계수 [K-1 x 10-5] 7 DIN 53752

전기적 특성
비용적저항 Ωcm > 1011 DIN IEC 93
표면 전기 저항 Ω > 1011 DIN 53482
표 01: 재질 데이터


 
 
그림 01: +20°C에서 강철 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 건식 작동에서 벽면 두께 1mm의 A290 플레인 베어링에 허용된 PV 값
 
X = 표면 속도[m/s]
Y = 하중[MPa]
iglidur® 290 베어링은 식품 업계 용도로 개발되었습니다. iglidur® A200으로 제작된 베어링에 비해 마찰학적 특성을 크게 개선할 수 있습니다.

그림 02: 온도에 의존하는 최대 권장 표면압 ((70 MPa - +20 °C)

X = 온도 [°C]
Y = 로드 [MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형량

X = 하중 [MPa]
Y = 변형 [m/s]

기계적 성질

최대 권장 표면 정압은 기계의 소재 매개변수를 나타냅니다. 마찰에는 영향을 미치지 않습니다. 온도가 증가하면 iglidur® A290 플레인 베어링의 압축 강도는 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다.
 
이 하중을 적용하면 실온에서 변형은 약 2.5%에 불과합니다. 플라스틱 변형은 해당 값까지 무시할 수 있습니다. 다만 노출 시간에 따라 다릅니다. 그래프 03은 방사형 하중이 적용된 iglidur® A290의 탄성 변형을 보여줍니다.

최대 표면속도

m/s 회전 요동 직동
지속적 1 0,7 4
단기 2 1,4 4

허용 표면속도

iglidur® A290은 낮은 표면속도에 적합합니다. 특히 저하중 범위에서의 비교적 높은 마찰로 인하여, iglidur® A290로 제작된 베어링은 다른 베어링보다 더 강하게 열을 받습니다. 속도가 증가하면 마찰도 증가합니다.

그림 9.3: 최대 권장 표면압의 온도 의존성

온도

온도가 증가하면 iglidur® A290 플레인 베어링의 압축 강도는 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다. 베어링 시스템에서 주로 발생되는 열은 베어링의 마모에 영향을 줍니다. 열이 발생하면 마모가 심해지고, 특히 120°C 부터 그 영향이 커집니다. +110°C를 초과하는 온도에서는 추가 고정 옵션을 권장합니다.

그림 2.4: p = 0.75 MPa에서 표면속도에 따른 마찰 계수
그림 05: v = 0,01 m/s에서 하중에 따른 마찰 계수

X = 로드 [MPa]
Y = 마찰계수 μ

마찰과 마모

마찰 계수는 내마모성과 마찬가지로 하중과 표면 속도가 증가하면 바뀝니다(그래프 04 및 05 참조).


(Ra = 1 µm, 50 HRC)에 대한 iglidur® A290의 마찰계수

iglidur® A290 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,13 - 0,40 0,09 0,04 0,04

그래프 06: 마모, 다양한 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질에서 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

그래프 06 및 07은 iglidur® A290으로 제작한 베어링을 사용해 다양한 샤프트 재질에서 실시한 테스트 결과를 요약한 것입니다. iglidur® A200과 비교하면, iglidur® A290의 개선된 마찰학적 속성은 마모 계수에도 반영됩니다. 저하중에서 iglidur® A290과 다른 샤프트 재질을 조합할 경우, 내마모성의 차이가 매우 분명하게 나타납니다.
그래프 07: 진동 및 회전 어플리케이션에서의 마모 그래프 07: 다양한 샤프트 재질을 사용하는 진동 및 회전 어플리케이션에서의 마모, p = 2MPa
 
Y = 마모[μm/km]
 
A = Cf53
B = 경질 크롬 도금
C = V2A
D = St37
 
분홍색 = 회전
파란색 = 진동

저항
알코올 + to 0
탄화수소 +
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
희석된 산 0 to -
강산 -
희석된 염기 +
강 염기성 + to 0
+ 내성      0의 제한적 내성      - 내성 없음
실온[20 °C]에서의 모든 사양
표 05: iglidur® 베어링 A290의 내화학성


전기적 성질

비용적저항 > 1011 Ωcm
표면저항 > 1011 Ω

내약품성

iglidur® A290 베어링은 내약품성이 우수합니다. 그것들은 대부분의 윤활제에 대한 내성이 있습니다. iglidur® A290은 대다수 약한 유기산과 무기산에 영향을 받지 않습니다.
 

방사선

iglidur® A290 베어링은 방사선강도 3 x 10² Gy까지 내성이 있습니다.

내자외선성

iglidur® A290 베어링은 자외선 방사 내성이 있지만, 마찰 특성이 떨어집니다.

진공

iglidur® A290 베어링은 높은 흡습성으로 인하여 진공에 제한적으로만 사용할 수 있습니다.

전기적 성질

iglidur® A290 베어링은 전기 절연체입니다.

최대 흡습률
기준: +23°C/50 % r. F. 1.7Wt-%
최대 수분 흡수율 7.3Wt-%
표 06: iglidur® A290의 습기 흡수
플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]

수분 흡수

iglidur® A200 베어링의 흡습성은 표준 기후조건에서 약 1,7%입니다. 습한 영역 응용에서 사용하도록 간주되어야 하므로 수분의 포화점 7.3%라는 불리한 점이 있습입니다.

압입 후 ISO 3547-1에 따른 iglidur® A290 베어링에 대한 중요한 허용공차

직경
d1 [mm]
샤프트 h9
[mm]
iglidur® A290
D11 [mm]
덮개 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

표 07: 억지 끼워맞춤 후 ISO 3547-1에 따른 iglidur® A290 베어링의 중요한 공차.

설치 공차

iglidur® A290 베어링은 h-공차(권장 공차 최소 h9) 샤프트용 표준 베어링입니다.

H7공차의 하우징 내경에 설치하면, 베어링의 내경이 자동적으로 D11 공차로 조정됩니다.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.