배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® A181 - 재질 데이터

재료 표

일반적 특성 유닛 iglidur® A181 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,38
색상 청색
최대 흡습률, 23°C/50% R. H. % 중량 0,2 DIN 53495
최대 수분 흡수율 % 중량 1,3
스틸 샤프트에 대한 동적 표면 마찰계수 µ 0,10 - 0,21
PV 값(건식) MPa x m/s 0,31

기계적 특성
탄성 계수 MPa 1.913 DIN 53457
인장 강도, +20°C MPa 48 DIN 53452
압축 강도 MPa 60
최대 권장 표면 정압 (20°C) MPa 31
쇼어 경도 D 76 DIN 53505

물리 및 열 특성
최고 장기 사용 온도 °C +90
최고 단기 사용 온도 °C +110
최소 사용 온도 °C -50
열 전도도 [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
열 팽창계수, 23°C) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752

전기적 특성
비체적 저항 Ωcm < 1012 DIN IEC 93
표면 저항 Ω < 1012 DIN 53482
표 01: 재질 특성


 
 
그림 01: +20°C에서 강철 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 건식 작동에서 벽면 두께 1mm의 iglidur® A181 플레인 베어링에 허용된 PV 값.
 
X = 글라이딩 속도[m/s]
Y = 하중[MPa]

 
iglidur® A181 플레인 베어링은 자체 기술 특성과 해당 규정 준수 덕분에 식품 기술 응용에서 사용하기에 적합합니다. 온도와 매체 내성 측면에서 iglidur® A180과 직접 비교 가능한 iglidur® A181은 대다수 응용에서 내마모성이 훨씬 뛰어납니다.

그림 02: 온도에 따라 달라지는 최대 권장 표면 압력(31MPa~+20°C)
 
X = 온도[°C]
Y = 하중[MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형
 
X = 하중[MPa]
Y = 변형[%]

기계적 속성

온도가 증가하면 iglidur® A181 플레인 베어링의 압축 강도가 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다. 최대 권장 표면 정압은 기계의 소재 매개변수를 나타냅니다. 마찰에는 영향을 미치지 않습니다.
 
그래프 03은 방사형 하중이 적용된 iglidur® A181의 탄성 변형을 보여줍니다.

m/s 회전 오실레이팅 직선
지속적 0,8 0,6 3,5
단기 1,2 1,0 5,0
표 02: 최고 표면 속도

허용 표면속도

iglidur® A181은 낮은 표면속도용으로 개발되었습니다. 무급유 연속 운전을 위하여 각각 최고 속도 0.8m/s(회전), 3.5m/s(직동)까지 허용됩니다. 표 02에 지정된 값은 마찰 열로 인해 상승하는 허용된 장기 온도의 한계를 나타냅니다. 실제로 상호작용으로 인해 항상 이 한계값에 항상 도달하는 것은 아닙니다.

iglidur® A181 응용 분야 온도
낮은 - 50 °C
상한, 장기 + 90 °C
상한, 단기 + 110 °C
추가로 축 방향 고정 + 60 °C
표 03: 온도 한계

온도

+90°C의 상위 장기 사용 온도는 식품 산업에서 다양한 어플리케이션에 적용됩니다. 그림 02와 같이 온도가 증가하면 압축 강도가 감소합니다. 온도 관찰시 베어링 시스템의 추가 마찰열을 고려해야 합니다. +60°C를 초과하는 온도에서는 추가 고정을 권장합니다.

그림 04: 마찰 계수는 표면 속도에 따라 달라짐, p = 1MPa
 
X = 슬라이딩 속도[m/s]
Y = 마찰 계수 μ
그림 05: 마찰 계수는 하중에 따라 달라짐, v = 0,01m/s
 
X = 하중[MPa]
Y = 마찰 계수 μ

마찰과 마모

마찰 계수 및 내마모성은 어플리케이션 매개변수에 따라 바뀝니다 (그림 04 및 05 참조). iglidur® A181 플레인 베어링에서 표면 속도와 샤프트의 표면 마감에 따라 마찰 계수 µ의 변화는 크게 나타나지 않습니다.
iglidur® A181 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,10 - 0,21 0,08 0,03 0,04

표 04: 강철(Ra = 1µm, 50 HRC)에 대한 마찰 계수

그래프 06: 마모, 다양한 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

그림 06은 iglidur® A181 플레인 베어링을 사용해 다양한 샤프트 재질에서 실시한 테스트 결과를 요약한 것입니다. 식품 산업에서는 내부식성 샤프트 유형에 특히 주의를 기울여야 합니다. 그림 06에서 특히 이러한 샤프트와의 조합에서 우수한 내마모성 달성이 가능함을 보여줍니다. 많은 iglidur® 재질과 마찬가지로, 매개변수가 동일한 경우 회전시 마모율은 증가합니다 (그림 07 참조).
그래프 07: 진동 및 회전 마모 그래프 07: CF53 샤프트 재질을 사용하는 회전 및 진동 어플리케이션에서의 마모는 다음에 따라 다름
 
A = 회전
B = 하중에 따른 진동
 
X = 하중[MPa]
Y = 마모[μm/km]
 

저항
알코올 +
탄화수소 +
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
희석된 산 0 to -
강산 -
희석된 염기 +
강 염기성 + to 0
+ 내성      0의 제한적 내성      - 내성 없음
실온[+20 °C]에서의 모든 사양
표 05: 내화학성


전기적 특성

비용적저항 < 1012 Ωcm
표면 전기 저항 < 1012 Ω
iglidur® A181 베어링은 전기 절연체입니다.

화학적 저항

iglidur® A181 베어링은 여러 가지 환경 조건에도, 또 여러 화학 약품과의 접촉용으로도 사용할 수 있습니다. 표 05은 실온에서 iglidur® A181 베어링의 내약품성을 보여줍니다.

방사선

iglidur® A181 베어링은 최대 2 · 10² Gy의 방사 강도를 견딜 수 있습니다.

내자외선성

iglidur® A181 베어링은 UV 광선에 대한 영구적인 내성이 있습니다.

진공

진공에서 사용 시 잠재 수분 성분에서 가스가 제거됩니다. 이와같은 이유로 건식 베어링만 진공 조건에 적합합니다.

iglidur A181의 총 수분 흡수
최대 흡습률
기준: +23°C/50 % r. F. 0.2Wt-%
최대 수분 흡수율 1.3Wt-%
표 06: 습기 흡수

수분 흡수

iglidur® 부싱 A181 베어링은 대기 습도(+23°C, 대기 중의 상대 습도 50%)를 통해 최대 0.2%의 수분을 흡수하며, 1.3%의 수분을 흡수하면 포화 상태가 됩니다.

직경
d1 [mm]

h9 [mm]
iglidur® A181
F10 [mm]
하우징 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
>80 - 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 to 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

표 07: 억지 끼워맞춤 후 ISO 3547-1에 따른 중요 공차.

설치 공차

iglidur® A181 베어링은 h 공차(최소 h9 권장)를 갖는 샤프트에서 사용하는 표준 베어링입니다. 베어링은 h7공차의 하우징에 압입하도록 설계되었습니다. 베어링은 공칭 직경 치수의 하우징에 조립된 후, 베어링의 내경은 E10 공차로 자동으로 조정됩니다.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.