일반적 특성 | 유닛 | iglidur® A160 | 테스트 방법 |
밀도 | g/cm³ | 1,0 | |
색상 | 청색 | ||
최대 흡습률, 23°C/50% R. H. | % 중량 | 0,1 | DIN 53495 |
최대 수분 흡수율 | % 중량 | 0,1 | |
스틸 샤프트에 대한 동적 표면 마찰계수 | µ | 0,09 - 0,19 | |
PV 값(건식) | MPa x m/s | 0,25 | |
기계적 특성 | |||
탄성 계수 | MPa | 1.151 | DIN 53457 |
인장 강도, +20°C | MPa | 19 | DIN 53452 |
압축 강도 | MPa | 37 | |
최대 권장 표면 정압 (20°C) | MPa | 15 | |
쇼어 경도 D | 60 | DIN 53505 | |
물리 및 열 특성 | |||
최고 장기 사용 온도 | °C | +90 | |
최고 단기 사용 온도 | °C | +100 | |
최소 사용 온도 | °C | -50 | |
열 전도도 | [W/m x K] | 0,30 | ASTM C 177 |
열 팽창계수, 23°C) | [K-1 x 10-5] | 11 | DIN 53752 |
전기적 특성 | |||
비체적 저항 | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
표면 저항 | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | 회전 | 오실레이팅 | 직선 |
지속적 | 0,5 | 0,4 | 2 |
단기 | 0,7 | 0,6 | 3 |
iglidur® A160 | 작동 온도 |
하부 | - 50 °C |
상부, 장기 | + 90 °C |
상부, 단기 | + 100 °C |
추가 축 방향 고정 | + 60 °C |
중 | 저항 |
알코올 | + |
탄화수소 | + |
그리스, 무첨가제 오일 | + |
연료 | + to 0 |
희석된 산 | + |
강산 | + |
희석된 염기 | + |
강 염기성 | + |
비용적저항 | < 1012 Ωcm |
표면 전기 저항 | < 1012 Ω |
최대 흡습률 | |
---|---|
기준: +23°C/50 % r. F. | 0.1Wt-% |
최대 수분 흡수율 | 0.1Wt-% |
직경 d1 [mm] |
축 h9 [mm] |
iglidur® A160 F10 [mm] |
하우징 H7 [mm] |
3까지 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
>30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |