배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)
신규 리드 스크류 치수

부드러운 작동, 저소음, 긴 서비스 수명

신제품 dryspin® 슬라이딩 고나사산 제품 범위 확장

고나사산 리드 스크류는 신속하고 매우 효율적인 어플리케이션을 위해 특별히 설계된 dryspin® 제품군 중 하나입니다. DS4x2.4에서 DS18x100까지의 나사산 크기를 사용할 수 있습니다. 리드 스크류 제품군은 dryspin®과 마찬가지로 짧은 피치를 제공합니다.

진동 없는 조용한 작동 
► 사전 CAD 관련 지식 없이 온라인으로 리드 스크류 가공 가능
► 온라인으로 리드 스크류 드라이브의 수명 예측 가능
► 낭비 없이 원하는 길이로 제작
► 비대칭 나사산으로 최대 30% 더 길어진 사용 수명
 
온라인 샵에서 검색

리드 스크류를 통한 절감 효과: 기술 데이터 및 제품군 [mm]

모든 dryspin® 리드 스크류는 맞춤 가공이 가능합니다. 이를 위해 이구스의 리드 스크류 온라인 툴을 사용하거나 이구스에 도면을 보내주세요. 그러면 빠른 견적을 제공해 드릴 수 있습니다.
품번
나사산
d1 (-0.1)
d3 (-0.1)
P
최대 L 값
중량 [kg]
줄 수
피치 각도 [°]
DST-LS-10x20-R-□-ES
DS10x20
10
7.0
20
1,000
0.44
6
32.48
DST-LS-12.7x10-R-□-ES
DS12.7x10
12.7
9.6
10
1,000
0.81
4
14.07
DST-LS-25x5-R-□-ES
DS25x5
25 (-0.25)
20.6
5
1,000
3.18
1
3.64
□ = 가변 길이
 
  • 나사산 형상으로 저소음 
  • 대칭형 나사산로 사용 수명 30% 증가
  • 현장 실험실에서 진행 중인 테스트 시리즈 
  • 부식에 강한 AISI 304 스테인리스 스틸로 무급유 작동 및 손쉬운 세척이 가능합니다.
  • 2D 치수 도면 및 실시간 가격을 포함하여 사전 CAD 지식이 없어도 리드 스크류 가공을 위한 무료 온라인 툴을 제공합니다.

dryspin® 고나사산 리드 스크류 너트의 신규 치수 한눈에 보기


추가 중요한 정보:


dryspin® 나사산 형상

부드러운 작동, 저소음 - 사다리꼴 나사산의 대안

리드 스크류 기술이란 무엇인가요?
리드 스크류 기술은 드라이브 기술의 일부이며, 간단히 말해서 일정한 주기 내에서 회전 운동을 직선 운동으로 반복적으로 변환하는 것을 말합니다. dryspin® 리드 스크류 기술은 2014년 dryspin® 리드 스크류 기술 개발팀에 의해 특허 등록되었습니다. 사용 수명을 늘리고 효율성을 향상시키는 데 중점을 두었습니다. dryspin® 제품군에는 스테인리스 스틸 또는 알루미늄으로 제작된 (고 나선형) 리드 스크류와 igus® 고성능 폴리머로 제작된 적합한 리드 스크류 너트가 포함됩니다. 1mm에서 100mm의 피치로 제공됩니다. dryspin® 나사산 형상은 미터 나사산 및 사다리꼴 나사산과 같은 기존 나사산 기술을 확장한 것입니다. dryspin® 리드 스크류 기술은 기존 리드 스크류 형상에 비해 많은 장점이 있습니다.리드 스크류의 나사산 방향을 어떻게 알 수 있습니까?
스레드 회전 방향이 오른쪽인지 왼쪽인지 여부는 육안 검사로 쉽게 확인할 수 있습니다. 리드 스크류를 정면에서 보면 왼쪽 나사산과 오른쪽 나사산의 차이를 가장 잘 알 수 있습니다.  오른나사 스레드는 나사산 측면이 왼쪽 아래에서 오른쪽 위로 올라갑니다. 생산 도면에서 오른쪽 나사산은 종종 문자 RH로 표시되는 경우가 많습니다. DS10x20-RH. 자세한 정보.

자동 잠금 - 무슨 뜻인가요?
자동 잠금은 리드 스크류 너트와 리드 스크류가 외부의 힘을 가하지 않고는 움직일 수 없음을 의미합니다. 정마찰 범위가 초과되면, 구성품들은 더 이상 자가 잠금의 기능을 수행 하지 않습니다. 멀티스타트 사다리꼴 스크류 드라이브에는 "잔류 자동 잠금" 기능이 있으며, 고나사산 스크류 드라이브에는 자동 잠금 기능이 없습니다. 자동 잠금은 피치 각도와 슬라이딩 쌍의 마찰 계수에 따라 달라지므로, 단일 사다리꼴 나사산에서도 마찰 계수가 매우 낮은 경우 자동 잠금 손실이 발생할 수 있습니다. 자세한 정보. 

조용하고 진동이 없는 작동 및 더 빠른 속도
드라이스핀® 나사 형상의 둥근 톱니 측면과 더 엄격한 제조 공차로 인해 리드 스크류 너트와 리드 스크류 사이의 소음을 유발할 수 있는 접촉면이 감소합니다. 이는 서로 맞대어 이동하는 두 접촉 면적이 커질수록, 끼임 또는 덜컹거림을 유발할 수 있는 진동이 더욱 많이 발생하기 때문입니다. 즉, 해당 소음을 발생 시키지 않고도 더 높은 이동 속도를 달성할 수 있다는 의미입니다.

비대칭 나사산으로 인해 최대 30% 더 길어진 사용 수명
개별 dryspin® 나사산 피치 사이의 간격이 넓기 때문에 무급유 이구스 고성능 폴리머의 규격에 이상적입니다. 나사산 회전 시 폴리머의 비율을 마찰학적으로 1.3배까지 개선할 수 있습니다. 표준 나사산 형상 보다 최대 5배 더 긴 사용 수명을 위해서는 내마모성이 뛰어난 소재와 높은 수준의 성능이 요구됩니다. 자세한 정보.

플라스틱 리드 스크류에 윤활유를 발라도 되나요?
이구스 베어링이 급유가 필요없다는 것은 공공연한 사실입니다. 간단히 말해서 이구스 제품은 급유가 필요하지 않습니다. 많은 사람들이 일부 제품에 기름칠을 해야 제품이 달라붙지 않고 부드럽게 움직인다고 생각합니다. 그러나 윤활이 모든 제품의 전제 조건이 아니라는 사실을 간과하기 쉽습니다. igus® 리드 스크류 너트에는 윤활이 필요하지 않지만, 여전히 사용할 수 있습니다. 사용할 윤활유에 대한 내성을 확인하는 것이 중요합니다.

dryspin® 기술을 직접 확인하세요

무료 리드 스크류 샘플을 신청하세요

제품을 이해하려면 실제 샘플을 사용해 보는 것이 중요합니다. 이러한 목적을 위해 이구스 dryspin 리드 스크류 드라이브의 샘플을 기꺼이 보내드리겠습니다. 샘플 슬리브에 대한 dryspin 리드 스크류 기술의 사양과 장점에 대한 중요한 정보를 확인할 수 있습니다. 직접 확인해보시고 문의하시면 이구스 전문가들이 조언해드립니다.
리드 스크류 샘플 요청하기





용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.