배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)
신규 스레드 사이즈

축 방향 최소 공차

간극이 감소된 예압형 리드 스크류 너트

예압형 리드 스크류 너트 신제품은 축 방향 최소 공차 및 높은 위치 정확성으로 존재 가치를 입증합니다. 예압형 리드 스크류 너트는 제로 백래시 리드 스크류 너트의 비용 효율적 대안이며 짧은 피치에 이상적입니다. 이는 SHT-PL에서 입증된 프리로드 원리입니다.

높은 위치 정확성을 위한 영구적 최소 축 방향 백래시
간소화된 부품 및 사출 성형으로 ZB 너트보다 경제적인 비용
► 리드 스크류 너트 스프링 예압 사용을 통한 축 방향 공차 감소
무급유 리드 스크류 드라이브

설계 시간을 줄이고 리드 스크류 기술의 주문 과정을 최적화 하세요.
 
온라인 샵에서 검색

제품군

위치 지정 정확도 향상

품번
나사산
d1
d2
d3
d4
d5
b1
b2
최대 축 방향 하중 [N]
DST-JFRM-PL-0001-DS8X2DS8x2
8
20
38.1
28.2
5.2
41-46
4.8
40
DST-JFRM-PL-0001-DS8X8DS8x8
8
20
38.1
28.2
5.2
41-46
4.8
40
DST-JFRM-PL-0001-DS8X10DS8x10
8
20
38.1
28.2
5.2
41-46
4.8
35

 높은 포지셔닝 정확도를 위한 일관적인 최소 축 간극
 부품 수가 적고 사출 성형 제조 공정으로 ZB 리드 스크류 너트에 비해 비용 효율적
  리드 스크류 너트의 스프링 프리로드 사용을 통한 축 간극 감소
  윤활제나 오일칠 없는 리드 스크류 드라이브

신규 dryspin® 고나사산 리드 스크류 너트의 치수 한눈에 보기



추가 중요한 정보:


원치 않는 축 간극이 발생할 경우 어떻게 해야 하나요?

dryspin® 나사산이 있는 예압 리드 스크류 너트

축 간극은 정확히 무엇이며 고려해야 할 사항은 무엇인가요?
플라스틱 리드 스크류 너트의 경우 간극에 대한 문의가 자주 접수됩니다. 간극은 기계나 바퀴가 헛도는 공전(空轉)을 의미하며 리드 스크류의 "불완전 주행"이라고도 할 수 있습니다. 즉, 리드 스크류의 나사산 측면과 리드 스크류 너트 사이의 간격을 의미합니다. 간격이라는 용어는 해당 분야에서 일반적으로 자주 사용됩니다. 이 맥락에서 올바른 전문 용어는 축 간극입니다. 간극은 리드 스크류의 움직임 없이 축 방향으로의 리드 스크류 너트의 움직임을 나타냅니다. 리드 스크류 너트는 기능을 유지하기 위한 최소 간극이 필요합니다. 축 간극이 너무 작을 경우, 리드 스크류 너트를 이동하는 데 필요한 회전력도 증가하게 됩니다.

유의 사항:
제조 공차로 인한 축방향 간극 외에, 어플리케이션별 영향도 고려해야 합니다. 열 특성 및 흡습성 등의 환경적 영향 외에도 어플리케이션에서 고려해야 할 최소 간극은 어플리케이션에서 생성된 마찰열도 고려해야 합니다. 이는 사용된 폴리머 재질의 확장 동작과 연결 시 결정적인 역할을 합니다. 시스템의 축 간극이 온도 변화로 변경될 수 있기 때문입니다.

축 간극을 어떻게 줄일 수 있나요?
올바른 재질 선택 외에도 예압 메커니즘은 원치 않는 간극을 줄이는 효과적인 수단임이 입증되었습니다. dryspin® 고나사산 및 사다리꼴 나사산의 경우 프리텐션이 있는 네 가지 버전이 있습니다: 제로 백래시, 프리로드, 로우 클리어런스 및 AB 리드 스크류 너트. 프리로드 리드 스크류 너트의 작동 원리
PL 리드 스크류 너트는 압축 스프링으로 두 개의 리드 스크류 부품에 예압을 가하여 리드 스크류 드라이브의 축 방향 간극을 줄입니다. 스프링은 리드 스크류 너트의 두 반쪽을 리드 스크류 측면 방향으로 축 방향으로 밀어냅니다. 리드 스크류 드라이브의 축 방향 하중이 스프링 프리로드보다 낮으면 전체 리드 스크류 드라이브의 백래시가 최소화됩니다. 또한 마모로 인한 간극을 영구적으로 줄여줍니다.

의료 기술에서의 잠재적인 활용 가능성
특히 의료 기술 분야에서는 무급유 작동과 고도의 정밀도가 특히 중요합니다. PL 리드 스크류 너트의 낮은 간격과 비용 효율적인 특성으로 인해 수평 및 수직 이동 모두에서 상당한 이점을 실현할 수 있습니다:
  • 무급유 및 유지보수가 필요없어 위생적인 작업 수행
  • 재조정 없이 축 방향 백래시 최소화
  • 정확한 포지셔닝 및 인피드 이동
  • dryspin® 나사산 프로파일과 리드 스크류 너트의 프리텐션의 결합으로 부드러운 작동과 진동 최소화
가격 및 기술 이점은 피펫 헤드 교정과 샘플 수집 측면에서 모두 최적으로 결합될 수 있습니다.
고하중, 고온 또는 특수한 환경의 어플리케이션에서는 표준형 리드 스크류 너트를 사용해야 합니다. 그 이유는 네 가지 원칙이 모두 높은 부하로 인해 상쇄되기 때문입니다. 이런 이유 때문에 최대 축방향 정하중이 각 리드 스크류 너트 모델에 대해 별도로 지정됩니다.

dryspin® 기술을 직접 확인하세요

무료 리드 스크류 샘플을 신청하세요

제품을 이해하려면 실제 샘플을 사용해 보는 것이 중요합니다. 이러한 목적을 위해 이구스 dryspin 리드 스크류 드라이브의 샘플을 기꺼이 보내드리겠습니다. 샘플 슬리브에 대한 dryspin 리드 스크류 기술의 사양과 장점에 대한 중요한 정보를 확인할 수 있습니다. 직접 확인해보시고 문의하시면 이구스 전문가들이 조언해드립니다.
리드 스크류 샘플 요청하기





용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.