배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)
신규 스레드 사이즈

dryspin® 사출 성형 리드 스크류의 제품 범위 확장

2가지의 신규 치수

dryspin® 리드 스크류 기술은 무급유 무보수 직동 기술을 기반으로 합니다. 플라스틱 너트 및 리드 스크류와 일치하는 당사의 리드 스크류 기술의 사양 및 기하학적 구조는 기존 리드 스크류 드라이브 대비 최대 82%의 효율성과 최대 30% 더 긴 수명을 보장합니다.

사출 성형법으로 사용 수명 연장
DS8x2 RH와 DS10x2 LH 나사 크기
► 금속 리드 스크류 너트보다 최대 50.9% 더 비용 효율적
► 특허받은 비대칭 형상으로 장기간 사용 가능
► 둥근 톱니 형상으로 저소음 작동
 
온라인 샵에서 검색

제품군 [mm]

비대칭 형상으로 사용 수명 연장

신제품 dryspin® 사출 성형 리드 스크류 너트는 원통형, 플랜지, 스패너 플랫 버전으로 제작되었으며, DS8x2 RH와 DS10x2 LH의 새로운 나사 치수로 제공됩니다 (절삭 나사).
타입
품번
나사산
d1
d2
d5
b1
b2
A
B
C
원형 사출 성형 너트DST-□SRM-C-01-DS8x2
DS8x2
8
20
-
20
-
18.0
-
-
원형 사출 성형 너트DST-□SLM-C-01-DS10x2
DS10x2
10
20
-
20
-
18.0
-
-
플랜지 사출 성형 너트DST-□FRM-C-01-DS8x2
DS8x2
8
20
4.2
20
5.5
18.0
20
30
플랜지 사출 성형 너트DST-□FLM-C-01-DS10x2
DS10x2
10
20
4.2
20
5.5
19.0
20
30
□ = 소재 선택: 자세한 내용은 이곳에서 볼 수 있습니다, 클릭하여 보기

 엄격한 제조 공차와 둥근 톱니 형상 + 스패너 플랫이 기본으로 포함된 리드 스크류 너트로 인해 더 부드러운 작동 가능
사출 성형으로 비용 효율적인 생산
  POM+PTFE(치수 10x3)에 비해 최대 25% 마모 감소: 테스트 결과 보기
  리드 스크류 드라이브에 윤활제나 오일칠 없이 특허 받은 비대칭 구조 설계로 장기간 안정적으로 사용 가능

dryspin® 고나사산 리드 스크류 너트의 신규 치수 한눈에 보기



추가 중요한 정보:


dryspin® 나사산 형상

부드러운 작동, 저소음 - 사다리꼴 나사산의 대안

리드 스크류 기술이란 무엇인가요?
리드 스크류 기술은 드라이브 기술의 일부이며, 간단히 말해서 일정한 주기 내에서 회전 운동을 직선 운동으로 반복적으로 변환하는 것을 말합니다. dryspin® 리드 스크류 기술은 2014년 dryspin® 리드 스크류 기술 개발팀에 의해 특허 등록되었습니다. 사용 수명을 늘리고 효율성을 향상시키는 데 중점을 두었습니다. dryspin® 제품 범위에는 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 재질의 고 나선형 리드 스크류와 igus® 고성능 폴리머 재질의 적합한 리드 스크류 너트가 포함됩니다. 1mm에서 100mm 피치까지 다양하게 이용할 수 있습니다. dryspin® 나사산 형상은 미터 나사산 및 사다리꼴 나사산과 같은 기존 나사산 기술을 확장한 것입니다. 기존의 나사산 형상과 달리 dryspin® 리드 스크류 기술은 다음과 같은 다양한 장점을 가지고 있습니다.

dryspin® 리드 스크류 기술에 대해 자세히 설명해 드립니다.
미터 나사산 또는 사다리꼴 나사산과 달리 고나사산은 피치가 더 높습니다. 따라서 리드 스크류가 한 번 회전하면 상당히 개선된 선형이송이 이루어집니다. dryspin®은 플라스틱 너트와 리드 스크류에 맞춘 사양과 기하학적 구조 덕분에 우수한 효율성을 제공합니다. 금속 리즈 스크류 드라이브에 비해 최대 82%의 효율성과 더 긴 사용 수명을 자랑합니다. 이구스 리드 스크류 너트와 함께 사용하면 먼지와 이물질이 쌓이지 않고 깨끗하고 쾌적한 작동이 가능합니다.

이구스에서 테스트를 완료했습니다!
이구스 dryspin® 리드 스크류 형상은 기존 사다리꼴 나사산의 뛰어난 대체품입니다. iglidur® 플라스틱 너트와 리드 스크류에 맞춤화된 dryspin® 리드 스크류 기술의 사양과 기하학적 구조는 DIN 103에 비해 더 엄격한 제조 공차, 둥근 톱니 형상, 최적화된 측면 각도 및 플라스틱 너트에 이상적인 비대칭과 같은 장점을 약속합니다. 이구스의 새로운 치수 DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 및 DS18x4는 1:1 교환에 적합합니다.

더 엄격해진 제조 공차 - 약 3배 향상
DIN103(TR18x4)에 따른 사다리꼴 나사산은 외경이 최대 -0.3mm까지 허용됩니다. 과도한 방사형 간극은 소음과 진동을 유발할 수 있습니다. 당사의 dryspin® 기술은 동일한 직경과 동일한 피치에서 최대 허용 오차 -0.1mm를 보장합니다. 외경의 공차를 약 3배 개선하여 특히 고속 주행 시 원활한 작동과 정밀도를 최적화하였습니다.

dryspin® 나사산 형상의 둥근 톱니 측면으로 저소음 및 저진동 작동 고속 작동 보장
dryspin® 나사산 형상의 둥근 톱니 측면과 더 엄격한 제조 공차로 인해 리드 스크류 너트와 리드 스크류 사이의 소음을 유발할 수 있는 접촉면이 줄어들었습니다. 이는 서로 맞대어 이동하는 두 접촉 면적이 커질수록, 끼임 또는 덜컹거림을 유발할 수 있는 진동이 더욱 많이 발생하기 때문입니다. 즉, 해당 소음을 발생시키지 않고도 더 높은 이동 속도를 달성할 수 있다는 의미입니다.

비대칭 나사산으로 인해 최대 30% 더 길어진 사용 수명
개별 dryspin® 나사산 피치 사이의 간격이 넓기 때문에 무급유 이구스 고성능 폴리머의 규격에 이상적입니다. 나사산 회전 시 폴리머의 비율을 마찰학적으로 1.3배까지 개선할 수 있습니다. 표준 나사산 형상 보다 최대 5배 더 긴 사용 수명을 위해서는 내마모성이 뛰어난 소재와 높은 수준의 성능이 요구됩니다.
테스트 보고서 바로가기

dryspin® 기술을 직접 확인하세요

무료 리드 스크류 샘플을 신청하세요

제품을 이해하려면 실제 샘플을 사용해 보는 것이 중요합니다. 이러한 목적을 위해 이구스 dryspin 리드 스크류 드라이브의 샘플을 기꺼이 보내드리겠습니다. 샘플 슬리브에 대한 dryspin 리드 스크류 기술의 사양과 장점에 대한 중요한 정보를 확인할 수 있습니다. 직접 확인해보시고 문의하시면 이구스 전문가들이 조언해드립니다.
리드 스크류 샘플 요청하기





용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.