견고한 디자인
세 개의 다양한 설치 사이즈
다양한 샤프트 및 스핀들 재질
무보수 및 내부식성
최고 내열성: +80 °C
TR10x2, TR18x4 또는 TR24x5
L 최대: |
|
스핀들 직동 시스템의 설치 사이즈를 선택하세요.
주문 번호 | 최대 스트로크 길이 | 중량 [kg] | 100mm당 추가 중량 [kg] | 최대 정하중 운반 수용력 | 기본 스트로크 100mm당 개별 가격 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
축방향 [N] | 레이디얼 [N] | ||||||
SHT-08-AWM | 300 | 0 | 0 | 100 | 400 | 문의하기로 | |
SHT-08-EWM | 300 | 0 | 0 | 100 | 400 | 문의하기로 | |
SHT-12-AWM | 750 | 1.1 | 0.1 | 700 | 2800 | 344,400 WON | |
SHT-20-AWM | 1000 | 3.2 | 0.3 | 1600 | 6400 | 514,080 WON | |
SHT-30-AWM | 1250 | 8.6 | 0.6 | 2500 | 10000 | 846,720 WON | |
SHT-12-SWM | 750 | 1.3 | 0.2 | 700 | 2800 | 347,430 WON | |
SHT-20-SWM | 1000 | 3.9 | 0.6 | 1600 | 6400 | 519,120 WON | |
SHT-30-SWM | 1250 | 10.9 | 1.4 | 2500 | 10000 | 853,780 WON | |
SHT-12-EWM | 750 | 1.3 | 0.2 | 700 | 2800 | 434,360 WON | |
SHT-20-EWM | 1000 | 3.9 | 0.6 | 1600 | 6400 | 695,670 WON | |
SHT-30-EWM | 1250 | 10.9 | 1.4 | 2500 | 10000 | 1,240,440 WON |
주문 번호 | A -0,3 | AI -0.3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-08-AWM | 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 96 | 32 | 1.5 | 15.5 | 10 | 5.5 |
SHT-08-EWM | 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 96 | 32 | 1.5 | 15.5 | 10 | 5.5 |
SHT-12-AWM | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-AWM | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-AWM | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
SHT-12-SWM | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-SWM | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-SWM | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
SHT-12-EWM | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-EWM | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-EWM | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
주문 번호 | tg | kt ±0.1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2* 표준형 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-08-AWM | M6 | 7 | 4.2 | 8 | M5 | 4.6 | 8 | TR6x2 | 17 | TR6x2 | 13 |
SHT-08-EWM | M6 | 7 | 4.2 | 8 | M5 | 4.6 | 8 | TR6x2 | 17 | TR6x2 | 13 |
SHT-12-AWM | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-AWM | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-AWM | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHT-12-SWM | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-SWM | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-SWM | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHT-12-EWM | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-EWM | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-EWM | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
* TR10x2 (가공 스핀들 엔드 제외)