배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

36개월 품질 보증을 제공하는 최초의 토션형 IO-링크 케이블


SPS 2020 신제품

CF88.UL.D: 체인과 로봇을 위한 신뢰할 수있는 IO-Link 케이블 솔루션

IO링크는 센서의 제어라는 옵션을 더한 차세대 솔루션입니다. 이를 통해 당사는 로봇과 e체인을 위한 안정적인 케이블 솔루션을 개발합니다.
온라인 주문 바로가기!
국제 표준: IO링크 이 시스템은 센서 및 액추에이터와 통신하기위한 세계 최초의 표준화 된 IO 기술 (IEC 61131-9)입니다. 입증된 3선 센서 및 액추에이터 연결을 기반으로 하는 강력한 지점간 통신 기술입니다. IO-Link는 필드 버스가 아니라 센서 및 액추에이터에 대한 기존 연결 기술을 지능적으로 사용하기위한 다음 단계입니다.

기술력 증가

기술력 증가

  • 로봇에서 비틀림 (±180°/m)  사용에 최적Optimised for twisted
  • 온라인으로 계산할 수있는 서비스 수명과 함께 최대 6.8xd의 작은 설치 공간에 적합
비용 절감

비용 절감

  • 현재 이용 가능한 솔루션보다32% 더 비용 효율적
  • 36개월워런티
확인/검증

확인/검증

  • 3,800 m² 업계 최대 규모 테스트랩에서 수행되는 케이블 구동 테스트
  • chainflex Test No. No. 4869  2,200만 스트로크
안정성

안정성

  • 로봇에 연결된 지능형 구성 요소를 사용하면 장비의 가용성이 높아지고 리미트 스위치의 유용성이 높아집니다.
  •  이구스는 지속 가능한 플라스틱순환 경제 를 지원합니다


IN 케이블 사용

효율적인 비용 절감 - IO 링크 솔루션

국제표준 IO-Link:  인터페이스는 제어 시스템에서 가장 낮은 자동화 수준까지 통신하며 거의 모든 필드 버스 시스템에 연결할 수 있습니다. 3선 케이블 및 표준화된 M5, M8 또는 M12 커넥터만 있으면 사용 가능합니다. IO-Link를 사용하면 센서를 작동 지점에 직접 설치할 수 있습니다. 여기서 센서는 공정 기술 측면에서 최적의 위치에 있지만 여전히 제어 시스템에 의해 통신 처리됩니다.
 
지능형 IO링크: 기술 표준은 데이터와 이벤트의 교환을 가능하게 합니다. IO-Link는 IO-Link 마스터에 직접 매개 변수를 저장할 수있는 가능성을 제공합니다.  

신규 IO링크 케이블 CF77.UL.D 알아보기

igus® 품번.심선 수 및 도체 공칭 단면적
외부 직경 
동량 중량 
 [mm²][mm][kg/km][kg/km] 
CF77.UL.03.05.INI5 x 0,346,017      35 주문
CF77.UL.03.05.INI. D5 x 0,346,017      35 주문

적합한 케이블 선정으로 수명 주기 극대화

체크리스트는 복잡한 구매 결정을 내리는데 도움이 됩니다

기계에는 많은 수의 전기 케이블이 사용됩니다. 많은 케이블은 구조적으로 비슷하지만 다른 기계적 특성을 지닙니다. 그러나 구매 비용이 저렴한 케이블이 복잡한 기계 및 어플리케이션의 요구 사항을 충족시키는 경우는 드뭅니다. 이는 종종 잦은 다운타임과 높은 수리 비용으로 이어지며, 수명 주기 비용(LCC) 및 총 소유 비용(TCO)에 부정적인 영향을 미칩니다.
 
이를 방지하고 비용을 줄이기 위해서, 이 무료 백서의 체크 리스트를 사용하면 의사 결정에 큰 도움을 줄수 있습니다. 이 목록은 케이블 선택에 핵심 요소를 제시하고, 모든 의사 결정에 필요한 중요한 파라 미터의 관련성을 보여줍니다.

chainflex 제품 데이터 시트

제품 데이터 시트 최신 chainflex 케이블의 세부 사항 및 사양은 여기를 참고하세요. 제품 데이터 시트에서 모든 사양을 다시 확인할 수 있고, 각 개별 케이블에 대한 단면적과 심선 표시도 찾아볼 수 있습니다.
 
여기를 클릭하세요.

36개월 보증 chainflex

chainflex 워런티 3,800m²의 업계 최대 규모의 테스트 연구소와 30년 이상의 경험을 바탕으로 신뢰할 수 있는 케이블 서비스 수명을 자랑합니다. 모든 케이블에는 36개월 보증이 제공됩니다.
여기를 클릭하세요.

하네싱 INI 케이블

레디케이블 포트폴리오 에너지체인용 센서/액츄에이터 케이블은 4 x d의 굽힘 반경용 케이블입니다. CF.INI 케이블은 수백만회의 주기로 에너지체인에서 테스트했습니다. 이 케이블은 UL, CSA, CE Desina를 비롯한 다양한 승인과 적합성을 보유한 내유성 제품입니다. 다양한 케이블 엔드는 센서/액츄에이터 케이블용으로 사용할 수 있습니다.
여기를 클릭하세요.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.