강력하고 넓은 원형 벨트
캐리지 중앙 벨트 조정
무급유 drylin® W 직동 가이드 시스템 기반
품번 | 스트로크 없는 중량 [kg] | 100mm 스트로크 | 최대 스트로크 길이 | 전송률 | 톱니 프로파일 | 최대 레이디얼 하중 | 타이밍 벨트 재질 | 타이밍 벨트 텐션 | 최고 속도 | 최대 드라이브 토크 | 아이들 토크 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm/rev] | [N] | [N] | [N] | ||||||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 5.36 | 0.386 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU - 스틸 케이블 포함 | 750 | 5 | 15 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 5.36 | 0.386 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU - 스틸 케이블 포함 | 750 | 5 | 15 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 5.78 | 0.426 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU - 스틸 케이블 포함 | 750 | 5 | 15 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 5.78 | 0.426 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU - 스틸 케이블 포함 | 750 | 5 | 15 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 6.2 | 0.466 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU - 스틸 케이블 포함 | 750 | 5 | 15 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 6.2 | 0.466 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU - 스틸 케이블 포함 | 750 | 5 | 15 | 1 | 문의하기로 |
품번 | 캐리지 길이 | 타이밍 벨트 폭 | A | Al | H | E2 | E3 | E4 | C4 | lt | ha | lz | l | d2 | 최대 위치 정확도 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h7 | |||||||||||||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 154 | 182 | 40 | 240 | 98 | 28.5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | 문의하기로 | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 154 | 182 | 40 | 240 | 98 | 28.5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | 문의하기로 | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 194 | 182 | 80 | 240 | 98 | 28.5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | 문의하기로 | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 194 | 182 | 80 | 240 | 98 | 28.5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | 문의하기로 | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 234 | 182 | 120 | 240 | 98 | 28.5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | 문의하기로 | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 234 | 182 | 120 | 240 | 98 | 28.5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | 문의하기로 |
품번 | d3 | g3 | D | K | at | lt2 | lu | V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN912 - M6 | [mm] | [mm] | [mm/rev] | |||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | 문의하기로 | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | 문의하기로 | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | 문의하기로 | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | 문의하기로 | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | 문의하기로 | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | 문의하기로 |