배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

drylin® SLW & 디지털 측정 시스템

설치 사이즈 1080의 drylin® SLW 직동 모듈은 새로운 디지털 측정 시스템에 장착 가능하며, 모든 요구사항에 맞춤이 가능합니다. 스트로크의 개별 측정이 가능하며, 인치 및 미터 단위의 이동형 디스플레이 옵션을 추가할 수 있습니다. 영점은 임의의 위치 어디든 자유롭게 설정할 수 있습니다. 또한, 수동 방향 설정이 가능해 고정식 볼 헤드를 통해 유저에게 편리한 인체 공학적 작업성을 제공합니다.

캐리지에 통합된 공간절약 센서

전원 공급 없이 가동

통합형 마그네틱 테이프

무급유 작동

다양한 액세서리 이용 가능


대표적인 적용 분야:포맷 조정, 스톱 독 조정
외부 데이터 출력을 위한 바로 설치 가능한 시스템

배송 프로그램:

사이즈 [mm]

주문 번호 A Al H E1 E2 E3 E4 l lt tk ts s ha d2 h3 b
SLWM-1080 108 192 29 94 94 137 150 236 22 11 6.8 6.6 14.5 TR10x2 90 50 문의하기로 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog
기술 데이터
다기능 디스플레이 프로그래밍 가능 (비밀번호 보호설정)
다양한 구성 카운팅 방향, 소수점, 단위 (mm, inch), PRESET 값 옵션
해상도 0,1 mm
최대 속도 2,5 m/s
표시 영역 -99999, 99999
작동 실제 또는 목표 값
전원 공급 배터리 1/2 AA, 3.6 V
배터리 서비스 수명 4 년
배터리 교체 정면에 설치 될 때 파라미터와 일치
작동 온도 0-50°C
디스플레이 키보드 3가지 기능 버튼
디스플레이 자릿수 높이 7,5 mm
하우징 보호 등급 디스플레이 IP54, 센서 IP67
전자기 적합성 20004/108/CE

측정 지표 사양
측정 원리 증분 배터리 버퍼를 통한 절대 값 함수
디스플레이 LCD 디스플레이 7,5mm 자릿수 높이
디스플레이 정확도 최대 0.1 mm
디스플레이/디스플레이 범위 -99 999 …+99 999
기능 자릿수 방향, 소수점, 측정 단위 (mm, inch), 사전 설정 활성화
공급 배터리 1/2 AA, 3,6 V 통합, 사용 수명 최대 4년
마그네틱 센서 단단한 연결 (외부)
무급유 베어링 타입 설치 하우징
커넥터 하우징 플라스틱
보호 등급 IP54 디스플레이
IP67 센서
작동 온도 0…+50°C
대기 습도 35-85%
이동 속도 최고 2.5 m/s
디스플레이 키보드 3가지 기능 버튼

배송 문의

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.