더 높은 RPM
더 높은 정밀도
축방향 공차 감소
벨트 드라이브가 레이디얼 하중을 용이하게 해줍니다.
일정한 토크
자유롭게 선택 가능한 스트로크 길이
주문 번호 | 최대 스트로크 길이 | 알루미늄 샤프트 | 스틸 샤프트 | 최대 정하중 수용력 | 최대 회전 속도 | 최대 공급 속도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추가 (무게 100 mm 당) | 추가 (무게 100 mm 당) | |||||||||||
[mm] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | 축방향 [N] | 레이디얼 [N] | [1/min] | [m/min] | ||||
SHT-BB-12-AWM (1) | 500 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 350 | 1400 | 1500 | 3 | 문의하기로 | ||
SHT-BB-12-EWM (1) | 500 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 350 | 1400 | 1500 | 3 | 문의하기로 | ||
SHT-BB-20-AWM (1) | 900 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 1.9 | 1000 | 4000 | 1500 | 6 | 문의하기로 | ||
SHT-BB-20-EWM (1) | 900 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 1.9 | 1000 | 4000 | 1500 | 6 | 문의하기로 | ||
SHT-BB-30-AWM (1) | 1000 | 0.6 | 1.4 | 5.8 | 4.6 | 1500 | 6000 | 1200 | 6 | 문의하기로 | ||
SHT-BB-30-EWM (1) | 1000 | 0.6 | 1.4 | 5.8 | 4.6 | 1500 | 6000 | 1200 | 6 | 문의하기로 |
(1) AWM = 알루미늄 축으로 됨 | EWM = 스테인리스 스틸 축으로 됨
주문 번호 | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | R | f | lt | tk | ts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||||
SHT-BB-12-AWM (1) | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | 문의하기로 | |
SHT-BB-12-EWM (1) | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | 문의하기로 | |
SHT-BB-20-AWM (1) | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | 문의하기로 | |
SHT-BB-20-EWM (1) | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | 문의하기로 | |
SHT-BB-30-AWM (1) | 180 | 189 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 | 문의하기로 | |
SHT-BB-30-EWM (1) | 180 | 189 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 | 문의하기로 |
(1) AWM = 알루미늄 축으로 됨 | EWM = 스테인리스 스틸 축으로 됨
주문 번호 | tg | kt | s | sk | sg | Kg | d | T | l2 | d2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,1 | 표준형** | ||||||||||||
SHT-BB-12-AWM (1) | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR 10 x 2 | 17 | TR 10 x 2 | 18 | 문의하기로 | |
SHT-BB-12-EWM (1) | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR 10 x 2 | 17 | TR 10 x 2 | 18 | 문의하기로 | |
SHT-BB-20-AWM (1) | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR 18 x 4 | 26 | 12 h9 | 23 | 문의하기로 | |
SHT-BB-20-EWM (1) | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR 18 x 4 | 26 | 12 h9 | 23 | 문의하기로 | |
SHT-BB-30-AWM (1) | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR 24 x 5 | 38 | 14 h9 | 36 | 문의하기로 | |
SHT-BB-30-EWM (1) | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR 24 x 5 | 38 | 14 h9 | 36 | 문의하기로 |
* 테이퍼링된 리드 스크류 엔드가 있고 옵션으로 각공된 리드 스크류 엔드가 있는 TR10x2
(1) AWM = 알루미늄 축으로 됨 | EWM = 스테인리스 스틸 축으로 됨