일반적 특성 | 유닛 | iglidur® J | iglidur® J350 | iglidur® R | iglidur® A180 |
밀도 | g/cm³ | 1,49 | 1,44 | 1,39 | 1,46 |
색상 | 황색 | 황색 | 적색 | 백색 | |
최대 흡습률, 23°C/50% R. H. | % 중량 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
최대 수분 흡수율 | % 중량 | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,2 |
스틸 샤프트에 대한 동적 표면 마찰 계수 | µ | 0,06 - 0,18 | 0,10 - 0,20 | 0,09 - 0,25 | 0,05 - 0,23 |
최대 PV값 (무급유) | MPa x m/s | 0,34 | 0,45 | 0,27 | 0,31 |
기계적 특성 | |||||
탄성 계수 | MPa | 2.400 | 2.000 | 1.950 | 2.300 |
굴곡 강도, +20°C | MPa | 73 | 55 | 70 | 88 |
압축 강도 | MPa | 60 | 60 | 68 | 78 |
최대 권장 표면 정압 (20°C) | MPa | 35 | 60 | 23 | 28 |
쇼어 경도 D | 74 | 80 | 77 | 76 | |
물리 및 열 특성 | |||||
최고 장기 사용 온도 | °C | +90 | +180 | +90 | +90 |
최고 단기 사용 온도 | °C | +120 | +220 | +110 | +110 |
최소 사용 온도 | °C | -50 | -100 | -50 | -50 |
열 전도도 | [W/m x K] | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
열 팽창계수 (23°C) | [K-1 x 10-5] | 10 | 7 | 11 | 11 |
전기적 특성 | |||||
비체적 저항 | Ωcm | > 1013 | > 1013 | > 1012 | > 1012 |
표면 저항 | Ω | > 1012 | > 1010 | > 1012 | > 1011 |
매년 15,000 회 마찰력 테스트
300개 이상의 동시 작동 테스트 설비
140조 유형의 움직임
지속적인 drylin® 제품 테스트