글라이드 바 | |
---|---|
재질 | 알루미늄, 압출 프로파일 |
재질 | AlMgSi0,5 |
코팅 | 경화 아노다이징 알루미늄, 50µm |
표면 경도 | 500 HV |
글라이딩 캐리지 | |
베이스 본체 | 알루미늄, 압출 프로파일 |
재질 | AlMgSi0,5 |
코팅 | 아노다이징 알루미늄, E6/EV1 |
글라이딩 요소 | 무보수 무급유 베어링 재질 iglidur® J |
스크류 및 스프링 | 스테인리스 스틸 |
덮개 | 플라스틱 (TW-01/TWA-01), 스틸 (TW-02) |
최대 속도 | 15 m/s |
사용 온도 | -40 °C ~ +90 °C |
낮은 질량 관성과 롤링 구성 요소 제외 특성으로 단기간의 높은 가속도와 최대 30m/s의 고속에 도달합니다.
drylin® T 직동 가이드 시스템은 무급유 작동으로 분진에 강합니다. 먼지 입자가 윤활유에 침투하지 못합니다.
윤활유가 없기 때문에 식품, 의료 및 클린룸 기술에서 사용하기에 특히 적합합니다.
drylin® T 직동 가이드 시스템은 내부식성이므로 수중 어플리케이션에 적합합니다.
고압 청소 가능
저진동 및 저소음
알루미늄 아노다이징 글라이딩 재질과 iglidur® J의 조합으로 특히 낮은 토크를 갖습니다.
drylin® T는 표준 볼 직동 가이드와 호환 및 대체 가능합니다.
이는 표면적 기술 사항을 나타냄을 유의 하십시오. 코팅 두께에 따라 광학 색상 변화가 불가피한 경우가 있습니다.
타입 | C0Y | C0(-Y) | C0Z | M0X | M0Y | M0Z |
---|---|---|---|---|---|---|
[kN] | [kN] | [kN] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | |
04-07 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
04-09 | 0,48 | 0,48 | 0,24 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |
04-12 | 0,96 | 0,96 | 0,48 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |
04-15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 |
01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
01-20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 |
01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |