완전 무급유
사전 응력 사다리꼴 너트, 예압 하중: 50N
수동 및 연속 조정이 가능한 레이디얼 공차
알루미늄과 플라스틱 덕분에 경량
테이퍼형 스핀들 엔드는 핸드 휠 또는 모터로 작동할 수 있습니다.
최고 내열성: +80 °C
L 최대: |
|
스핀들-리프트 테이블의 설치 사이즈를 선택하세요.
주문 번호 | 최대 스트로크 길이 | 중량 [kg] | 100mm당 추가 중량 [kg] | 최대 정하중 운반 수용력 | 베이스 스트로크 100 mm 당 개별 가격 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
축방향 [N] | 레이디얼 [N] | ||||||
SHT-12-AWM-PL | 750 | 1.1 | 0.1 | 700 | 2800 | 488,400 WON | |
SHT-20-AWM-PL | 1000 | 3.2 | 0.3 | 1600 | 6400 | 706,080 WON | |
SHT-30-AWM-PL | 1250 | 8.6 | 0.6 | 2500 | 10000 | 1,206,720 WON | |
SHT-12-EWM-PL | 750 | 1.3 | 0.2 | 700 | 2800 | 578,360 WON | |
SHT-20-EWM-PL | 1000 | 3.9 | 0.6 | 1600 | 6400 | 839,670 WON | |
SHT-30-EWM-PL | 1250 | 10.9 | 1.4 | 2500 | 10000 | 1,600,440 WON | |
SHT-12-SWM-PL | 750 | 1.3 | 0.2 | 700 | 2800 | 문의하기로 | |
SHT-20-SWM-PL | 1000 | 3.9 | 0.6 | 1600 | 6400 | 문의하기로 | |
SHT-30-SWM-PL | 1250 | 10.9 | 1.4 | 2500 | 10000 | 문의하기로 |
주문 번호 | A -0,3 | AI -0.3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-12-AWM-PL | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 74 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-AWM-PL | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-AWM-PL | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
SHT-12-EWM-PL | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-EWM-PL | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-EWM-PL | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
SHT-12-SWM-PL | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-SWM-PL | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-SWM-PL | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
주문 번호 | tg | kt ±0.1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2* 표준형 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-12-AWM-PL | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-AWM-PL | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-AWM-PL | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHT-12-EWM-PL | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-EWM-PL | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-EWM-PL | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHT-12-SWM-PL | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-SWM-PL | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-SWM-PL | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
* TR10x2 (가공 스핀들 엔드 제외)