drylin® R 사각 블록은 개방형 또는 밀폐형 디자인에 제공됩니다. 개방형 버전에서 직동 캐리지를 지지형 직동 샤프트에 사용할 수 있씁니다.
고객의 어플리케이션 요구에 적합한 플레인 베어링 라이너를 검색하세요. 고속, -50°C~+250°C의 온도 또는 FDA/EU 적합성 여부. 이구스는 고객의 drylin® R 어플리케이션에 가장 적합한 재질을 공급합니다.
특성 | igus® 플레인 베어링의 특성 | 롤링 베어링의 특성 | igus® 플레인 베어링의 기술 데이터 | 롤링 베어링의 기술 데이터 | 다음 산업과의 특별한 관련성: |
---|---|---|---|---|---|
정밀도 | + | +++ | 0.02 - 0.15mm | 0.001 - 0.01mm | 공작 기계, CNC 가공, 전자 제품 제조 |
완전 무급유 | +++ | + | 의료, 포장, 식품, 클린실, 소비재 | ||
무보수 | +++ | + | 다른 많은 산업 분야 | ||
중량 이점 | +++ | + | 알루미늄 약 2.7g/cm³ 폴리머 약 1.5g/cm³ | 강철 약 7.8g/cm³ | 취급, 자동화, 연구소, 여가 |
저하중인 경우 매우 다이나믹한 반응 | +++ | + | 포장, 처리, 자동화 | ||
고하중인 경우 매우 동적인 반응 | + | +++ | 포장, 처리, 자동화 | ||
스트로크 길이 변화 | +++ | ++ | 카메라 기술, 섬유 | ||
마찰 계수 | + | +++ | 0.15- 0.3µ | 0.001- 0.05µ | 수동 조정, 피봇팅 |
분진에 민감 | +++ | + | 포장, 석재, 섬유, 종이, 도장 설비 | ||
소음 흡수¹ | +++ | ++ | 45dB | 60dB | 의료, 연구소, 가구 |
비용상의 장점 | +++ | ++ | 다른 많은 산업 분야 | ||
내부식성 | ++ | + | 충전 시스템, 화학 물질, 식품 | ||
자성 | + | +++ | 플라스틱, 알루미늄 | 스틸 | 의료, 테스트 장비 |
내화학성 | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | 의료, 식품, 시스템, 전기 도금, 충전 시스템 |
모듈 적합성 | +++ | + | 지그 제작, 조립 라인 자동화 | ||
진동 없는 조용한 작동 | +++ | ++ | 카메라 기술, 검사, 의료, 3D 프린터 | ||
짧은 스트로크에 적합 | +++ | + | 섬유, 처리 | ||
장착 및 신속한 교체 용이 | +++ | + | 지그 제작, 조립 라인 자동화 | ||
강성 | + | +++ | 공작 기계, CNC 가공, 전자 제품 제조 | ||
10m 이상의 긴 이동 거리 | ++ | + | 카메라, 운반 관리, 물류 | ||
내열성 | +++ | + | 최대 +250°C | 화학물질 | |
부드러운 주행 | + | +++ | 수동 조정 | ||
최대 가속도 | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | 자동화, 처리 |
최대 속도 | +++ | + | 30 m/s | 5-10m/s | 자동화, 처리 |