스레드 드라이브 스핀들, 볼 베어링 장착
피치: 회전 당 2 mm, 3 mm, 12 mm, 50 mm
컴팩트한 디자인, 경량, 뛰어난 안정성
모터 플랜지와 커플링으로 바로 설치 가능한 상태로 배송됨
조정 가능한 직동 베어링 및 프리텐셔닝된 캐리지 포함 옵션
표준형 오른 방향 스핀들 외에 왼 방향 또는 카운터 스핀들을 사용할 수도 있습니다.
스텝 모터 (옵션)
2모터 플랜지 및 커플링
3사다리꼴 스레드 10 x 2, 10 x 3 스팁 스레드 10 x 12, 10 x 50
4무급유 iglidur® J 재질의 나사산 너트 및 직동 베어링
5볼 베어링
NEMA 사이즈 | 플랜지 폭 (b) | 홀 간격 (a) | 8 | 20,00 | 16,00 | 11 | 28,00 | 23,00 | 14 | 35,00 | 26,00 | 17 | 42,00 | 31,00 | 23 | 56,40 | 47,14 | 34 | 86,00 | 69,50 |
---|
주문 번호 | 최대 스트로크 길이 | 최고 속도 | 최대 정하중 운반 수용력 축방향 [N] 레이디얼 [N] | 디자인 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SAW-1040 | 500 | 1500 | 500 | 2000 |
윤활유를 사용하지 않는 iglidur® J 라이너 포함 표준 선형 플레인 베어링 |
|
SAW-1040-E | 500 | 1500 | 500 | 2000 |
수동 조정식 신형 베어링 추가 가능(돌려 맞추기) |