간편하고 신속한 다축 갠트리 셋업
리드 스크류 및 타이밍 벨트 축용
에너지체인 하네싱
아노다이징 알루미늄
공간 및 무게 절감
2개의 x축에 y축 장착
품번 | x축 | y축 | 갠트리 설정 기능 |
---|---|---|---|
AK-0011 | ZLW-0630, 100 mm carriage | ZLW-0630, ZLW-1040 | Y 축 조립 |
AK-0012 | ZLW-1040, 100 mm carriage | ZLW-0630, ZLW-1040 | Y 축 조립 |
AK-0013 | ZLW-1040, 150 mm carriage | ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 | Y 축 조립 |
AK-0014 | ZLW-1660, 250 mm carriage | ZLW-1040, ZLW-1080 | Y 축 조립 |
AK-0024 | ZLW-1040, 200 mm carriage | ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 | Y 축 조립 |
AK-0025 | ZLW-1080, 150 mm carriage | ZLW-0630, ZLW-1040, GRW-0630 | Y 축 조립 |
주문 번호 | A -0,3 | B -0,3 | G1 | H | a1 | a2 +0,2 | b | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK-0011 | 100 | 54 | M5 | 13 | 62 | 88 | 25 | 91,930 WON | |
AK-0013 | 150 | 73 | M5 | 8 | 112 | 138 | 25 | 105,750 WON | |
AK-0014 | 250 | 104 | M5 | 10 | 0 | 232 | 35 | 153,870 WON | |
AK-0024 | 200 | 73 | M5 | 8 | 162 | 188 | 25 | 168,500 WON | |
AK-0025 | 150 | 107 | M5 | 8 | 112 | 138 | 25 | 168,500 WON | |
AK-0012 | 100 | 73 | M5 | 8 | 62 | 88 | 25 | 97,890 WON |