설치 시나리오에 따른 끊임없는 변화에도 자유로운 조정 가능 (360° 진동 보정)
최대 토크: 3 Nm
drylin® 스핀들 클램핑 및 위치 표시기용 어댑터
drylin® SHT/SHTC (설치 사이즈 12 및 20) 및 SLw-1040, -1060 및 -2080 호환 가능
요청시 SHT-30
무급유
최대 토크: 3 Nm
스테인리스 스틸 재질의 단일 부품
물로 세척이 용이
drylin® SHTC-20-EWM-HYD와 호환 가능
품번 번호 | I | kt | La | L2 | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | d3 | sg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WT-1100 | 1:1 | 45 | 84 | 26 | 65 | 92 | 8 | 8 | 14 | 25 | 30 | 14 | Inquiry |
품번 번호 | I | AW | kt | L2 | La | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | d3 | sg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WT-3000 | 40 | 26 | 42 | 28 | 20 | 48 | 12 | M4 | 756,540 WON | ||||||
WT-3100 | 40 | 26 | 42 | 28 | 20 | 48 | 12 | M4 | 661,740 WON | ||||||
WT-3500 | 40 | 26 | 42 | 28 | 20 | 48 | 12 | M4 | 661,740 WON | ||||||
WT-3600 | 40 | 26 | 42 | 28 | 30 | 48 | 12 | M4 | 661,740 WON | ||||||
WT-3700 | 40 | 26 | 42 | 28 | 30 | 48 | 12 | M4 | 661,740 WON | ||||||
WT-4000 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | 문의하기로 | ||||||
WT-1100 | 1:1 | 4.5 | 26 | 84 | 65 | 92 | 8 | 12 | 14 | 25 | 30 | 14 | 926,700 WON | ||
WT-4100 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | 1,959,720 WON | ||||||
WT-4200 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | 1,483,740 WON | ||||||
WT-4700 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | 1,959,720 WON | ||||||
WT-4600 | 60 | 26 | 51 | 40 | 33 | 52 | 14 | M4 | 1,959,720 WON |