배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

igus® 에너지체인시스템 E4.1L - 인체공학적 표준

경량, 간편한 조립, 케이블에 최적화된 디자인.

E4.1L 시스템은 모든 기계 공학 및 어플리케이션 분야에 있어 기술적 요구사항과 경제적 효율성 모두에서 이상적인 에너지 체인입니다.
navi 22 7 10 04 08 14 17 21 18 12 15 19 9 11 5 16 03 13 1 02 20

E4.1L로 최대 80% 설치 시간 절약

E4.1L로 얼마나 조립 시간을 줄일 수 있는지, E4.1L 충진을 빠르고 쉽게 해주는 본 에너지체인의 기능은 무엇인지 확인하십시오. E4.1L은 새 케이블 장착을 훨씬 더 쉽게 해줍니다. 개별 케이블을 간단히 빼내고 에너지체인에서 제거해야 하는 케이블 위에 케이블을 포설할 필요 없이 새 케이블을 삽입할 수 있습니다.

1... 최적화된 비율의 내/외부 치수

... 경량
... 최적화된 설치 공간

기능 원리

최적화된 내부 및 외부 치수의 기능 원리

더 효과적인 공간 활용

외부 링크가 더 좁고 크로스바의 형상으로 인해 최적의 내/외부 치수 비율에 도달할 수 있습니다. 이를 통해 에너지체인에서는 활용 가능한 공간을 얻을 수 있습니다.

igus® 테스트 완료

igus® 연구소에서 테스트 완료

효과적인 공간 테스트 완료

동일한 설치 공간이 주어질 때, E4.1L에서 여러 개의 케이블과 호스를 안내할 수 있습니다.

2... 피봇형 및 분리형 크로스바

신속한 개방, 충진 및 폐쇄

...크로스바를 완전히 제거할 수 있음
...신속한 충진 및 폐쇄를 위해 한 쪽에서 개방 가능

기능 원리

크로스바의 기능

간단하고 신속함

설계 덕분에 크로스바는 E4.1L에서 완전히 제거할 수 있을 뿐만 아니라 한 쪽에서 분리할 수도 있습니다. 따라서 크로스바는 에너지체인의 한 쪽에는 그대로 부착해두고, 케이블을 삽입하거나 제거할 수 있으며, 매우 빠르게 에너지체인을 닫을 수 있습니다.

igus® 테스트 완료

igus® 연구소에서 테스트 완료

igus® 연구소의 마모 테스트

크로스바는 최대 450N의 고하중을 견딜 수 있습니다. EW13-004 테스트 완료

3... 케이블에 최적화되고 유연한 내부 분리

원형 베이스로 인한 사용 수명 연장

... 케이블 마모를 거의 절반으로 감소
... 부품 개수는 줄이고 가능성 증가
... 유연하게 조절 가능

기능 원리

케이블 친화적인 플라스틱 크로스바

케이블 친화적인 플라스틱 크로스바

부드럽고 케이블 친화적인 원형 표면으로 케이블과 호스의 긴 사용 수명을 보장합니다. 몇 가지 표준화된 부품으로, 케이블 친화적인 내부 분리력을 더욱 강화시킬 수 있습니다.

igus® 테스트 완료

igus® 연구소의 마모 테스트

마모 테스트

새로운 원형 분리대를 사용했을 때 케이블 마모는 거의 절반으로 줄었습니다.
 
테스트 3.748:분리대 301과 새 버전 45.1 비교. 이 경우에도 플라스틱과 자켓 재료의 조합이 최상의 선택사항으로 보여집니다.

적용 사례

플라스틱 크로스바가 케이블 사용 수명을 증가시키는 데 도움을 줌

플라스틱 크로스바 사용 중

이 어플리케이션에서는 원형 크로스바가 플라스틱 가공 장비에서 사용 수명을 증가시키는 데 도움을 줍니다.

4... 적절한 브레이크

스톱독 및 롤링 소음 감쇠

... 33dB(A) 이상 소음 레벨 가능, igus® E4 시리즈에서 44dB(A) 측정
... TÜV(Technical Inspectorate) Rheinland에서 많은 시리즈 인증

기능 원리

브레이크

브레이크

원리는 간단하지만 매우 효과적입니다. 에너지체인 스톱독의 쐐기 모양 표면은 충격 소음을 흡수합니다.

igus® 테스트 완료

igus® 연구소에서 소음 방출 테스트

소음 테스트

내부 연구소에서 igus® 에너지체인의 소음 방출을 테스트합니다. TÜV에서도 많은 시리즈를 확인했습니다. 대부분 igus® 에너지체인의 소음 레벨은 33dB(A) ~ 46dB(A) 사이 입니다.
 
테스트 4.381:1 m/s에서 작동 소음이
44dB(A) 미만인 스톱독 E4.32

적용 사례

소음 감소를 위해 흡수 패드를 사용한 에너지체인

흡수 패드로 훨씬 더 낮은 소음

언롤링 소음을 훨씬 더 줄여야 할 경우, 선택적 흡수 패드가 도움이 될 수 있습니다. 패드를 사용하여 최대 5dB(A)까지 감소시킬 수 있습니다다.

5... 수직, 사각 스톱독

최대 하중 흡수와 그로 인해 비지지 길이에서 고도의 안전성을 위함

... 최대 충진 중량 비지지 600kg/m까지 가능
... 최대 비지지 길이(FLB) 7.0m(XXL 재료 옵션에서는 +25%)

기능 원리

이중, 사각 스톱독

이중, 사각 스톱독

세 개 이상의 스톱독은 동기화하기가 매우 어렵거나 불가능합니다. 직사각형 형상으로 인해 힘의 분산이 원형 스톱독의 경우보다 훨씬 더 좋습니다(표면 정압 공식 p=F/A). 모든 E4.1L 제품군은 이중의 사각 스톱독을 가지고 있습니다.

igus® 테스트 완료

igus® 연구소의 마모 테스트

igus® 연구소의 마모 테스트

최대 충진 중량 및 비지지 길이에 대한 믿을 수 있는 정보를 제공하기 위해 igus® 연구소에서는 Zwick 테스트 기계의 도움으로 모든 에너지 공급 제품의 압력과 파단 하중을 테스트합니다.
EW13-004 테스트

적용 사례

직립 E4.1L에서 자동 용접 기계

직립 E4.1L에서 자동 용접 기계

이중 사각 스톱독과 에너지체인의 요철 디자인 원리는 수직 에너지체인에서도 높은 측면 안정성과 최적의 케이블 보호 성능을 제공합니다.

6... 수직 스톱 독과 대형 핀

하중 분산 향상 및 그로 인한 푸시/풀 하중 흡수율 증가

... 최대 7,000N 미는 힘/당기는 힘 가능
... 충진 중량 최대 600kg/m 이상 가능

기능 원리

이중, 사각 스톱독

수직 스톱 독과 대형 핀

오프셋 스톱 독으로 인해, 중앙집중식으로 힘을 흡수하지 않고 세 개 지점 즉, 스톱 독 두 개와 대형 핀으로 직접 힘이 전달됩니다. 이것은 개별 요소, 핀 및 스톱 독의 부하를 1/3 정도로 줄입니다.

igus® 테스트 완료

96시간 동안 E4.1 내구성 테스트 수행

96시간 내구성 테스트 지속 - 최대 비지지 길이

96시간 동안 최대 하중을 테스트했습니다. 사진은 선택적 재료 "XXL"을 포함한 E4.1을 나타내는 것으로, 이것은 최대 비지지 길이를 +25% 이상까지, 대략 8m까지 증가시킬 수 있게 합니다.

7... 대형 핀/홀 커넥션

높은 푸시/풀 하중 및 작은 공차로 인한 마모 감소.

... 600m 이상 이동 거리 가능
... 가속도 10m/s² 이상

기능 원리

대형 핀/홀 커넥션

대형 핀/홀 커넥션

근접한 공차와 대형 핀/홀 연결이 높은 푸시/풀 하중 흡수를 제공합니다. 공차가 작고 그로 인해 간극이 거의 없어서 매우 높은 가속도에 도달할 수 있고 마모도 감소됩니다.

igus® 테스트 완료

Zwick 재료 테스트 기계를 사용한 인장 테스트

Zwick 재료 테스트 기계를 사용한 인장 테스트

가능한 최대 이동 거리와 가능한 가속 값에 대한 믿을 수 있는 정보를 제공할 수 있기 위해 igus® 연구소에서는 Zwick 테스트 기계의 도움으로 모든 에너지 공급 시스템의 인장력을 테스트합니다.
 
테스트 3.992:30.000N 이상의 인장력 대응

적용 사례

팰릿 작업 기계의 에너지체인

팰릿 작업 기계의 E4.1L

이 예에서 E4.1L은 음료수 상자의 팰릿 작업 기계에서 사용되고 있습니다. 신속한 기계 이동으로 인해, 고속 및 안정성을 위해 체인을 설계하는 것이 특히 중요합니다.

8... 내/외부 링크 조합 방식

직선 주행, 고도의 병렬성, 뛰어난 강도를 위함

... 내부 링크와 외부 링크가 엇갈리면서 직선 주행을 만들어냄
... 에너지체인 밴드의 정밀 병렬화로 내구성 보장

기능 원리

요철 디자인

내/외부 링크 조합 방식

교대 순서에서 내부 링크와 외부 링크는 서로 맞물리면서, 그 결과 에너지체인의 주행이 직선이 됩니다. 이러한 조합 방식을 사용하여 에너지체인은 매우 쉽게 이동하고, 동시에 제품의 내구성을 개선합니다.

igus® 테스트 완료

E4.1L 에너지체인의 내/외부 링크 조합 방식

기능 테스트

모든 E4.1L 에너지체인에서 내부 링크와 외부 링크의 조합 방식을 테스트합니다.

적용 사례

좁은 가이드 트러프의 에너지체인

원거리에서 현장 조립

이 에너지체인은 최소 공차만 있는 가이드 트러프에서 안내됩니다. 이 가이드 트러프는 E4.1L의 직선 주행으로 사용할 수 있고 에너지체인 측면의 마모를 방지합니다.

9... 요철 디자인

"연동" 기능으로 측면 가속화 중 고도의 안정성과 높은 비틀림 강성을 위함

... 2m 비지지에서 7.7kg/m 충진 중량
... 측면 롤링 어플리케이션 또는 높은 비틀림 강도에 이상적

기능 원리

요철 디자인

요철 디자인

연동 체인 링크는 측면 롤링 어플리케이션에서도 에너지체인의 매우 높은 비틀림 강도와 긴 비지지 길이를 보장합니다.

igus® 테스트 완료

igus® 연구소의 마모 테스트

Zwick 재료 테스트 기계를 사용한 파손 테스트

또한 이 테스트에서 온라인 사용 수명 계산기에서 믿을 수 있는 사용 수명 정보를 제공할 수 있도록 각 시스템의 최대 부하 베어링 용량을 테스트합니다.
 
테스트 4.099:7.7kg/m 충진 중량을 포함한 2m E4 에너지체인

적용 사례

자동 용접 기계의 e-튜브

자동 용접 기계에서 측면 위치

자동 용접 기계의 측면 위치에서 E4.1L e-튜브를 볼 수 있습니다. 이는 불꽃이 튀는 환경에서 케이블을 보호하고, 맞춤 디자인 덕분에 측면 위치에 있을 때도 매우 안정적으로 사용할 수 있습니다.

10... 더 적은 수의 부품, 단일 재질

신속한 조립, 재료 팽창 변화 없음

... 최대 784m/s² 가속도
... 동일한 재료

기능 원리

적은 부품 수

적은 부품 수

동일한 재질로 구성되고, 가능한한 최소 공차를 보장하는 것은 높은 가속도를 갖는 어플리케이션에 중요합니다. 균일한 재료는 온도 차이에 의한 팽창 또는 수축 시 이상적인 솔루션입니다.

igus® 테스트 완료

igus® 연구소에서 속도 테스트

속도 테스트

최고 요구사항을 충족시키기 위해 igus® 연구소에서 최대 10m/s 이상의 속도에서 계속 테스트합니다.

적용 사례

충돌 테스트 센터의 E4 에너지체인

충돌 테스트 설치의 E4

최대 784 m/s²의 매우 높은 가속도에서는 정확한 수치로 공차가 없는 에너지 공급 시스템이 필요합니다. 단 몇 개의 부품이 이를 보장합니다.

11... 마모 패드

측면 위치에서 사용되고 이동 거리가 길지만 긴 사용 수명 보장

... 측면의 마모 패드가 긴 사용 수명 보장
... 90° 회전하는 어플리케이션에서 특히 중요한 기준임
... 10,000km 이상의 작동 거리가 보장됨

기능 원리

마모 패드

마모 패드

E4.1의 측면에 있는 마모 패드 덕분에 이 에너지체인은 과중한 응력도 견디고 긴 사용 수명도 제공할 수 있습니다.

igus® 테스트 완료

igus® 연구소의 사용 수명 테스트

장거리 이동 테스트 완료

내구성 테스트 중 마모 테스트에서, 그리고 장거리 이동 에너지체인의 사용 수명을 테스트했습니다. 모든 에너지체인은 최소 10.000km, 종종 그 이상의 총 이동 거리동안 작동 가능합니다.

적용 사례

크레인 헤드에서 케이블 가이드를 위한 에너지체인

에너지체인이 90° 회전한 원형 "RBR" 어플리케이션

마모 패드로 인해, 충진 중량이 높은 대형 원 직경이 가능합니다. 이 크레인 헤드에서는 측면으로 롤링하는 에너지체인이 400° 회전합니다.

12... 케이블 친화적인 플라스틱 크로스바

원형 디자인으로 인해 훨씬 더 긴 케이블 사용 수명을 위함

... 플라스틱 크로스바가 있는 케이블이 가장 오래 지속됨
... 외부에서 힘을 가했을 때 구조적 변형 없음

기능 원리

케이블 친화적인 플라스틱 크로스바

케이블 친화적인 플라스틱 크로스바

부드럽고 케이블 친화적인 내부 표면과 원형 크로스바 덕분에 케이블과 호스의 사용 수명이 길어집니다. 테스트에서 한 쪽에는 마찰에 최적화된 플라스틱 크로스바와 다른 쪽에는 자켓 재료 케이블의 조합이 케이블 사용 수명이 가장 긴 것으로 확인되었습니다.

igus® 테스트 완료

igus® 케이블과 경쟁업체 제품의 마모성을 비교하는 표.

플라스틱 크로스바 테스트

플라스틱 크로스바의 케이블 마모: 광범위한 재료로 제작된 자켓은 플라스틱 크로스바에서 최상의 마모 결과를 보여줍니다. 뿐만 아니라, 알루미늄 크로스바와 비교할 때 외부에서 힘을 가했을 경우 구조적으로 변형될 수 없습니다.

적용 사례

석탄 굴착기

물론 여기서 석탄 굴착기에서처럼, 거친 어플리케이션에서 마모는 큰 역할을 합니다. 이러한 맥락에서 특히 유압 케이블이 에너지체인에서 배선되고 그러지 못할 경우 비용이 매우 클 수 있습니다.

13... 눈금 표시가 있는 잠금 크로스바

내부 분리가 된 간편한 사전 구성은 "측면으로 롤링하는 어플리케이션"에서도 안정적으로 고정시켜 줍니다.

... 5mm 간격으로 잠글 수 있는 내부 분리 요소를 삽입하기 쉬움
... 절대적으로 균일하면서도, 스케일링으로 인한 케이블 마모 없음

기능 원리

크로스바의 눈금

크로스바의 눈금

확장형 크로스바는 모든 E4 모델의 표준입니다. 이것은 내부 분리 요소를 포함한 사전 구성을 쉽게 해주고 조립 시간을 단축시킵니다. 캐치 탭이 있는 세로분리대를 크로스바에 5mm 증분 단위로 설치할 수 있으며 이것은 안정적으로 제위치에 고정시킵니다. (잠금 위치에서 약 25kg 세로분리대 지지 강도). 측면 롤링 어플리케이션에는 스페이서가 필요 없습니다.

igus® 테스트 완료

플라스틱 크로스바의 케이블 마모를 나타내는 표

케이블 마모

지속적인 동작에서 긴 사용 수명을 위해 모든 chainflex® 케이블의 마모를 장기적으로 테스트합니다. 또한 시스템 사용 수명을 예측하기 위해 고객별 케이블을 테스트합니다.

적용 사례

E4 에너지체인 매달린 형태 측면

E4.1L 에너지체인 매달리는 형태 측면

90° 회전한 E4.1L 에너지체인에서 안전하고 안정적으로 안내된 케이블. 에너지체인 재료와 자켓 재료의 상호작용은 사용 수명에 관해서 결정적인 요인입니다.

14... 다양한 선택 범위

4가지 사이즈와 다양한 폭의 에너지체인 및 e-튜브로 이용 가능

... 최대 300mm Ø의 호스용 확장형 크로스바

기능 원리

가능한 옵션 및 추가 기능을 포함한 E4.1L의 동영상

액세서리 및 예비품

다양한 예비품은 E4.1L 시스템을 매우 유연하게 만들고 재고에서 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 최대 300mm의 Ø을 가지거나 다양한 소음 흡수 옵션으로 호스를 고정시키는 확장형 크로스바가 있습니다.

igus® 테스트 완료

추가할 수 있는 옵션을 포함한 E4.1L

확장 링크 테스트

추가 확장 링크로 인해, 최대 2000mm의 폭이 가능합니다.

15... 최대 850°C까지 먼지 및 부스러기 차단 기능

케이블 보호용

... 최대 850°C의 뜨거운 조각에 타지 않음
... 불침투성이 매우 뛰어난 설계이지만 열기 쉬움

기능 원리

igus® e-튜브는 최대 850°C까지 먼지와 조각으로부터 보호합니다.

케이블 보호용

igus® e-튜브는 거의 20년 간 먼지 및 분진으로부터 케이블을 보호하는 데 성공적으로 사용되었습니다. 먼지, 오염물, 오일, 거친 환경, 습기, 저온 및 고온은 튼튼한 플라스틱 에너지 공급 시스템에 전혀 영향을 미치지 못합니다. 최대 850°C의 뜨거운 조각이 선택적 HT 재질에서 튕겨나가므로, 이러한 칩으로 인해 제품이 타지는 않습니다.

igus® 테스트 완료

칩 온도와 관련된 칩 영향에 관한 통계

고온으로 인해 영향을 받은 부분

테스트에서 20g의 뜨거운 조각(200 ~ 850°C)을 여러 재료에 접촉시켰습니다. 그래프는 영향을 받은 제품의 양을 나타냅니다. igumid HT는 테스트에서 최대 850°C의 뜨거운 조각도 견뎌냅니다.

적용 사례

트램 지점을 만들기 위해 사용된 갠트리 밀링 기계의 e-튜브

갠트리 밀링 기계의 E4 튜브

본 갠트리 밀링 기계가 트램 지점을 만들기 위해 사용된 경우 에너지 튜브가 뜨거운 칩으로부터 안전하게 보호해줍니다. 많은 양의 칩이 생성될 뿐만 아니라 고온인 상황에서도 igus® e-튜브 덕분에 밀링 기계는 아무 문제 없이 작동할 수 있습니다.

16... 추가적인 가이드

에너지체인과 나란히 주름형 튜브 가이드

...나중에 추가 케이블 가이드 활성화
...TUB의 도움으로 확장하기 쉬움

기능 원리

주름형 튜브의 가이드를 위한 TUB 확장의 작동 방식

TUB 확장

주름형 튜브를 에너지 체인과 평행하게 가이드할 수 있도록 E4.1L의 측면에 TUB를 고정할 수 있습니다. 여기에는 PMA 클립을 끼우기 쉽게 하는 기능이 있습니다.

igus® 테스트 완료

TUB 및 주름형 튜브를 포함한 E4.1L

안전하게 주름형 튜브 가이드

E4.1L의 측면에 있는 클립 기능은 에너지체인을 따라서 안전하게 가이드될 수 있도록 주름형 튜브에 고정을 용이하게 합니다.

적용 사례

에너지체인을 따라서 추가적으로 가이드된 주름형 튜브

TUB 사용 중

추가 케이블을 소급적으로 가이드해야 하는 곳에 TUB 확장이 사용됩니다. 주름형 튜브의 병렬 가이드는 특히 기계 가공에서 많이 사용됩니다.

17... 캠버 없음(NC)

외부 링크를 간단하게 회전하세요.

...예압을 포함하거나 제외하는 솔루션용 에너지체인
...수정 열처리 필요 없음, 재고에서 제공 가능

기능 원리

캠버 없음

캠버 없음

캠버가 있는 에너지체인은 간단히 외부 링크를 돌려 NC 버전으로 신속하게 만들 수 있습니다. NC 버전은 행잉 설치에서나 공간이 제한된 경우와 같은 매우 특수한 어플리케이션에서만 필요합니다.

igus® 테스트 완료

물류 장치의 에너지체인

특수 어플리케이션 테스트

이 물류 장비와 같은 특수 어플리케이션용 제품도 테스트했습니다. 예를 들어, 에너지체인이 물류 장비에서 흔들리지 않게 하는 가이드락 슬림라인 F 시스템.

적용 사례

팰릿 작업 기계에서 행잉 에너지체인

팰릿 작업 기계에서 행잉 설치

특히 매달린 형태 설치에서나 공간이 제한된 곳에서 캠버가 없는 에너지체인은 첫 번째 선택사항입니다. 뛰어난 안정성 덕분에 E4.1L은 해당 어플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.

18... 스냅 오픈형 확장 크로스바

직경이 큰 호스 배선에 이상적

... 최대 137mm의 외부 직경 호스에 적합함 ...

기능 원리

스냅 오픈형 확장 크로스바

스냅 오픈형 확장 크로스바

에너지체인의 내부 크기를 증가시키는 확장 크로스바로 E4.1L을 보완할 수 있습니다. 크로스바를 한쪽 또는 양쪽에, 일반 크로스바와 이러한 모든 옵션의 조합을 교차하여, 여러 가지 방식으로 장착할 수 있습니다.

적용 사례

개방형 확장 크로스바 적용 예

목재 가공에서 확장 크로스바

이 목재 가공 및 샌드위치 가공 기계의 경우, 에너지체인에 확장 크로스바를 장착하여 톳밥 제거용 흡입 호스를 고정시켰습니다. 확장 크로스바는 에너지 공급 시스템에 호스를 단단히 고정시키고 개방 가능합니다.

19... 밀폐형 덮개 (e-튜브)

전방위 보호를 제공하지만 케이블로 신속한 충진

... 위/아래에서 쉽게 접근 가능
... 많은 경쟁 제품보다 밀폐력이 좋지만, 그럼에도 열기 쉬움

기능 원리

힌지형 덮개

힌지형 덮개

닫힌 E4.1L e-튜브의 뚜껑을 쉽게 열고 완전히 분리시킬 수 있습니다. 이것은 케이블을 쉽게 삽입하게 하고 매우 꼼꼼하게 밀폐시켜 e-튜브를 밀폐 할 수도 있습니다.
 
테스트> 대부분 밀폐 가능한 igus® e-튜브 IP 테스트 완료:

igus® 테스트 완료

igus® e-튜브의 밀폐력 테스트

밀폐력 테스트 완료

igus® 연구소에서는 극한 조건에서 e-튜브의 밀폐력을 테스트합니다. 이러한 방식으로 최대 케이블 보호 방법을 개발할 수 있고 스톱독을 칩없이 유지합니다.

적용 사례

공작 기계의 e-튜브

조각 및 먼지로부터 보호하기 위한 e-튜브

예시는 기계에서 사용 중인 e-튜브를 보여주는데, 여기서 이것은 기계가 작동하기 시작하는 즉시 칩 및 먼지로부터 케이블을 보호합니다. 그럼에도 새 케이블을 삽입해야 하거나 오래된 케이블을 교체해야 할 때 e-튜브는 열기 쉽습니다.

20... 밀폐된 마운팅 브라켓

... e-튜브의 전방 가장자리까지 조각으로부터 보호
... 텐션 릴리프 시스템 설치를 위해 통합 C 프로파일로 개조 가능
... 범용 연결

기능 원리

KMA는 주변의 조각으로부터 케이블을 보호합니다.

전방위 밀폐됨

개조가 가능하며 밀폐력이 매우 뛰어납니다. 전면에 장착된 밀폐 가능한 플라스틱 금속 마운팅 브라켓(KMA)은 먼지나 조각이 쌓이지 않게 하므로, 케이블 보호에 이상적입니다.

igus® 테스트 완료

공작 기계의 KMA는 조각으로부터 케이블을 보호합니다.

공작 기계에서 KMA 테스트

밀폐력이 뛰어난 KMA를 사용함으로써, 공작기계의 작동 환경에서 어플리케이션의 마지막 "틈"이 메워졌습니다. 분진 방지용 플라스틱 & 금속 마운팅 브라켓은 C-레일을 통합했고 에너지체인의 전방 끝까지 케이블을 보호하고, 이와 동시에 (CFX 스트레인 릴리프 클램프의 도움으로) 스트레인 릴리프를 활성화합니다.

적용 사례

적용 사례: 기계의 KMA 마운팅 브라켓

에너지체인에서 사용 중인 KMA 90° 회전

앞에 소개한 예에서 에너지체인은 플랜지형이며 KMA 요소로 전방위 보호됩니다.

21... 전기 케이블용 스트레인 릴리프

공간 절약형, 안전한 chainfix 제품군

... igus® chainfix 클램프에서 인장 강도 3배 이상
... 오일 및 냉각수 내성 및 방수

기능 원리

전기 케이블용 스트레인 릴리프

스트레인 릴리프

igus®의 스트레인 릴리프 시스템은 특히 에너지체인 및 동적 어플리케이션에서 사용하도록 특별히 개발되었습니다. chainflex® 케이블 재료와 chainfix 스트레인 릴리프 시스템의 접촉 플라스틱 구성요소 조합은 케이블의 내구성과 최대 고정력을 목표로 설계되었습니다.

igus® 테스트 완료

인장 강도 테스트의 igus® chainfix 클램프

인장 강도 테스트의 클램프

igus® chainfix 클램프의 인장 강도는 상용으로 제공되는 스트레인 릴리프 시스템의 인장 강도보다 3배 더 큽니다.

적용 사례

공작 기계의 igus® 스트레인 릴리프

공작 기계의 스틀레인 릴리프

바로 설치할 수 있는 이 공작 기계용 readychain® 시스템과 함께 제공된 믿을 수 있고 안전한 미디어, 데이터 및 제어 케이블용 스트레인 릴리프.

22... 재고에서 ESD 버전 사용 가능

정하중에 대한 ESD 재료

...재료와 요철 디자인은 영구 전기 전도성을 보장합니다.

기능 원리

요철 디자인과의 조합에서 ESD 재료의 기능 원리

igumid ESD로 인한 정하중 방지

igumid ESD 재료에 포함된 첨가제는 수년 간 오랜 내구성과 무보수 전도성을 보장합니다. 이를 보장하기 위해 에너지체인의 각 구성품은 완전히 전도성을 가져야 합니다.

igus® 테스트 완료

igus® 연구소에서 테스트 완료

전도성 테스트

igumid ESD 재료는 igus® 기술 센터에서 1000만 이상 주기로 테스트 완료되었으므로 매우 높은 요구사항을 충족시킵니다. 연속 종단간 전도성을 ESD 재료를 사용한 모든 에너지체인에서 측정합니다. 테스트에 통과한 제품만 테스트 씰이 제공되고 고객에게 배송됩니다.

1,244개의 chainflex® 케이블과 4,000개 이상의 하네스 드라이브 케이블 재고 보유

... 1미터부터, 절단 비용 없음, 최소 수량 없음
... chainflex® 작동 또는 환불
... 36개월 보증

기능 원리

측면의 마모 패드

다양한 케이블

에너지체인 또는 로봇 적용을 위한 유연성 케이블은 수많은 사이클, 고속, 가속도 및 까다로운 환경 조건을 극복하기 위해 특별한 조건들을 필요로 합니다. 전자기적 적합성과 NFPA 79, UL, CSA, VDE, 인터버스, 프로피버스와 같은 표준 및 가이드라인을 준수하는 것은 오늘날 매우 당연한 일입니다. igus® chainflex® 제품군에는 매우 다양한 어플리케이션에 적합한 케이블이 포함됩니다.

igus® 테스트 완료

igus® 기후 챔버에서 chainflex® 케이블 테스트

모든 chainflex® 케이블에 대한 광범위한 테스트

모든 chainflex® 케이블은 항상 실제 상황에서 테스트되었습니다. 에너지체인에 장착되었을 뿐만 아니라, -40 C의 igus® 온도내성 테스트 챔버에서 작동 가능합니다.

적용 사례

CNC 다중 스핀들 선반에서 chainflex® 사용

모든 축에서 안정적

이 자동 CNC 다중 스핀들 선반에서 모든 단일 작동 위치에는 미디어, 에너지 및 신호가 안정적으로 공급되어야 합니다. 모든 축에서 뛰어난 동작 자유도에는 상당한 케이블 내구성과 안정성이 필요합니다.

샘플 신청



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.