배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

프로파일 롤러 에너지체인: 매우 큰 충전 중량 및 속도용

전 세계에서 1,000개 이상의 시스템이 기존 롤러 e-chains®과 함께 지속적으로 사용되고 있습니다. 특히 크레인 제작분야와 같은 산업에서는 이동거리, 충진 중량, 특정 및 고속은 물론 이와 동시에 정숙 주행에 대한 요구 사항이 날로 증가하고 있습니다. igus®는 P4 시스템으로 이러한 요구 사항을 충족시켰습니다. 이 타입의 설비는 저희 프로젝트 엔지니어가 설계합니다. 제안을 드리게 되어 기쁘게 생각합니다. 이에 관하여 저희와 상담하실 수 있습니다.

롤러가 있든 없든 체인 링크를 위한 피치는 동일합니다.

상부 주행 롤러는 하부 주행 롤러를 통해 주행하는데, 예전의 설계와 같이 상하 구조는 아닙니다. 따라서 바라지 않는 덜거덕 거리는 현상을 피할 수 있습니다.

측면판에 통합된 캡티브 롤러

장거리 (800 m까지), 높은 추가 하중(30 kg/m까지)

매우 긴 이동 거리 그리고 10 m/s까지의 빠른 이동 속도

자동 글라이딩 크로스바를 통해 매우 긴 이동 거리에서 안전하게 안내됨

4가지 내부 높이가 가능 (32, 42, 56, 80 mm)

E4 시스템으로부터의 선반이 있는 모듈식 P4 건설 키트

에너지체인을 움직이는 데 필요한 구동력을 25% 이하로 크게 낮춥니다.

P4 시스템 - 모든 체인 링크가 동일한 피치로 구성되어 매우 정숙한 주행 가능 AUTO-GLIDE 크로스바는 매우 긴 이동거리에도 안전하게 유도합니다.
가이드 트로프 시스템 AUTO-GLIDE 크로스바와 결합된 가이드 쓰루 시스템에는 상부와 하부 주행부에 오프셋을 유지하기 때문에 고속에도 안전합니다.

긴 이동거리를 주행해도 안전, 정숙 및 내마모성의 에너지공급 시스템 - igus® P4 시스템

거의 무보수 타입의 igus® P4 시스템을 사용하면 에너지공급 시스템으로서 크레인 장비 또는 컨베이어 시스템 적용시와 같이 최대 800 m의 긴 이동거리에도 성능을 신뢰할 수 있습니다. 상부 및 하부 체인은 상하 간격을 유지하며,롤링 모션을 실행합니다. 즉 마찰 특성이 최적화 된 롤러와 롤러 사이에 롤링모션을 하지 않음을 의미합니다. 단 넓은 표면에 롤러와 롤러 사이에 롤링 모션을 합니다. 빗과 같은 AUTO-GLIDE 크로스바와 특수 쓰루 시스템은 P4 e-chain®의 주행을 안정적으로 유도합니다. 고속 주행 용도(최대 10 m/s)와 큰 충진 중량(최대 30 kg/m)에 이상적
1

마찰 특성이 최적화된 롤러가 삽입되어 있는 롤러 e-chain system®

2

빗과 같은 AUTO-GLIDE 크로스바

3

롤러와 체인 링크의 특수 디자인으로 특히 정숙 주행

4

상부와 하부 주행부는 서로의 간격을 유지하며 롤링 모션을 합니다.

5

동일한 피치를 가진 롤러&일반체인

6

4가지 내부 높이 옵션 가능: 32 mm, 42 mm, 56 mm 및 80 mm

7

내부 높이 56과 80 mm에서 충진 중량을 늘리기 위해 확장 링크 사용가능

8

견고한 스틸 고정 브라켓 사용가능

9

특수 P4 가이드쓰루 시스템

고부하용 롤러 및 확장 링크 사용가능

2가지의 내부 높이에서 옵션 가능 (56, 80 mm)

충진 중량을 50% 증량 가능

최고의 강성

체인 단면을 서로 분리 사용 가능 (전기/유압)

모든 P4 시스템에 적용된 마찰 특성 최적화 된 플라스틱 롤러

마모 특성이 최적화

오랜 사용수명

롤링 모션을 개선

소음과 진동이 감소

동일한 피치를 가진 롤러&일반체인

신형 가이드 쓰루 시스템

AUTO-GLIDE 크로스바가 결합된 특수 형상으로 상부와 하부 주행부에 오프셋이 가능합니다.

견고한 설치 키트 사용으로 오랜 사용수명 보장

내부식성의 스테인리스강 쓰루 세그먼트


P4 시스템의 제품 종류

당일 배송 시리즈 P4.32

프로파일 롤러체인: 내부 높이 32mm - 매우 큰 충전 중량 및 속도용.

당일 배송 시리즈 P4.42

프로파일 롤러체인: 내부 높이 42mm - 매우 큰 충전 중량 및 속도용.

P41.56 시리즈

프로파일 롤러 에너지체인: 내부 높이 56mm - 매우 큰 충진 중량과 속도에 사용

시리즈 P4.80

프로파일 롤러체인: 내부 높이 80mm - 매우 큰 충전 중량 및 속도용.

P41.80 시리즈

프로파일 rol e-chain®: 내부 높이 80 mm - 매우 큰 충진 중량과 속도에 적합

대표적인 산업 및 적용 분야

크레인 기술 (실내/실외)

자동창고

플랜트 구축

자재취급 로봇

자재 취급 설비

광산

철강산업

상부와 하부 주행부에 상하 오프셋이 있으므로, 롤링 모션을 할 수 있는 공간이 지속적으로 유지
드라이브 시뮬레이터에 있는 P4

마모 차트 P4 Y = v m/s
igus® P4 프로파일 롤러 에너지체인용 이동 속도
소리 세기 P4 Y = dB(A)
1) 1. 1999년부터 프로파일 롤러 에너지체인, 연구소 테스트, v = 2.0m/s
2)외부 테스트, v = 6.0m/s 1m 간격으로 측정
밀기-당기기 힘 - 롤러 체인 y = 장력 - 전단력을 퍼센트로
X1 = 이동, X2 = 체인 길이
A = rol e-chain® 롤러체인, B = 표준 e-chain®. 데이터: 충진 무게 10kg/m

Energy efficiency

Improve energy efficiency - Sixty percent less consumption: new tests with polymer energy chains and cables

당일 배송

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.