지그재그 솔루션의 대체품
더 가볍고, 작은 설치 공간 소요
수직 적용의 쉬운 구현현
최고 속도 1 m/s
최고 가속도 2 m/s2
최대 확장 길이: 13 m
최대 케이블 굽힘 반경 250 mm
견고한 드라이브 플레이트: 적용처에 쉽게 연결하하는 데 사용
견고한 드라이브 플레이트: 적용처에 쉽게 연결하하는 데 사용
공간 최적화됨: 최적의 공간 사용을 위한 텔레스코핑 스틸 바스켓
확장 높이 | 바스켓 설계 |
---|---|
0 - 3 m | 1피스 바스켓 |
3 - 13 m | 텔레스코핑 바스켓 |
이동 거리 S [mm]: |
|
주문번호 | 최대 케이블 직경 |
최대 곡률 반경 R |
내고 | 내부 폭 | 길이 | 챔버 수 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
LB.E332.25.2.175.1.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 1000 | 2 | 2,886,950 WON | |
LB.E332.25.2.175.2.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 2000 | 2 | 3,714,840 WON | |
LB.E332.25.2.175.3.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 3000 | 2 | 4,272,830 WON | |
LB.E332.25.2.175.4.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 4000 | 2 | 6,034,210 WON | |
LB.E332.25.2.175.5.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 5000 | 2 | 6,592,200 WON | |
LB.E332.25.2.175.6.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 6000 | 2 | 7,420,030 WON | |
LB.E332.25.2.175.7.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 7000 | 2 | 7,978,030 WON | |
LB.E332.25.2.175.8.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 8000 | 2 | 8,805,920 WON | |
LB.E332.25.2.175.9.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 9000 | 2 | 9,363,860 WON | |
LB.E332.25.2.175.10.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 10000 | 2 | 10,566,190 WON | |
LB.E332.25.2.175.11.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 11000 | 2 | 11,124,180 WON | |
LB.E332.25.2.175.12.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 12000 | 2 | 11,952,020 WON | |
LB.E332.25.2.175.13.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 13000 | 2 | 12,509,950 WON |
이동 거리 S [mm]: |
|
주문 번호 | 최대 케이블 직경 |
최대 곡률 반경 R |
내고 | 내부 폭 | 길이 | 챔버 수 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
LB.E332.32.2.250.1.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 1000 | 2 | 3,589,440 WON | |
LB.E332.32.2.250.2.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 2000 | 2 | 4,082,680 WON | |
LB.E332.32.2.250.3.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 3000 | 2 | 5,707,580 WON | |
LB.E332.32.2.250.4.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 4000 | 2 | 6,200,770 WON | |
LB.E332.32.2.250.5.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 5000 | 2 | 6,694,060 WON | |
LB.E332.32.2.250.6.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 6000 | 2 | 7,187,310 WON | |
LB.E332.32.2.250.7.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 7000 | 2 | 7,680,550 WON | |
LB.E332.32.2.250.8.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 8000 | 2 | 8,173,840 WON | |
LB.E332.32.2.250.9.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 9000 | 2 | 9,181,300 WON | |
LB.E332.32.2.250.10.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 10000 | 2 | 9,674,540 WON | |
LB.E332.32.2.250.11.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 11000 | 2 | 10,167,790 WON | |
LB.E332.32.2.250.12.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 12000 | 2 | 10,661,030 WON | |
LB.E332.32.2.250.13.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 13000 | 2 | 11,154,320 WON |