배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

E3 시스템 – 세 부분으로 구성된 e-chain® - 소형, 저소음, 낮은 진동, 클린품에 적합한 제품

많은 새로운 아이디어가 반영된 3피스 에너지체인 - igus® 시스템 E3는 작은 피치, 조용한 작동, 저소음, 안정성, 간단한 설치 및 비용 효율성을 모두 제공합니다. 복원성 요소는 핀-보어 시스템을 커넥터로 교체하고 조인트 간 상대적 이동을 방지합니다. 이러한 이유로 마모를 완벽하게 차단할 수 있습니다(청정실). 제조 및 조립 비용을 절감하기 위해 스프링 클립은 개별적으로 장착되지 않고 10개 체인 링크 길이에 장착됩니다.
탄성 밴드를 이용하여 크로스바와 분리대를 연결하며 설치속도를 빠르게 합니다.
체인 단면을 분리하기 위해 밴드에 설치된 분리대. 한 개의 밴드로 된 5개의 분리대가 크로스바에 동시에 장착됩니다
범용 스트레인 릴리프를 체인 너비에 맞게 개별적으로 조절할 수 있습니다. 필요한 경우 옵션으로 이용 가능한 고정 브라킷으로 e-chain®를 고정단에 고정합니다

e-chain® 선정 도우미

구체적인 파라미터를 입력하고 비교표를 이용하여 정확한 e-chain®을 신속하게 찾을 수 있습니다.

설치 설명서

e-chain®의 개폐 내부 분리와 스트레인 릴리프.

적용사례

다양한 산업분야와 응용분야 igus® 시험 연구실에서의 적용

당일 배송 E3.10

내부 높이 hi: 10 mm
내부 넓이 Bi: 20 - 60 mm
곡률 반경 R: 15 - 48 mm
피치: 16,7 mm

당일 배송 E3.15

내부 높이 hi: 15 mm
내부 넓이 Bi: 20 - 60 mm
곡률 반경 R: 32 - 75 mm
피치: 16,7 mm

당일 배송 E3.22

내부 높이 hi: 22 mm
내부 넓이 Bi: 20 - 60 mm
곡률 반경 R: 44 - 75 mm
피치: 16,7 mm

E3: 시스템 다이나믹이 큰 응용분야에 사용

자동화 시 싸이클 시간이 더 단축되는 반면에, 잡음 감소, 수명, 진동 완화에 대한 요구사항이 더 높아집니다. igus®는 소형 e-chain®의 넓은 범위에 대해 이러한 요구사항을 완전히 충족하는 E3 시스템 제품을 공급하고 있습니다.

작동 소음이 극히 낮음 (최대 38 dB(A)).

고정장치로서 핀과 보어 대신에 탄성 부품이 사용됩니다.

3 요소로 구성되는 모듈식 체인

비용 효율적인 크로스바 및 분리대가 다양하게 구비되어 있습니다

지퍼 시스템으로 케이블에 더 빠르고 용이하게 접근

안전 장치가 부착된 링크를 통해 우수한 안정성 보장

단축 및 연장 용이

Ideal for flat 케이블

엑세서리: 분리대, 일체형 스트레인 릴리프, 마운팅 브라켓

대표적인 산업 부문과 용도

반도체 생산 및 처리

광학

자동 삽입기계

자재 이송 설비

측정 기술

프린터와 플롯터

클린룸용

일반 기계 공학

E3 그림
iF -2005년 디자인 어워드
 
 
 
IPA 분류 - 보고서 IG0704-400:: ISO 클래스 1, v = 0.5m/s, 1m/s, 2m/s에서 시스템 E3, 시리즈 E3.15.040.075.0에 대해 DIN EN ISO 14644-1를 따름

당일 배송

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.