배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

슬립 링이 없는 스프링 케이블 드럼 e-spool®

스프링 케이블 드럼 e-spool® (슬립 링 없음) 텔레스코픽 어플리케이션, 플랫폼 및 크레인

이구스의 e-spool® 스프링 케이블 드럼은 협소한 공간에서도 에너지, 데이터, 공압 및 유압 호스를 안전하게 가이드 합니다. 기존 케이블 드럼과 비교할 때 e-spool®은 에너지뿐만 아니라 데이터, 압충 공기 및 액체와 같은 모든 매체를 전달할 수 있는 유일한 솔루션입니다. 적용 사례: e-spool in the event hall, in automated high-bay warehouses, in cable robots, in stage technology or in steel works.

모든 이구스 e-spool® 스프링 케이블 드럼은 롤러에 의해 가이드되는 에너지 체인으로 구성되며, 통합 리테이닝 스프링 덕분에 에너지 공급 시스템이 항상 올바른 길이와 장력을 유지하도록 합니다. 그리고 트위스터 밴드는 회전 동작을 담당합니다. 이 특별한 구조는 모든 방향으로의 모션을 가능케 합니다. 트위스터 밴드를 사용하면 e-스풀에 슬립 링이 필요하지 않습니다. 이를 통해 데이터 전송의 신뢰성이 높아지는 동시에 높은 수준의 안정성을 확보할 수 있습니다. 또한, e-spool®은 모든 방향 (수평, 수직, 대각선)으로 가이드 될 수 있으며, 에너지 체인이 시작 위치에서 롤업되고 경로가 자유롭기 때문에 공간 절약이 가능합니다.
지금 적합한 e-스풀을 찾아 보세요
테스트 연구소의 e-spool®
  • 올인원 시스템: 서로 다른 케이블 및 호스(전기, 데이터, 유압)를 하나의 시스템에 모을 수 있습니다.
  • 공간 절약: 슬립 링이 없는 스프링 드라이브가 있는 케이블 드럼
  • 간단한 조립: 케이블 추가 및 교체 가능
  • 최대 2m 및 14m의 연장 길이
  • 최고 확장 및 리트랙션 속도 1m/s
  • 케이블에 인장 하중 없음
  • 범용적 활용 - 모든 방향에서 에너지 공급 가능

FAQ - 자주 묻는 질문

  • Q: e-spool 스프링 케이블 드럼은 언제 사용하나요?

    매우 제한된 설치 공간에서 다수의 상이한 케이블을 배선하는 경우 각기 다른 매체(전원, 공압 및 유압)를 한 시스템에 함께 연결해야 하는 경우

  • Q: 언제 어떤 e-spool을 사용하나요?

    • e-spool flex 및 e-spool SPC에서 하나의 케이블만 매우 느리게 또는 수동으로 가이드 되어야 하는 경우
    • 오버헤드 어플리케이션이 필요한 무대일 경우
    • 다른 모든 e-spool 스프링 케이블 드럼은 연장 길이와 충전량/케이블 직경에 따라 선택해야 합니다.
  • Q: e-spool에서 스프링은 얼마나 오래 지속되나요?

    • 10,000회 동작을 수행하는 e-spool flex
    • 70,000 사이클의 e-spool 표준
    • 40,000 사이클의 e-spool HD
    • 40,000 사이클의 무대 e-spool
  • Q: 스프링 케이블 드럼에는 어떤 케이블을 사용 가능한가요?

    e-spool® 내부의 특수한 기계적 하중을 고려하여 이구스 chainflex® 케이블 사용을 권장합니다. 또한 다음 지침을 준수할 것을 권장합니다.

    • 가능하면 TPE 외피가 있는 chainflex®
    • 쉴드형 케이블은 CFROBOT 범위에서 선택해야 합니다.
    • 모든 케이블의 외경은 17mm 미만이어야 합니다.
    • 최대 내부 반경 44mm, 최대 외부 반경 77mm의 곡률 반경을 준수해야 합니다.

어떤 e-spool® 스프링 케이블 드럼이 적합한가요?


 

e스풀 플렉스

케이블 드럼 e-spool® 플렉스 중단 없는 패널 피드. 케이블 릴의 대안.
확장 길이: 5-15m

컴팩트한 e-spool

스프링 케이블 드럼 e-spool® 콤팩트 컴팩트, 공간 절약
주행 거리: 2-4m | 드럼 240-400mm | 케이블 길이: 4-6.6m

e스풀, 수동 풀 아웃 포함

수동 연장 기능이 있는 스프링 케이블 드럼 e-spool® 손으로 케이블 풀기
이동 거리: 5m | Drum 300mm | Cable length: 3.3-8.3m 

e스풀 표준

스프링 케이블 드럼 e-spool® 표준 다양한 적용
주행 거리: 4-14m | 드럼 600-850mm | 케이블 길이: 8.6-19.9m

HD e스풀

스프링 케이블 드럼 e-spool® HD 다양한 적용처, 더 높은 회수력
주행 거리: 4-14m | 드럼 600-850mm | 케이블 길이: 8.6-19.9m

e스풀 파워

스프링 케이블 드럼 e-spool® power 모터 구동, 확장 길이
이동 거리: 25m | 드럼: 요청 시 | 케이블 길이: 요청시

신제품

e-spool 온라인 툴

e-spool 온라인 툴
  • SP1, SP2, SPHD1, SPHD2에 사용 가능
  • e-spool 시스템의 내부 분리 구성
  • 트위스터 밴드 에너지체인의 자동 충진
  • 내부분리 기술도면 자동작성

무대 및 극장용 e-spool

극장용 e-spool
  • DIN EN 17206 및 DGUV 315-390에 따른 무대 및 이벤트 기술 인증
  • 슬립 링 없는 케이블 드럼의 대체품
  • 매우 작은 설치 공간에서도 케이블을 안전하게 가이드
  • 다양한 센서 모니터링 기능 보유

스마트 기능 모니터링이 있는 신제품 극장용 e스풀

스마트 e-spool
  • 지속적인 기능 모니터링으로 시스템 안전성 향상
  • 무대용 e-spool® 사용 수명 연장
  • 실시간 연장 길이 측정 및 표시

아이디어 - e-spool® 적용 사례

이벤트 홀 | 제철소 | 자동화 로봇 | 하이-베이 창고 | 케이블 로봇 | 무대 기술
 
e-spool® 스프링 케이블은 토룬의 컨벤션 및 문화 센터에 적용되었습니다. e-spool® 스프링 케이블 드럼은 Torun의 컨벤션 및 문화 센터에서 에너지, 데이터, 공기 및 유압 호스의 안정적인 가이드를 보장합니다. 총 10개의 이구스 e-spool® HD 시스템을 설치
풍력 기계에서 사용되는 e-spool 스프링 케이블 드럼 e-spool® 스프링 케이블 드럼은 텔레스코픽 풍력 기계에 사용됩니다. 풍력 기계는 서리가 과일 농장의 어린 새싹을 괴롭히는 것을 방지합니다.

e-spool® 스프링 케이블 드럼에 대한 충진 규칙

e스풀의 특수한 기계적 스트레스로 인해 당사는 chainflex 케이블을 사용할 것을 권장합니다. 또한 다음 충진 규칙을 준수하는 것을 권장합니다:

1. 케이블은 직동 체인에서 나란히 배열하는 것만 가능합니다. 케이블 위에 케이블을 쌓아 올리지 마십시오!
2. 비차폐형 케이블을 사용할때는, 가능한 곳에는 최대한 chianflex TEP 외피 케이블을 적용해야 합니다.
3. 쉴드형 케이블은 CFROBOT chainflex 케이블 제품군에서 사용해야 합니다.
4. 사용된 트위스터밴드의 최대 곡률 반경이 준수되어야 합니다.
5. 가능하면 분리대를 사용하여 케이블이 겹치거나 마모되지 않도록 해야합니다. 내부 공간을 최대한 활용하려면, 대체 세그먼트에 내부분리대를 설치하십시오.
6. 지름이나 반경에 따라 케이블 삽입 - 작은 케이블을 안쪽으로, 큰 케이블을 바깥쪽으로 배치하십시오.
7. 케이블의 양 끝단에 스트레인 릴리프를 적용하십시오. 케이블 타이는 체인의 방향을 가로막지 않아야 합니다.
8. 케이블은 회전축으로부터 바깥쪽 및 안쪽으로 여유 공간을 갖는 트위스터 밴드에 설치되어야 합니다.

설치 가이드

수평으로 가동하는 어플리케이션의 경우 에너지체인이 이동할 수 있는 매끄러운 표면이 제공되어야 합니다.

조립 지침

e-spool 조립 지침

설치 지침

Machinery Directive 2006/42/EC에 따름

다음 어플리케이션의 데이터가 있는 경우 이구스로 연락 주시기 바랍니다.
  • 실외 어플리케이션
  • 공공 영역에서 거꾸로 작동하는 e-spool® 어플리케이션 (관중 스탠드, 무대 등)
언급된 어플리케이션의 경우, e-spool® 시스템은 특수한 방식으로 고정되어야 사용 할 수 있습니다.
영업 담당자에게 문의하십시오.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.