배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

drylin® SHT 및 SHT-PL XY 테이블

고정밀, 높은 비틀림 내성

  • CNC 제조를 통한 정확한 정렬
  • 예압형 버전(PL)으로도 사용 가능
  • 100% 무급유 및 일체형
  • 내부식성
  • 사다리꼴 나사산 또는 dryspin® 고나선형 나사산
  • 좌측 또는 우측으로 상부 유닛 조립 가능
  • 액세서리 (핸드 휠 등) 이용 가능

SHT-XY - XY 테이블 설치 사이즈

drylin SHT-XY-08-AWM XY 테이블

SHT-XY-08-AWM

  • 최대 스트로크 길이: 150mm
  • 캐리지 길이: 65mm
  • 샤프트 재질: 알루미늄
  • 샤프트 직경: 8mm
drylin SHT-XY-12-AWM XY 테이블

SHT-XY-12-AWM

  • 최대 스트로크 길이: 350mm
  • 캐리지 길이: 85mm
  • 샤프트 재질: 알루미늄
  • 샤프트 직경: 12mm

스프링 예압형 - PL 버전

drylin SHT-XY-12-AWM-PL XY 테이블

SHT-XY-12-AWM-PL

  • 최대 스트로크 길이: 350mm
  • 캐리지 길이: 85mm
  • 샤프트 재질: 알루미늄
  • 샤프트 직경: 12mm
  • 예압형
drylin® SHT-XY-20-EWM-PL XY 테이블

SHT-XY-20-EWM-PL

  • 최대 스트로크 길이: 500mm
  • 캐리지 길이: 130mm
  • 샤프트 재질: 스테인리스 스틸
  • 샤프트 직경: 20mm
  • 예압형


SHT/SHT-PL XY 테이블


XY 테이블 길이 및 무게 [mm]

주문 번호 A
-0.3
[mm]
H

[mm]
E1
±0.15
[mm]
E2
±0.15
[mm]
Base
length lx
[mm]
Base
length ly
[mm]
R

[mm]
f

[mm]
lt
±0.1
[mm]
tk

[mm]
ts

[mm]
tg

kt

[mm]
SHT-XY-12 85 56 70 73 145 145 42 2 30 11 6.6 M8 6.4
SHT-XY-08 65 42 52 56 96 96 32 1.5 15.5 10 5.5 M6 7
SHT-XY-12-PL 85 56 70 73 145 145 42 2 30 11 6.6 M8 6.4
SHT-XY-20-EWM-PL 130 86 108 115 202 202 72 2 36 15 9 M10 8.6
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

XY 테이블 치수 [mm]

주문 번호 sg


d

[mm]
T

l1

[mm]
d1
Standard
d1
Alternative
l2

[mm]
d2
Standard
d2
대안
ha1

[mm]
ha2

[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
SHT-XY-12 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 6h9 17 6h9 18 38 20
SHT-XY-08 M5 8 TR6x2/TR6.35x2.54 15.5 TR6x2/TR6,35x2,54 5 15 5 13 29 16
SHT-XY-12-PL M6 12 TR10x2 17 TR10x2 6h9 17 6h9 18 38 20
SHT-XY-20-EWM-PL M8 20 TR18x4 26 TR18x4 - 26 12h9 23 63 40
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog
핸드 휠은 y방향의 좌측 또는 우측 장착형으로 주문 가능합니다.좌측: SHT-XY-12-AWM-L-200-300, x축에서 200mm 스트로크 길이, y축에서 300mm 스트로크 길이.
우측: SHT-XY-12-AWM-R-200-300, x축에서 200mm 스트로크 길이, y축에서 300mm 스트로크 길이


SHT 시리즈의 기술 옵션

SHT-XY 제품군에 대해 다음 옵션을 제공할 수 있습니다.


drylin® 기술 액세서리 - 컨트롤 요소

  • 수동 위치 지정 및 포맷 조정을 위한 액세서리
  • 조립 및 고정 옵션
  • 전기 드라이브에 적합한 스텝 및 DC 모터
액세서리 바로가기
drylin® 직동 모듈 및 직동 축을 위한 기술 액세서리

추가 정보 및 액세서리 XY 테이블



배송 문의

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.