배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)
타이밍 벨트 포함 스테인리스 스틸 직동 축

내부식성 스테인리스 스틸 타이밍 벨트 축

낮은 설치 높이, 위생적, 견고

drylin® 톱니 벨트 축 시리즈는 설치 크기 10을 위한 새로운 모듈형 버전으로 확장되었습니다.  너비 120mm의 편평한 선형 축 ZLW-10120은 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 필요 설치 높이는 40mm에 불과합니다. drylin® W 스테인리스 스틸 프로파일 가이드를 기반으로하는 선형 캐리지는 네오프렌 톱니 벨트로 구동되며  drylin® E 스테퍼, DC 및 EC / BLDC 모터에 바로 연결할 수 있습니다.


직동 축은 내부식성이며 물이나 화학물질 접촉에 최적화 되어 세척이 용이합니다. 무급유 drylin® W 직동 플레인 베어링을 사용한 견고한 구조는 긴 수명과 유지보수가 필요없는 작동을 보장합니다.
 
이구스와 함께 기술력 향상 기술력 향상
  • 40mm 시스템 높이, 새로운 설치 사이즈 Ø 10 
  • 1.4301 (AISI 304) 및 1.4571 (AISI 316Ti) 재질로 높은 높은 내부식성
  • 다양한 스트로크 길이, 최대 2,000mm
  • 다양한 시스템 폭을 위한 모듈형 시스템
  • 쉬운 세척을 위한 투명한 디자인
이구스와 함께 비용 절감 비용 절감
  • 다양한 폭, 스트로크 길이 및 캐리지 길이는 다양한 어플리케이션에 적용 가능성을 보여줍니다.
  • 캐리지에서 타이밍 벨트 장력 조정 가능
  • drylin® W 직동 키트의 직동 가이드
  • 모터 및 모터 컨트롤 시스템으로 바로 연결 가능
이구스 신제품 시연회! Proof
  • 온라인 수명 계산 서비스
  • 높은 안정성을 위한 와이드 설계
  • 모터 섹션용 치수 보조
  • igus® 실험실에서 테스트 : ZLW 시리즈 크기 20 모듈형 축, 1,000,000 사이클, 1,000N 부하, 2,500mm 스트로크 및 1m / s 속도에서 서보 모터 및 기어 박스와 결합
무급유 플라스틱 - 이구스의 안정성 안정성
  • 확실한 주행
  • 세척 공정에서 그리스나 오일을 닦아낼 필요 없음
  • 무급유 및 무보수
  • igus®는 지속 가능한 플라스틱 순환 경제를 지원. 더 알아보기: Plastic2Oil

기술 데이터 & 사이즈 [mm]

품번최대
스트로크 길이
 
[mm]
전송률
 
 
[mm/rev]
톱니 프로파일
 
타이밍 벨트 재질
 
타이밍 벨트 텐션
[N]

 
[kg]
무게
(100mm 당)
[kg]
  
ZLW-10120-ES2000753M섬유 유리 포함 Neoprene2004.70.25 Enquiries
ZLW-10160-ES2000753M섬유 유리 포함 Neoprene2005.20.35 Enquiries
ZLW-10200-ES2000753M섬유 유리 포함 Neoprene2005.90.45 Enquiries
         
 
품번AAIHE2E3E4C4flthalzld2
 
H7
 
ZLW-10120-ES153150*40140Al-13740240174181829810
ZLW-10160-ES193150*40180Al-17790240174181829810
ZLW-10200-ES233150*40220Al-217120240174181829810
              
 
품번d3g3DK
 
DIN912-M6
atlt2luV [mm/rev]
 
표준
 
ZLW-10120-ES38M410M643592075
ZLW-10160-ES38M410M643592075
ZLW-10200-ES38M410M643592075
        

작은 설치 사이즈에서도 견고하ㅁ 유지

이구스는 스테인리스 스틸의 ZLW 직동 축을 개발했습니다.

작은 설치 공간에 스테인리스 스틸 선형 축을 제공 할 수 있도록 igus®는 ZLW 10 시리즈를 개발했습니다. 스텝 또는 DC 모터와 함께 바로 설치 가능한 상태로 제공되어 설치에 필요한 시간이 감소합니다. 두개의 단일 레일, 직동축은 경량 솔루션입니다.


ZLW-ES - 테스트 및 검증 완료: 문제 없이 1,000,000 사이클 이상 가동

  • ZLW 스테인리스 스틸
  • 모터:   서보 모터 및 기어박스
  • 하중:  1,000N
  • 스트로크:  2,500mm
  • 속도:  1m/s
  • 사양:  1,000,000 사이클
  • 테스트 종료:  1,124,744 cycles
  • 목표 도달:  YES

 



drylin 직동 모듈 문의 당사는 항상 도와드릴 준비가 되어있습니다. 시간을 정하시고 당사의 전문가와의 무료 상담을 진행하세요.
문의 양식 바로가기
drylin 2020 신제품 직동 기술 이구스 혁신 및 문의 사항에 대한 2020 매거진 확인하기.  
 
인쇄 카탈로그 요청
타이밍 벨트 포함 직동 축 구성 Drive Technology용 Designer를 사용하면, 몇 단계만으로 타이밍 벨트 드라이브를 포함한 드라이브 시스템을 온라인에서 구성할 수 있습니다.
ZLW 직동 축 구성하기


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.