배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

이구스 툴과 액세서리 - 인터컨텍에 적합

시리즈 A 및 B용 크림핑 툴

MAT01710294

핸드 크림핑 툴

최대 1 mm² 심선 공칭 단면적과 접촉 간격이 Ø 1 mm인 경우 포지셔닝 인서트로 완료  MAT01710294

포지셔닝 인서트

Ø 0.6mm 접촉 간격  MAT0179467

M17 시리즈용 크림핑 툴

MAT0178919

핸드 크림핑 툴

최대 0.6 mm² 심선 공칭 단면적과 접촉 간격이 Ø 0.5 mm인 경우 포지셔닝 인서트로 완료  MAT0178919

A, B, C, D 및 M17 시리즈용 크림핑 툴

MAT0175736

핸드 크림핑 툴

최대 4 mm² 심선 공칭 단면적과 접촉 간격이 Ø 1 mm ~ Ø 2 mm인 경우 포지셔닝 베이스 본체 포함
 MAT0175736

포지셔닝 인서트

Ø 1mm 접촉 간격
 MAT0178195

포지셔닝 인서트

Ø 2mm 접촉 간격
 MAT0178196

포지셔닝 인서트

Ø 2mm 접촉 간격
 MAT0177855

포지셔닝 인서트

Ø 2mm 접촉 간격
 MAT01714573
MAT01714574

포지셔닝 인서트

Ø 1,5mm 접촉 간격
 MAT01714574

포지셔닝 인서트

Ø 0.5 ~ 2.5mm 접촉 간격
 MAT0178920

포지셔닝 인서트

Ø 1,6mm 접촉 간격
 MAT0177853

포지셔닝 인서트

Ø 1,6mm 접촉 간격
 MAT01714575

C 시리즈용 크림핑 툴

MAT0179194

핸드 크림핑 툴

최대 16 mm² 심선 공칭 단면적과 접촉 간격이 Ø 3.6 mm인 경우 포지셔닝 베이스 본체 포함
 MAT0179194

포지셔닝 인서트

Ø 3,6mm 접촉 간격
 MAT0179195

C 시리즈용 크림핑 툴

공압식 크림핑 툴

공압식 크림핑 툴

Ø 3.6 mm 및 Ø 2.0 mm, 접촉 공칭 단면적 1.5 -16 mm²
 문의 하기
위치 탐지기

공압 크림핑 툴용 크림핑 인서트

문의크림핑 범위 
핀 Ø 2.0mm;
소켓 Ø 3.6mm
1.5/2.5mm²
1.5/2.5mm²
 요청 시
핀 Ø 3.6mm; Ø 3.6mm4.0/6.0 mm² 요청 시
핀 Ø 3.6mm; Ø 3.6mm10.0 mm² 요청 시
핀 Ø 3.6mm; Ø 3.6mm16.0 mm² 요청 시

공압 크림핑 툴용 로케이터

문의크림핑 범위 
핀 Ø 2.0mm;
소켓 Ø 2.0mm
1.5/2.5mm²
1.5/2.5mm²
 요청 시
핀 Ø 3.6mm; Ø 3.6mm1.5-10.0 mm² 요청 시
핀 Ø 3.6mm; Ø 3.6mm1.5-16.0 mm² 요청 시

S 및 D 시리즈용 크림핑 인서트

배터리 구동 크림핑 툴, B131-C

 MAT0177854
크림프 조
크림핑 조(jaws)도 아래에서 개별적으로 주문할 수 있습니다.
크림프 조 최대 10 mm², 16 mm²  MAT01713679
크림프 조 최대 25 mm²  MAT01713678
크림프 조 최대 35 mm²  MAT01713677
크림프 조 최대 50 mm²  MAT01713676

Yamaichi Y-CONKIT용 압착 공구

크림프 툴

Y-ConTool-11
 MAT0176447

케이블 해체 툴

 MAT01719767

조립 보조 장치

Y-ConTool-30
 MAT01717349


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.