배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)
기술력 향상 & 비용 절감
모든 하수 처리 시설을 위한
지능형 기술

안정적인 위험방지 및 상태 모니터링을 한번에

이구스 i.Sense와 함께 언제 어디서든 최적의 공장 가용성을 보장하세요.

하수 처리 시설에서 사용되는 구성품은 까다로운 환경에 노출됩니다. 구성품은 지속적으로 작동하며, 모든 종류의 날씨 조건에 노출되며, 유체, 미생물, 그리스 및 분진과 접촉합니다. 이구스의 지능형 에너지체인 시스템은 어떤 조건에서라도 가능한 한 오랫동안 안전하게 작동할 수 있도록 설계되었습니다.

1차 청정기의 세로 방향 스크레이퍼든 모래 및 그리스 트랩이든, 바로 설치할 수 있는 스마트 플라스틱의 IIoT 솔루션을 이용하면 다운타임이 방지되고, 작동 비용이 절감되며, 유지보수 비용이 감소됩니다. 특히 하수 처리의 경우, 예측 가능한 유지보수를 위한 안정적인 상태 모니터링 또는 Industry 4.0 패키지의 개별 모듈을 제공합니다.
전시회의 가상 투어를 포함한 소개 일정 예약하기
이구스 스마트 플라스틱 솔루션의 장점:
▲ 기술력 향상!
  • 사용 수명 최대 연장
  • 무인 공장 운영의 안전성 향상
  • 실시간 상태 정보에 대한 원격 액세스
 
▼ 비용 절감!
  • 초기 경고를 통해 유지보수 비용 절감
  • 예기치 않은 공장 가동 중지로 인한 비용 방지
  • 공간 절약형 설계 - 낮은 설치높이 & 케이블 루프 스테이션 불필요
이구스 스마트 에너지 공급 시스탬의 모든 장점을 실제로 경험해보세요.

하수 처리 작업의 다양한 과제들

... 현명한 솔루션은 항상 이구스 스마트 플라스틱에 있습니다.

정화기에 대한 EC.P 강제 모니터링

인장력(push/pull) 모니터링

현대의 하수 처리 시설은 종종 어떠한 통제 권한도 없이 24시간 내내 가동되는데, 이 때문에 오작동이 몇 시간 동안 감지되지 않는 상태로 남아 있습니다. 공장은 매우 느린 속도로 작동하지만 손상이 발생할 시 전체 고장으로 이어질 수 있습니다. 

정확히 여기서 i.Sense EC.P 가 사용됩니다. 이 센서는 공장에서 에너지 공급 시스템을 이동시키는 데 필요한 힘을 지속적으로 측정합니다. 이 힘이 유지보수 도중에 얼음, 동물 또는 도구와 같은 외부 영향으로 인해 변형되면, 센서가 이러한 변화를 감지하여 시스템을 즉시 차단합니다. 이는 하수 처리 시설 전체의 막대한 비용적 손실을 방지합니다.
하수 처리 시설의 EC.B 손상 감지

체인 파손 감지

프로세스 신뢰성 향상, 유지보수 작업 최소화, 지속가능한 방식으로 데이터 전송 - 이는 하수 처리 시설의 모래 트랩 스크레이퍼의 에너지 공급에 대한 요구사항입니다. 스마트 플라스틱의 지능형 손상 감지 i.Sense EC.B 는 필수적인 기능적 신뢰성을 보장합니다.

EC.B 센서는 체인 링크 손상을 즉시 감지하여, 하나의 손상이 발생하면 바로 메세지를 발송합니다. 이는 모든 길이의 변화를 기록하고 EC.B 센서에 보고하는 e-체인에 의해 텐션되는 케이블로부터 구현됩니다. 이렇게 되면 고객이나 고객의 시스템이 개입할 수 있고, 추가 손상(맞은 편 체인 링크에 대한)과 시스템 정지를 모두 방지할 수 있습니다.
하수 처리 시설에서 사용되는 i.Cee 대시보드

원격 대시보드

대부분의 하수 처리 시설들은 이제 사람의 감시 없이도 운영될 수 있습니다. 그러나 점점 더 현대화되고 있는 하수 처리 시설들은 절대적으로 신뢰할 수 있는 케이블 가이드 시스템이 필요할 뿐만 아니라 언제 어디서나 현재의 운영 상황을 보고할 수 있어야 합니다. 

이 문제는 로컬 네트워크의 인터넷 또는 온사이트에서 온라인으로 통합할 수 있는 새 i.Cee 대시보드를 통해 최적으로 해결됩니다. 즉, 크레인의 디스플레이나 클라우드 솔루션, 사물인터넷(IoT) 대시보드, REST API 인터페이스, 또는 SMS나 이메일을 통해 직접 현재 운영 데이터에 액세스할 수 있습니다.

하수 처리 시설의 안정적인 상태 모니터링은 매우 간단한 일입니다 ... 이구스의 i.Sense가 함께한다면!

이 방법을 통해, 예상치 못한 가동 중지 시간과 그에따른 막대한 생산손실을 효율적으로 예방할 수 있습니다.

상태 모니터링 | i.Sense

상태 모니터링은 많은 이구스 제품을 결합하여 자체 모니터링 스마트 플라스틱 제품을 구성하는 가장 빠르고 간단한 방법입니다. 사전 정의된 한도 내에서 값 (온도, 힘 및 음파/진동 등)을 측정하기 위해 센서가 장착되어 있습니다. 값이 한계치에서 벗어나면 경고 또는 알림이 발생합니다. 이 정보를 기반으로 유지보수 또는 가동 중단과 같은 후속 단계를 결정할 수 있습니다. 이구스는 상태 모니터링을 i.Sense ("I feel")이라는 용어로 요약합니다.

예측 가능한 유지보수 | i.Cee

그러나 예측 가능한 유지보수 솔루션은 센서 및 소프트웨어를 사용하여 동적인 사용 수명 계산 및 최적의 유지보수 횟수를 가능하게 하는 시스템을 만듭니다. 예측 가능한 유지보수는 포괄적인 스마트 인더스트리 4.0 시스템의 구현을 위한 다음 단계입니다. 목표는 항상 시스템, 사용자 안전 및 제품 사용 수명을 최대화하는 것입니다. 이구스는 당사의 예측 가능한 유지보수 시스템을 i.Cee ("I see ahead"에서 유래)라고 부릅니다.
예방적 유지보수: i.Cee

basic flizz®: 완전 밀폐형 에너지 공급

basic flizz®는 스크래퍼, 하수처리장 및 수력 발전소로 에너지를 공급하기 위한 하나의 시스템입니다. 검증 된 chainflex 케이블로 채워진 에너지체인으로 구성되며 내마모성 스테인리스 스틸 인클로저에서 안전하게 가이드됩니다.

  1. 안전한 가이드: 프로파일에 통합된 글라이드 바
  2. 모듈형 설계: 간편한 조립, 컴팩트한 구성
  3. 보호: 내후성 밀폐형 스테인리스 스틸
  4. 빠른 조립: 외부 반경을 따라 개방 가능
  5. 다양한 옵션 이용 가능
basic flizz®

마우스 클릭 한번으로 작동하는 스마트 basic flizz® 시스템

온라인 샵에서 바로 설치 가능한 레디체인을 주문하세요.

basic flizz는 쓰레기, 호수 및 기타 하수 처리 및 수도 시설에 대한 이동식 에너지 공급 시스템이다. 검증 된 chainflex 케이블로 채워진 에너지 체인으로 구성되며 내마모성 스테인리스 스틸 인클로저에서 안전하고 문제없이 가이드됩니다. 개발된 이동단 암과 pull/push 하중을 감지하는 스마트 플라스틱 시스템 EC.P 를 사용하여, 이 세트는 매우 완전한 솔루션입니다.

인더스트리 4.0: 실제로 성공적으로 구현됨

배너

하수 처리 시설에서 사용되는 연중무휴 상태 모니터링

하수 처리 시설은 1년 365일 24시간 가동됩니다. basic flizz 시스템은 대부분의 직사각형 정화기에 매우 적합합니다. 이 시스템의 장점은 바람과 날씨로부터의 에너지 공급 시스템 보호 및 모듈식 설계입니다. flizz 시스템은 탱크 벽에 직접 설치되거나 탱크 주변 바닥에 설치될 수 있습니다.

추가적인 보호는 체인의 지능형 상태 모니터링을 위한  스마트 플라스틱 i.Sense EC.P 시스템 (EC = e-체인, P = pull 하중)에 의해 제공됩니다. 이를 통해 오작동 시 시스템이 사전에 자동으로 중단되어 전체적인 고장을 방지할 수 있습니다.
하수 처리 시설에서 사용되는 스마트 플라스틱

케이블 드럼과 e체인 전격 비교

두 시스템의 장점 및 단점

100m 이상의 이동 어플리케이션에 호스와 케이블 등을 장착한다고 할 때, 어떤 에너지 공급 시스템이 가장 효율적일까? 케이블 드럼이 좋을까? 에너지체인이 좋을까? 두 시스템의 장점 및 단점
지금 백서 다운 받기

데이터 전송 및 액세스 방식 결정

고객의 로컬 기업 네트워크(i.Cee:local) 또는 안전한 클라우드(i.Cee:cloud) 내에서의 데이터 전송

i.Cee:local

i.Cee:local i.Cee 소프트웨어는 선택한 네트워크 내에서만 통신하기 때문에, 데이터는 언제든 회사 네트워크를 벗어나지 않습니다. 프로세스에서 정보 스펙트럼은 단일 기계 내의 단일 에너지체인부터 머신 파크와 고객의 출력 인터페이스까지 광범위합니다.  

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud 인터넷 기반 솔루션을 사용하는 방법은 두 가지입니다. 브라우저 대시보드를 통해 보호된 영역에서 사용 가능한 클라우드로 직접 데이터가 전송됩니다. 또는 i.Cee.net이라는 데이터 수집기를 통해 단기 체류합니다. i.Cee.net은 고객의 위치에 있으므로, 언제든지 클라우드를 통한 데이터 교환을 조정할 수 있습니다.

업계 최대 규모 테스트 연구소에서 실제 어플리케이션 환경에 대해 테스트 완료

매년 100억 주기의 테스트가 이루어지는 chainflex® 케이블 및 e체인을 위한 테스트 연구소를 확인해 보세요.
에너지체인 현장 테스트에 장거리용 센서가 사용됩니다.

스마트 플라스틱 일반 개요

인더스트리 4.0을 위해 일체형 제품 포트폴리오에 통찰력 제공


콘텐츠 개요:
  • 상태 모니터링(i.Sense)
  • 상태 모니터링 제품
  • 상태 모니터링 적용 사례
  • 예측 가능한 유지보수(i.Cee)
  • 예측 가능한 유지보수 적용 사례
  • 예측 가능한 유지 보수의 경우 데이터 흐름은 어떤가요?
브로슈어 다운로드

스마트 플라스틱 FAQ

FAQ

이구스 스마트 플라스틱이란 무엇인가? 인더스트리 4.0은 무엇인가? 이구스 블로그에서 이구스 고객이 가장 자주하는 질문에 대한 대답을 찾을 수 있습니다.



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.