배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

에너지 공급을 위한 단일 심선

EMAG 고성능 공작기계에 사용되는 이구스 단일 심선 케이블

수직형 EMAG VMC 공작기계는 복잡한 형상의 가공을 가능하게 하는 5축으로도 제작됩니다. 기계는 무거운 부품에 공간적으로 기울어진 드릴 홀과 표면을 만듭니다. 이는 스핀들에 에너지를 공급하기 위한 과제입니다. EMAG는 이구스 chainflex 제품군의 단일 심선 케이블을 사용합니다.

프로파일

  • 사용 제품: chainflex 케이블 CF270 "스핀들 케이블",에너지 체인
  • 요구 사항: 84kW의 출력과 최대 252A의 전류, 큰 설치 공간이 필요하지 않으며 우수한 내유성
  • 적용 산업: 기계 공학, 수직 가공 기계
  • 성공적인 솔루션: 설치 공간 절약과 더불어 비용 절감
CF 스핀들 케이블이 있는 EMAG VMC VMC 450-5 MT는 협소한 공간에서 고중량 가공품의 고정밀 5축 가공을 가능하게 합니다.

문제

협소한 공간에서 5축 고정밀 수직 가공: EMAG은 이러한 가공 방식으로 3년 전 정밀 가공 시장에서 큰 성공을 거두었습니다. VMC 450-5 MT는 직경이 최대 700mm이고 경사진 구멍과 표면이 있는 고하중 가공품의 가공에 적합합니다. 이는 기본 모델 VMC 450 MT를 회전/밀링 스핀들이 통합된 스위블 축(B축)과 주 스핀들이 통합된 Y축으로 확장함으로써 가능합니다.트럭 또는 이동식 기계를 위한 기어박스 부품 및 하우징 제조업체는 전체 부품을 처리하기 위해 이전의 경우와 같이 4대 또는 6대 대신 최대 2대의 기계를 필요로 합니다. 이를 통해 공간과 비용을 절약하고 체인을 절약할 수 있습니다.
수직 공작기계에 적용되는 또 다른 이점은 유연성입니다. 축 샤프트 및 하우징은 일반적으로 중간 정도의 양으로 큰 차이를 두고 생산됩니다. 따라서 셋업 시간이 중요한 문제입니다. 로딩 및 언로딩은 로봇 또는 수동으로 수행할 수 있습니다. 사용자는 최대 80개의 툴이 포함된 통합 도구 툴을 옵션으로 주문할 수 있습니다.
VMC 450-5 MT를 개발하는 과정에서 설계자는 자체 개발한 고성능 스핀들에 전력과 신호를 공급하는 어려운 작업도 진행했습니다. 스핀들 모터의 출력은 84kW으로 케이블 설치 공간이 거의 없으며 가속 프로세스 동안 최대 252A의 전류가 달성됩니다.
또한 수직 공작기계에서 스핀들은 공작물과 툴 하부에 위치하고 있습니다. 따라서 케이블은 파편과 윤활유로부터 잘 보호되어야 합니다.
마지막으로 스핀들 케이블은 탄력적이고 고품질이어야 합니다. 모터 케이블의 고장은 교체를 수행해야 한다는 것을 의미하며, 이는 매우 작은 설계로 인해 하루 종일 다운타임이 발생한다는 것을 의미합니다.

솔루션

이러한 조건에서 단일 심선으로만 스핀들에 에너지를 공급하는 것은 합리적인 판단이었습니다.이 결정은 4G10mm2의 단면을 가진 4심선 모터 케이블이라는 대안을 고려할 때 훨씬 더 명확해집니다. 이러한 케이블은 기존 공간에 설치할 수 없으며 곡률 반경도 너무 큽니다.
심선 및 케이블은 서로 영향을 미칠 수 있기 때문에 전기 공학에서는 이러한 유형의 에너지 공급에 대해 의구심이 있습니다. 이구스 chainflex CF270 케이블은 가동형 어플리케이션용으로 개발되었습니다. 케이블은 매우 긴 사용 수명으로 인하여 EMAG 기계 사용자에게 매우 중요합니다. 비용은 공작기계 구성에서 항상 중요한 역할을 하기 때문에 이구스는 크레인 구성에서 단일 심선 케이블의 원리를 채택하는 동시에 비용도 절감했습니다.
결과: 시장에서 '스핀들 케이블'로 불리는 PUR 재킷을 적용한 chainflex CF270.UL.D. 무엇보다도 내유성 및 노치 저항성이 있어 금속 모서리가 많은 공작기계의 기름진 환경에서 큰 이점이 됩니다. 또한 다양한 국가에서 사용이 가능한 UL 인증과 합리적인 가격도 장점입니다.
VMC 기계에서 EMAG은 단면적이 최대 50 mm2 , 특별한 경우 최대 70 mm2인 단일 심선 케이블을 사용합니다. 재료 선택도 이에 기여합니다. 외부 재킷은 고품질 PUR로 제작되었습니다. TPE는 차폐막 내부의 심선 절연에 사용됩니다. 이를 통해 매우 동적인 스핀들에 대한 영구적인 고하중에 맞춰 케이블의 온도 저항을 높일 수 있습니다.

"모터 케이블의 고장은 교체를 수행해야 한다는 것을 의미하며, 이는 매우 작은 설계로 인해 하루 종일 다운타임이 발생한다는 것을 의미합니다. 이것이 고품질 스핀들 케이블이 중요한 이유입니다."
 
Markus Pannicke, EMAG Leipzig 수석 엔지니어
chainflex 케이블 다중 심선 케이블(상단), 단일 심선(하단) 케이블, 어떤 케이블을 선택해야 할까요? EMAG의 경우 단일 심선에 의존해야 하는 타당한 이유가 있습니다.
케이블 단일 심선 USC 기계의 움직이지 않는 케이블도 단일 심선으로 설계되었습니다.

수명 보증 및 서비스 수명 계산을 통한 안전성

25년 이상의 실제 경험과 또한 쾰른의 3,800 m² 테스트 실험실에서의 수많은 테스트 덕분에, igus는 chainflex® 케이블의 최대 36개월 및 4,000만 스트로크의 사용 보증을 제공하는 유일한 제조업체가 되었습니다. 또한 온라인 사용 수명 계산기를 사용하여 보증 기간을 초과하는 chainflex 케이블의 예상 사용 수명을 계산할 수 있습니다. CF270.UL.D 스핀들 케이블을 사용한 솔루션은 설치 공간을 크게 절약하는 동시에 비용을 절감합니다. 이구스의 포괄적인 수명 보증 덕분에 EMAG에 대한 위험이 완전히 없습니다.
chainflex cables in the control cabinet 제어 캐비닛 전면 뷰. chainflex 케이블 CF270.UL.D.
에너지체인 이구스 에너지 체인은 VMC 공작기계의 여러 축에 사용됩니다.



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.