배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

클린룸에 사용되는 chainflex® 케이블

클린룸 케이블에는 많은 조건이 필요합니다. 아주 작은 오염이라도 생산 공정에 큰 영향을 끼칠 수 있기 때문에 가동형 부품은 내마모성을 띄어야 합니다. 이는 비용을 소모합니다. 이를 위해 머리카락보다 더 가는 입자를 제거하는 룸 내 전류가 설정됩니다. 마모율이 낮은, 즉 입자가 거의 발생하지 않는 제품을 사용할 경우, 크고 무거우며 비용이 많이 드는 입자 제거가 필요 없습니다.당사는 사내 클린룸 실험실에서 고성능 폴리머 제품을 테스트 및 개발중에 있습니다. 그리고 당사 제품이 클린룸에서 사용하기에 이상적이라는 것을 보여주기 위해 프라운호퍼 연구소에서 추가 테스트를 진행하고 있습니다. 최고의 클린룸 등급(ISO Class 1)이 있는 IPA 테스트 제품 포트폴리오를 제공합니다



 

클린룸을 위한 igus 제품

클린룸이란?

클린룸

클린룸이란?

클린룸은 공기 중 기타 입자의 농도를 최대한 낮게 유지하는 밀폐된 공간입니다. 특정 제품의 생산이 공기 중 입자들로부터  보호되어야 하는 경우 클린룸이 필요합니다. 대게 반도체 공정, 의료 기술, 광학 및 레이저 기술, 항공 우주 기술 등에 적용됩니다. 위 산업군의 경우 아무리 작은 입자라도 제품에 치명적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 클린룸은 위 산업군의 제품들이 안전하게 생산될 수 있는 환경을 조성합니다.

클린룸

클린룸은 어떻게 작동하나요?

입자나 세균이 없는 상태를 유지하기 위해서는 몇 가지 조치를 취하고 공기의 질, 온도 및 습도를 지속적으로 점검, 관리해야 합니다. 클린룸은 에어록을 통과한 후에 적절한 보호 의류를 착용해야만 입장할 수 있습니다. 실내에서는 인공 기류 및 필터를 통해 깨끗한 공기를 제공합니다. 

클린룸

클린룸에 사용되는 재질 및 기계의 사양은 무엇인가요?

클린룸에 사용되는 기계 및 부품들에는 특수하고 높은 사양이 요구됩니다. 2개의 포인트가 특히 중요합니다: 1. 클린룸내 기류는 사용 중인 장비에 의해 방해되어서는 안됩니다. 2. 사용되는 모든 성분의 표면은 높은 내마모성을 지녀야 합니다.

chainflex® 케이블

당사의 제품군에서 1,084개의 클린룸 호환 가능 chainflex 케이블을 찾을 수 있습니다. 이구스 케이블은 ISO Class 1 또는 2의 클린룸을 대상으로 IPA 연구소에서 성능을 인증받았습니다. 당사는 잦은 굽힘 동작에 케이블을 최적화하고 내마모성 재킷 재질을 적용하는데 최선을 다하고 있습니다. 이구스는 내구성과 서비스 수명 보증에 대해 명확하게 제시합니다.
IPA ISO 1등급 및 2등급 공압 호스 및 다양한 케이블 - 연결 준비에도 사용 가능하고, Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens 및 기타 제조업체 제품에 적합합니다.

* 다양한 igus ® chainflex ® 케이블 제품군은 IPA Fraunhofer Institute (Reports IG1303-640-1및 IG0704-400) 에 의해 DIN EN ISO 14644-1 ISO Class 1또는 Class 2에 따라 인증되었습니다. 이는 테스트된 외부 재킷 재질이 있는 1,084개의 다른 chainflex® 카탈로그 케이블, 918가지 유형의 IPA 클래스 1및 166가지 유형의 IPA 클래스 2에 해당됩니다.
E6.1
클린룸에는 컨트롤 케이블, 모터 케이블, 버스 케이블 등 서로 다른 유형의 케이블이 필요합니다. 클린룸 조건 하에서는 모두 문제를 일으키지 않고 요구 사양을 준수해야 합니다. 예시:

클린룸을 위한 igus 제품

chainflex® CFCLEAN

CFCLEAN
추가 장점
  • 스티프 재킷 케이블이 적용되어 시스템 굽힘이 없음 
  • 매우 유연한 연선구조, 특수 컨덕터 및 외부 재킷이 없어 복원력이 낮음
  • 기존 케이블에 비해 최대 21% 경량화로 어플리케이션에 맞게 제작된 chainflex® CFCLEAN 케이블
  • 약 16% 더 작은 직경 (외피를 갖는 표준 케이블 대비)
  • 1m 부터 이용 가능
  • 컨덕터 프로토타입: 48-72시간 내에 완료
  • 모든 표준 심선/단면 조합 : 데이터, 버스, 컨트롤, 모터 – 재고 발송, 최대 36개월 수명 보증 제공
* 다음 케이블이 인증서에 나열되어 있습니다. CFCLEAN3.01.05.02및 CAPU.A. 06.0- 추가 테스트 진행 예정
CFCLEAN에 대해 더알아보기

e-skin® 플랫

e-skin® 플랫 및 CFCLEAN- 이구스 솔루션은 전체적인 공장의 효율성을 혁신하고, 생산 라인의 생산성을 높일 수 있으며, 모듈형이며 리소스를 보존하고 있습니다.
장점
e-skin® 플랫의 주요 장점은 모듈 방식과 간편한 유지보수에 있습니다. 상업적으로 활발하게 이용되는 개폐 불가능 웰딩 연선 구조의 플랫 리본 케이블과 달리 e-skin 플랫 에너지체인 시스템은 개방이 가능한 챔버 시스템을 제공합니다. 유연한 chainflex® CFCLEAN 연선 구조(커넥터 옵션), 서포트 체인, 호스 등은 수 분안에 교체가 가능합니다.
  • 프로토타입 설계에 유리
  • 결함이 있는 요소의 간단한 교체를 통한 최대 가용성
  • 자원 절약, 손상시 개별 부품 교체 가능
e-skin® 플랫에 대해 더 알아보기
e스킨 플랫

에너지체인 시리즈 E6.1

E6.1을 사용하면 새로운 세대가 클린룸에 진입합니다. 단순화된 후처리 및 향상된 접근성 및 감소된 중량으로 조립 과정을 더 쉽게 만들어줍니다. 당사의 E6.1은 내마모성이 없는 외피를 사용하여 클린룸 어플리케이션에 이상적인 제품을 제공합니다.
E6.1
추가 장점
  • 스톱 독 시스템의 브레이크 및 스몰 피치로 저소음 주행 구현
  • (E61.29.070.055.0 at 1m/s = 32dB(A) 이구스 테스트 번호 4479)
  • 초저진동
  • 저마모 연결 시스템 (볼트나 홀 불필요)
  • 폴리곤 효과가 없어 부드러운 주행 가능
  • 케이블과 호스의 긴 수명을 위한 부드러운 내부 설계
  • E61.29 시리즈: 양쪽에있는 크로스바는 내부 및 외부 반경을 따라 열리고 제거 할 수 있습니다.
  • 무게 절감(경량화) E6 시스템 대비 30% 이상
E6.1에 대해 더 알아보기

기타 클린룸 호환 제품

클린룸에서 사용되는 어플리케이션은 다를 수 있습니다. 사용된 제품은 다음과 같습니다:

직동 가이드

이구스는 자사의 무급유 작동 직동 가이드 시스템 제품군에서 ISO 3~6등급 클린룸에 사용하도록 인증된 4가지 모델을 공급합니다.
클린룸 어플리케이션에 적합한 drylin

회전 링 베어링

iglidur J로 제작된 PRT-04-100의 슬라이딩 요소는 입자 배출을 최소화하므로 클린룸 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.
PRT-04 선회 링 베어링에 대해 자세히 알아보기



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.