배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

차량 시트에 적용된 모션 플라스틱

직동, 피봇형, 회전형 - 모든 유형의 모션에 적합한 제품


시트 높이 조절 시스템에 적용된 플레인 베어링

  • 필요한 것: 시트 높이 조정을 위한 플레인 베어링 솔루션
  • 요구 사항: 소음 감소, 부드러운 작동, 높은 부하 용량, 경량, 낮은 마찰 계수, 공차 보정, 내부식성
  • 적합한 제품: iglidur M250재질 및 iglidur K230재질의 클립 베어링, 고하중 어플리케이션을 위한 iglidur GLWiglidur G 재질의 플레인 베어링
  • 적용: 마찰학적으로 최적화된 플레인 베어링은 무게가 가볍고 수명이 길며 소음(NVH/BSR) 감소 사양 덕분에 저소음 구동을 보장합니다. 클립 베어링과 같은 특수 형상으로 설치 시간도 단축했습니다. 낮아진 부품 단가와 짧은 조립 공정으로 비용을 절감시킵니다. 플랜지 공정의 재교정이 필요하지 않습니다. 이구스의 기술 담당자는 제품의 레이아웃부터 설계에 이르기까지 솔루션을 함께 구상합니다. 마찰학적으로 최적화된 소재로 만든 프로토타입 샘플은 24시간 안에 레이저 소결 프린팅을 통해 제공받을 수 있습니다.
시트 높이 조절에 적용된 플레인 베어링
시트 높이 조정:
차량의 시트 높이 조절은 편안함과 안전을 위해 중요한 요소입니다. 자율주행차의 발달과 카셰어링 서비스 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 이는 하나의 차량에 다양한 운전자가 탑승함을 뜻하며, 시트 높이 조절의 필요성이 증가함을 의미합니다. 이것은 또한 액추에이터 및 소형 모터를 통한 전동 시트 조정의 사용이 점점 더 보편화되는 이유이기도 합니다.

플레인 베어링 ▸ 블로그 게시물 에서 시트 높이 조정에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

등받이 조정에 적용된 플레인 베어링

  • 필요한 것: 시트 각도 조정을 위한 저소음 및 저공차 베어링
  • 요구 사항: 저소음, 저진동, 낮은 공차, 김서림 방지, 높은 하중 용량, 경량, 무급유
  • 적합한 제품 : 다양한 개별 특수 부품 e. g. iglidur X, iglidur G 및 iglidur GLW로 제작
  • 적용: igus® 폴리머 베어링은 경량, 저소음, 마찰계수 최적화, 긴 서비스 수명 등 다양한 장점을 제공합니다. 이구스 베어링은 빠르고 경제적으로 맞춤 제작이 가능하며 조립, 설치에 소요되는 시간도 줄일 수 있어 비용 감소 효과는 더욱 극대화됩니다.
등받이 조정 시스템에 적용된 기어 및 플레인 베어링
등받이 조정:
덕분에 편안하고 안전한 착석이 가능합니다. 소음 최소화, 경량화 및 무급유 특성은 현대적인 시트 디자인에 있어 필수적인 요소입니다. 적용된 iglidur 플레인 베어링은 추가 윤활 없이도 낮은 마찰계수와 내마모성을 제공합니다.개발 단계 또는 검증 단계에서 베어링은 높은 하중으로 테스트 되었습니다. -20° ~ +80°C의 온도 범위에서 마모 및 소음 발생을 확인하는 내구성 테스트를 진행했습니다. 당사의 플레인 베어링은 유지보수나 고장 없이 이러한 테스트를 견뎠습니다. iglidur는 또한 차량 내부의 김서림 방지 사항을 충족하며 진동을 상쇄시키는 완충 효과가 있습니다.

요추 조절 시스템에 적용된 리드 스크류

  • 필요한 것: 드라이브의 리드 스크류 서포트를 위한 스러스트 와셔
  • 요구 사항: 저소음, 부드러운 구동, 내부식성, 김서림 방지, 높은 p x v-값 = 1, 높은 하중 용량, 경량, 낮은 마찰 계수, POM 및 PP GF30 재질에 적합
  • 적합한 제품: iglidur W300 스러스트 와셔
  • 적용: 스러스트 와셔는 볼 베어링을 대체하는 비용 효율적인 솔루션입니다.
럼버 서포트 조정:
자동차 산업의 현재 트렌드는 차량 탑승자의 편안함에 더 중점을 둔 인테리어 컨셉을 요구합니다. 시트의 편안함을 위한 럼버 전동 조절 장치: 요추를 지지해줌으로써 직립 자세를 유지하고 근육을 이완시키며 요통을 예방하는 데 도움이 됩니다. 등받이 각도의 조정을 위한 드라이브에서 iglidur 플레인 베어링은 소음을 최소화하고 부드러운 구동을 보장합니다. 마찰 및 마모에 최적화되어 슬라이딩 마찰 계수가 낮고 사용 수명이 깁니다. 베어링에 포함된 고체 윤활제 덕분에 추가 윤활에 대한 노력과 비용이 발생하지 않습니다.
요추 조정 시스템에 적용된 플레인 베어링

다리 받침대에 적용된 플레인 베어링

  • 필요한 것 : 카시트 레그 레스트, 컴포트 시트 익스텐션 및 익스텐디드 레그 레스트를 조정하기 위한 차량 내부의 플레인 베어링 솔루션
  • 요구 사항 : 부드러운 작동, 낮은 마찰 계수, 높은 부하 용량, 낮은 무게, 소음 최소화
  • 적합한 제품 : iglidur M250iglidur G로 제작된 플레인 베어링
  • 적용 : iglidur 플레인 베어링은 시트 힌지 내에서 방해되는 BSR 및 NVH 소음을 방지하여 조용한 조정을 가능하게 합니다. 마찰에 최적화된 폴리머로 제작되어 기존 금속 베어링보다 최대 5배 가볍습니다.
레그 레스트:
안락함을 위해 차량 시트는 위치 조정이 가능한 레그 레스트가 장착되어 있습니다. 이러한 조정 메커니즘을 포함한 다양한 메커니즘은 captain 체어에서도 자주 제공됩니다.
다리 받침대에 적용된 플레인 베어링
헤드 및 암레스트 적용 사례:
헤드레스트에 적용된 플레인 베어링
암레스트에 적용된 플레인 베어링 및 기어

회전형 브라켓의 슬라이드 링

  • 필요한 것: 앞좌석용 회전 베어링
  • 요구 사항: 소음 최소화, 낮은 마찰 계수, 높은 부하 용량, 경량, 무급유, 높은 내마모성
  • 적합한 제품 : 슬라이딩 링 e. g. iglidur J 또는 iglidur RN293으로 제작, 선회 링 베어링 또는 맞춤형 특수 부품 으로 사용 가능
  • 적용: igus® 폴리머 베어링은 경량, 저소음, 마찰계수 최적화, 긴 서비스 수명 등 다양한 장점을 제공합니다. 클립 베어링과 같은 특수 형상 또한 빠르고 경제적으로 맞춤 제작이 가능하며 조립, 설치에 소요되는 시간도 효과적으로 줄일 수 있어 큰 비용 감소 효과를 볼 수 있습니다.
회전식 시트의 슬라이드 링
회전형 시트:
회전식 좌석은 주로 캠핑카와 상업용 차량에 사용됩니다. 다만, 자율 주행으로의 기술 전환으로 기존 승용차에서도 보다 더 다양한 인테리어 개념이 등장할 것을 예상할 수 있습니다. 회전식 좌석을 사용하면 제한된 차량 공간을 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다. 운전석과 조수석을 모두 최대 360° 회전 시킬 수 있어, 여러명이 앉을 수 있는 공간이 순식간에 만들어집니다.iglidur 재질로 제작된 슬라이딩 링은 낮은 마찰 계수 덕분에 최소의 구동 토크로 간단한 수동 또는 전동 조정이 가능합니다. 고체 윤활제가 들어있어 시스템은 추가 윤활이 필요하지 않으며 유지보수가 필요 없습니다.사용된 재료는 다양한 내구성 테스트에서 검증되었으며, 무엇보다 -20° ~ +80°C의 온도 범위에서 유지보수나 고장 없이 견딜 수 있도록 내마모성 및 소음 정도를 검사했습니다. iglidur J 또는 RN293은 또한 차량 내부의 김서림 방지 사항을 충족하며 진동을 상쇄시키는 완충 효과가 있습니다.

전동 시트 조절을 위한 플레인 베어링

  • 필요한 것: 전동 시트, 시트 조정을 위한 액추에이터 및 소형 모터를 적용한 플레인 베어링 솔루션
  • 요구 사항: 고속, 최소 설치 공간, 낮은 마찰 계수, 소음 최소화, 높은 부하 용량, 부드러운 작동, 경량, 무급유
  • 적합한 제품: 고온에서도 마모성이 높은 플레인 베어링iglidur Jiglidur H
  • 적용: 소음 감소(NVH 및 BSR), 저속 및 고속에서 고성능, 낮은 마찰 계수, 긴 수명, 외부 윤활 불필요, 비용 절감 및 경량화
기어와 액추에이터
전동 시트 조절용 소형 모터 정보: 점점 더 많은 전동 옵션이 액추에이터를 통해 자동차 제조업체의 표준으로 자리잡고 있습니다. 소음과 무게를 최소화 하는 것은 현대적인 시트 디자인에 필수적인 요구사항입니다. 이구스 플레인 베어링은 기존의 솔루션보다 가볍고 조용합니다. 무급유 베어링은 외부 윤활 없이도 긴 사용 수명을 보장합니다.
컴팩트 모터는 시트 높이 조정, 시트 기울기, 시트 높이 조정, 등받이 조정, 헤드 레스트 받침 조정, 요추 지지대, 햅틱 좌석 피드백, 안전 벨트 텐셔너와 같은 시트 어플리케이션에 사용됩니다.

전동 시트 길이 및 등받이 조정:
직동 액추에이터에 적용된 dryspin
시트 액추에이터에 적용된 플레인 베어링과 기어

시트 높이 및 직동 조절을 위한 가동형 케이블 보호

  • 필요한 것: 시트 조정을 위한 가동형 케이블 가이드
  • 요구 사항: 케이블 보호, 좁은 설치 공간에 적합, 쉬운 설치 특성, 설치 시간 단축, 커넥터를 포함한 사전 조립 케이블 사용
  • 매칭 제품: e체인 E2 micro, 이지체인 E06 시리즈
  • 적용: 설치 시간의 감소는 이지체인의 주요 장점 중 하나입니다. 탄력있고 견고한 재질인 igumid NB는 최적의 탄성과 UL94-V2 특성을 제공합니다.
가동형 케이블을 보호하기 위해 에너지체인을 사용하면 전체 시스템의 서비스 수명이 연장됩니다. 컴팩트한 구성 요소와 쉬운 설치 경험은 케이블과 체인을 쉽게 교체할 수 있어 신속한 설치 및 유지보수에 이점이 있습니다.
직동 시트 조정을 위한 에너지체인

시트의 회전을 위한 가동형 케이블 보호

  • 필요한 것: 좌석 시스템의 회전 및 피벗 어플리케이션을 위한 가동형 케이블 보호
  • 요구 사항: 200°의 회전 각도에서 케이블 보호
  • 적합한 제품 : e-chain E2 micro, 특히 시리즈 E2C.15
  • 적용: RBR(역곡률 반경)이 있는 에너지체인으로 케이블 보호 및 전원 공급
카시트에서 회전하는 e체인



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.