고하중 제품을 들어 올릴 때 일반적으로 강력한 골리앗 크레인이 사용됩니다. 크레인은 선박 조립을 위해 부피가 큰 선박 부품을 안전하게 들어 올리고 운송하는 조선소에서 효과적입니다. 트롤리를 이동할 때 매우 높은 성능이 요구되며, 업계에서 가장 긴 이동거리가 요구됩니다. 따라서 골리앗 크레인에는 이동에 필요한 구동 에너지를 줄일 수 있을 뿐만 아니라 매우 견고하고 안전하고 안정적이며 예측 가능한 방식으로 작동하는 에너지체인이 필요합니다.
지능형 i.Sense 센서 시스템과 소프트웨어는 24시간 내내 크레인의 에너지체인 상태를 모니터링합니다. 무거운 하중, 긴 작동 시간 및 악천후 환경에서도 i.Sense는 작동 안전을 보장하는 데 도움이 됩니다. 문제 발생 시 소프트웨어가 손상을 방지하기 위해 비상 정지를 시작할 수 있습니다.
골리앗 크레인은 종종 긴 이동 거리를 가지므로 특히 에너지 공급 영역에서 높은 하중과 힘을 필요로 합니다. 체인에서 심한 응력을 받는 케이블을 완화하기 위해 chainfix 클램프가 사용됩니다. 간단한 개조로 직경이 큰 호스와 케이블의 경우에도 스트레인 릴리프가 가능합니다.