이 시스템은 생산 및 조립 구역(갠트리 크레인)에서와 같이 건물 내 하중의 오버헤드 이동을 위해 설계되었습니다. 건물에 고정되어 있기 때문에 케이블, 호스 및 에너지 공급 장치가 따라야 하는 세 방향의 이동이 가능합니다. 짧은 다운 타임, 낮은 유지 보수 요구 사항 및 시스템의 기능적 신뢰성은 경제적인 관점에서 중요하지만 안전과 관련하여도 중요합니다. 건물 조건 및 적용 영역으로 인해 갠트리 크레인은 크레인 트랙부터 에너지 공급 시스템에 이르기까지 맞춤형으로 제작됩니다. 이구스 에너지 공급 시스템은 여러 작동 조건뿐만 아니라 국제 시장의 다양한 표준에 맞게 개발되었습니다. 이는 일체형 시스템 또는 맞춤형 구성품으로서 최적의 방식으로 설계되었으며 예측 가능한 사용 수명을 제공합니다.