서비스 및 보증

에너지체인 시스템의 유지 보수와 설치에 소요되는 시간과 비용을 절약하세요.

이구스는 개별 에너지체인 링크 교체부터 주요 현대화 프로젝트까지, 개별 구성품 어셈블리부터 전체 하네싱 시스템까지 고객 현장의 안정적인 에너지 공급 시스템 및 설치를 요구하는 작업에 대해 전문 지식을 보유하고 있습니다. 이 경험을 통해 당사는 이구스가 제공한 시스템에 대해 최대​36 개월의 수명 보증을 제공할 수 있게되었습니다.
상담 신청

장점 한 눈에 보기:

RBR 체인 조립
숙련된 설치 직원
숙련된 직원의 빠르고 전문적인 설치로 설치 시간 및 비용이 절감되고, 사용 수명이 늘어나고 고장을 방지합니다.
체인 조립
설치 및 유지 보수 용이
설치 및 유지 보수에 대한 예측 가능한 고정 가격으로 계획 및 구매 단계에서 관리 작업이 줄어듭니다.
체인 조립
고객 에너지체인 시스템
예측 가능한 설치 시간으로 인해 계획이 가능하고 플랜트 가용성을 증대할 수 있습니다.
승객 탑승 브리지 체인 조립
잘 개발된 국제 서비스 네트워크로 인해 이동 거리가 줄어들어
전 세계적으로 짧은 반응 시간, 짧은 응답 시간, 낮은 설치 비용 및 품질 인증도 가능합니다.
야간 체인 조립
단기적이고 유연한 설치 날짜
즉각적인 지원이 필요한 경우 또는 예정된 날짜를 변경해야 하는 경우. 이구스에 전화하면 해결책을 찾아 드립니다.
체인 조립 배송
하나의 소스에서 모두 제공, 제조업체에서 직접 제공
이구스는 고객을 위해 존재합니다! 현장 설계부터 프로젝트 계획, 설치 및 시운전과 유지 보수까지.

chainge 재활용 프로그램

에너지체인을 재활용하세요

이구스는 새 에너지체인을 설치할 때 고객의 구형 에너지체인을 수거해갑니다. 재활용 프로그램인 chainge를 통해, 에너지체인을 유형별로 분리하여 재생플라스틱으로 사용 가능한 제품을 보관하고 나머지는 재활용 파트너에게 전달합니다. 고객은 이구스에서 사용 가능한 바우처를 지급 받습니다. 특별한 점은, 제조업체와 상관없이 모든 플라스틱 에너지체인 제품을 수거한다는 점 입니다. 에너지체인 설치를 요청하실 때, 재활용도 같이 요청하시면 수거해드립니다.
chainge 재활용 프로그램 바로가기

이구스 서비스 세부 정보**

신규 설치

새 에너지체인 설치
  • 건설 현장의 상태 문서화
  • 계획 및 설치 조정
  • 원하는 대로 설치 장비(비계, 텔레스코픽 작업 플랫폼, 트럭 장착 크레인, 호이스트, 크로스빔 등) 구성
  • 고객 사업장의 어플리케이션에서 전체 에너지체인 시스템의 빠르고 완벽한 설치
  • 초기 작동 및 시스템 보증
신규 설치 예약

현대화/변환/개조

갠트리 크레인에 에너지체인 설치
  • 현장 측정, 무료
  • 프로젝트 계획 및 상세한 제안
  • 계획 및 설치 조정
  • 원하는 대로 기존 시스템 분해
  • 일체형 에너지체인 시스템의 빠른 설치 및 시운전
  • 유지 보수 서비스/시스템 보증
업그레이드 예약


검사

이구스 검사 서비스
  • 에너지체인, 가이드 트러프 및 케이블의 기술적 조건 평가
  • 기계적 기능 및 이동 거리 끝 지점의 검사(테스트 드라이브)
  • 마모도의 검사, 측정 및 평가
  • 걸림 및 장애물 확인
  • 수리 및 유지 보수 요구 사항 결정
  • 결함 및 위험 보고
  • 최적화 권장 사항/취해야 할 조치에 대한 조언
  • 체크리스트/검사 보고서의 문서화
검사 예약


유지 보수

에너지체인 유지 보수
  • 에너지체인, 가이드 트러프 및 케이블의 기술적 조건 평가
  • 기계적 기능 및 이동 거리 끝 지점의 검사(테스트 드라이브)
  • 마모도의 검사, 측정 및 평가
  • 걸림 및 장애물 확인
  • 에너지체인 시스템의 안전한 기능을 손상시킬 수 있는 오염(거친 이물질) 제거
  • 볼트 체결 연결부 및 토크 확인(임의 샘플)
  • 케이블/스트레인 릴리프 조정(필요에 따라)
  • 결함이 있거나 누락된 크로스바의 교체와 같은 사소한 수리
  • 결함 및 위험 보고
  • 최적화 권장 사항/취해야 할 조치에 대한 조언
  • 유지 보수 핸드북/테스트 보고서의 문서화


지능형 상태 모니터링: i.Sense

이구스 스마트 플라스틱을 통한 상태 모니터링
  • i.Sense: [Sense = sensation] 이구스 상태 모니터링 설명
  • 기계 상태를 정기적으로 그리고 지속적으로 점검
  • 충돌 방지를 위한 강제 종료 옵션
  • 모듈을 통한 데이터 기록
  • i.Sense EC.P: 에너지체인의 push/pull 하중 감지
  • i.Sense EC.B: 에너지체인 파손 감지
  • i.Sense CF.P: 케이블의 인장력 모니터링
상태 모니터링 요청


예방적 유지보수: i.Cee

스마트 플라스틱으로 사전 유지 보수 알림
  • i.Cee: [Cee, see(보다)에서 착안] 예방적 유지보수 솔루션
  • 정확한 유지보수 시기 예측
  • 다운타임 또는 품질 저하 예방
  • 다양한 입력 옵션 (지멘스 PLC­ 커넥션, 통합형 가속­센서 EC.W/EC.IM, OPC­UA­서버 등)
  • 오프셋 맞춤 아웃풋 채널 (IoT ­클라우드­대쉬보드, 로컬 HTTP­대쉬보드, SMS, FANUC­필드­시스템 통합 등)
예방적 유지보수 요청


* 보증은 합의가 필요한 기술 수치에 따라 이구스 구성품의 마모 관련 결함에 적용됩니다.
 
** 이구스 설치 서비스가 모든 국가에 적용되는 것은 아닙니다. 지역 담당자에게 문의하세요.