페스툰 시스템이라고도 하는 케이블 트롤리 시스템과 함께 크레인의 행잉 케이블은 바람과 날씨로부터 보호되지 않습니다. 케이블 자체와 케이블 트롤리는 변화하는 온도와 모래, 소금(야외 설비인 경우)에 노출됩니다. 케이블은 바람으로 인해 엉키게 되어 다운 타임을 유발합니다. 이구스는 크레인의 케이블 트롤리 시스템에 안정적인 모듈형 대체품을 공급하여 케이블 길이를 절감하고 다운 타임을 최소화합니다.
이구스는 지속 가능한 플라스틱 순환 경제를 지원하며, 플라스틱 폐기물을 원료로 되돌리는 화학적 재활용에도 투자하고 있습니다
에너지체인 시스템과 케이블 트롤리 시스템의 차이
100m 플랜트에서 에너지체인 시스템과 케이블 트롤리 비교
에너지체인 시스템
에너지체인이 장착된 솔루션에서는 케이블이 이동 중에 에너지체인에 공급됩니다. 에너지체인이 중간에 밀거나 당겨집니다.
케이블 길이/공간 요구 사항
약 50% 케이블 감소(100m 이동 거리에서 52m 케이블 길이 감소)
시스템 높이 약 800mm
약 10% 강철 구조 감소(케이블 페스툰의 경우)
크레인 거더 구조에 대한 영향 케이블 페스툰 필요 없음동적 파라미터 롤링 에너지체인은 600m/min 및 2m/sec2 가속도에서 작동할 수 있습니다.안전한 케이블 가이드 케이블이 에너지체인에서 안전하게 라우팅되며 장애물에 걸리지 않습니다.
케이블 트롤리 시스템
케이블 트롤리 시스템에서, 케이블은 이동 거리 끝에 연결되어 있고 케이블 루프는 트롤리에 의해 최대한 당겨집니다.
케이블 길이/공간 요구 사항
100m 이동 거리에 대해 약 115m 케이블(115% 이동 거리 길이)
"케이블 루프"에 대해 약 3,500mm 길이, 시스템 높이 약 5,000mm
크레인 거더 구조에 대한 영향 케이블 페스툰 필요동적 파라미터 케이블 트롤리 시스템은 240m/min의 속도 및 0.8m/sec 이상 가속도에서 한계에 도달합니다.2안전한 케이블 가이드 케이블이 조정할 수 없게 매달려 있고 크레인 구조에 걸릴 수 있습니다(예: 바람에 의해).
15년 전 크레인의 트롤리를 공급하기 위해 많은 RTG, STS, RMG 및 ASC 크레인에 페스툰이 장착되었습니다. 오늘날 80% 이상의 모든 RTG/RMG 및 ADC 크레인에 에너지체인이 장착되어 있습니다. 50% 이상의 STS 크레인에 페스툰과 에너지체인이 장착되어 있습니다. 지난 15년 동안 이구스에서만 1,300개 이상의 STS와 6,500개 이상의 RTG/RMG ASC 크레인에 에너지체인 시스템을 장착했습니다.
견고한 에너지체인을 사용하여 대량 화물을 처리하는 크레인
최대 441m에서 이동 01m/sec²의 가속도, 모터 케이블 드럼 및 슬립 링을 주 전원 및 데이터 공급에 사용했습니다. 높은 유지 보수 요구 사항 때문에, 작업자는 새로운 롤러 에너지 체인과 안전한 chainflex 케이블을 선택했습니다. 본 제품은 이전에 사용한 전동 케이블 드럼보다 더 단순하고 더 안전하고 더 견고할 뿐만 아니라, 광섬유 케이블을 통해 데이터 공급을 용이하게 해줍니다.
이 STS 어플리케이션은 강한 바람에 노출되어 있고, 그 결과 이러한 환경 조건을 신뢰성 있게 견디는 에너지 공급 장치가 필요합니다. 고객의 경우, 이중 붐 피봇 포인트에도 불구하고 케이블이 안전하고 언제든지 제어되는 방식으로 안정적으로 가이드되는 것이 중요했습니다. 이구스는 나중에 설치된 고객 맞춤형 솔루션을 크레인 제조업체와 함께 설계하고 테스트했습니다. 현재 P4 에너지 공급 장치와 다양한 이구스 chainflex 케이블이 사용 중입니다. 이 제품들은 117m의 이동 거리에서 최고 240m/min의 속도로 케이블을 가이드합니다.
10년 이상 문제 없이 사용
이 RTG 크레인에 설치된 이구스 에너지체인 시스템은 에너지체인 구성품을 단 한 개도 교체하지 않고 10년 이상 문제 없이 작동하고 있습니다. 19.2m의 이동 거리와 70m/min의 속도와 0.7m/sec²의 가속도로 시스템은 신뢰할 수 있는 케이블 가이드 역할을 수행하고 있습니다. 에너지체인은 이동 어플리케이션에서 사용하기 위해 특별히 개발된 다양한 chainflex 케이블을 가이드합니다.