마모, 저온 및 서비스 수명에 있어서의 TPE 재질의 장점
대부분의 모터 케이블은 TPE 재질로 만들어진 외피를 갖고 있으며, 넓은 온도 범위에 적합한 특성을 지닙니다. TPE 모터 케이블의 온도 범위는 에너지체인에서 -35 °C 내지+90 °C 로 정의됩니다. 이는 저온에서 고온까지의 어플리케이션에 적용 가능한 솔루션이라는 것을 의미합니다. TPE는 매우 높은 내마모성을 갖습니다. PVC및 PUR에 대한 TPE의 직접적인 비교는 전자가 더 우수한 마모 특성을 갖는 것을 보여주며, 이는 고가의 어플리케이션에 필요한 매우 긴 서비스 수명에 적합합니다.