chainfix 스트레인 릴리프: 클램프

chainfix 클램프

e-chains®용 스트레인 릴리프, 클래프와 압착 부품 포함

클램프의 원리는 이구스 e체인 시스템용 스트레인 릴리프만큼 성공적이었습니다. 클램프는 KMA 마운팅 브라켓과 C레일 옵션을 사용하는 모든 e체인에 적합한 스트레인 릴리프입니다.
 

제품군 및 재질

  • 스틸 클램프: 클램프 및 흑색 도장 스틸 스크류
  • 스테인리스 스틸 클램프: 클램프 및 스크류: 공백 (재질 1.4301/AISI 304)
  • 스태커 구성품: 하단 새들 및 스태커 새들 (igumid G 재질)
  • C-프로파일: 스틸 (아연도금 스틸 재질) 또는 스테인리스 스틸 (1.4301/AISI 304 재질)로 이용 가능
기술력 증가

기술력 증가

  • 표준 클램프보다 하중 흡수율 높음
  • 스틸 또는 스테인리스 스틸
  • 두 가지 C레일 사이즈
  • 일반 베이스 포함 CFX 표준 클램프 및 향상된 홀딩 강도를 위한 베이스 포함 CFXL 클램프 이용 가능
비용 절감

비용 절감

  • 비용 효율적인 표준 규격품
  • 간편한 개조
  • 대형 호스 및 큰 케이블 직경을 위한 비용 효율적인 스트레인 릴리프
  • 공간 및 시간 절약이 가능한 조립
  • 조립 친화적
Proof

Proof

이구스 시험 연구실에서 테스트 완료:
  • A) 스태커 새들 포함 CFX 클램프 굴곡 강도 테스트
  • B) 3가지 서로다른 스트레인 릴리프 시스템의 비교 테스트.
테스트 결과: 기존 제품 대비
chainfix 클램프가 3배 이상의
인장력을 가짐
안정성

안정성


NEW 클램프

스틸 품번스테인리스 스틸 품번케이블 직경 ø외부 폭외부 높이
CFX46.1*CFX46.1.E*42-46mm51 mm110 mm
CFXL46.1*CFXL46.1.E*42-46mm51 mm110 mm
CFX50.1*CFX50.1.E*42-46mm55 mm115 mm
CFXL50.1*CFXL50.1.E*42-46mm55 mm115 mm

*2020 봄부터 이용 가능

delivery programs

표준 받침이 있는 표준 클램프

고정 CFX

케이블 1개용 클램프, 2개용 클램프, 3개용 클램프, 상하 및 이중 쓰루 포함.

고정 CFX

단일 클램프, 이중 클램프, 아래쪽 안장틀 그리고 이중 쓰루 포함.

고졍력 증가를 위한 넓은 베이스를 포함한 클램프

고정 CFX

단일 클램프, 이중 클램프, 삼중 클램프, 메이팅 그리고 이중 쓰루 포함.

고정 CFX

단일 클램프, 이중 클램프, 아래쪽 안장틀 그리고 이중 쓰루 포함.

다중 클램프

멀티 클램프(스틸 및 스테인리스 스틸)

범용 스트레인 릴리프 - 컴팩트 및 모듈형

C-프로파일

표준 C-프로파일

C 프로파일 덮개 옵션이 있는 모든 igus® CFX 클램프 그리고 KMA 마운팅 브라켓을 위함

고부하 C-프로파일

모든 igus® CFXL 클램프용

체인픽스 클램프 - 안전하게 장착되었고 더 빨라짐

KMA 마운팅 브라켓 그리고 C 프로파일 옵션이 있는 모든 에너지체인에 통합될 수 있음

부품 번호 그리고 정확한 설치 방향 측면 표지 읽기 쉬움

최적의 덮개 높이를 통해 낮아진 설치 높이 (일반 클램프와 비교해서 15 mm까지)

공간 절약하고 시간 절약하는 조립

케이블과 조립된 스트레인 릴리프 장치가 있는 완벽한 시스템 배송 가능

C 프로파일에 용이한 설치를 위해 향상된 아래 부분

육각 소켓과 나사로 죈 나사 세트 때문에 쉬워진 조립

향상된 클램핑 요소들 때문에 다이나믹한 사용이 용이해져 사용 수명 증대: 최적화된 이중 쓰루, 클램핑 러그 를 통해 잠금

클램핑 요소들의 표면이 긴 하중을 견딜 수 있도록 클램프의 안정성을 향상시켰습니다.

클램핑 요소들의 높은 강도가 작동 안전을 매우 증가시킵니다.

클램핑 요소에 통합된 골 모양의 주름 - 스트레인 릴리프로 인한 케이블의 풀림현상을 완화

선택: 고부하 사용을 위해 고장력이 증가된 CFXL 클램프 (CFXL 클램프는 항상 e-chain® 앞에 설치됩니다 - C 프로파일 덮개 옵션이 있는 KMA 마운팅 브라켓에 통합될 수 없습니다!)

체인의 CFX 클램프 조립 비디오

Chainfix는 하우징 높이가 최적화되었기 때문에 설치 높이가 낮습니다.

설치 높이

에너지체인이 긴 이동 거리를 글라이딩할 때, 스트레인 릴리프의 나사 머리는 고정단에서 에너지체인의 상부 가장자리로부터 최소 10mm 떨어져 있어야 합니다. 이 제한은 장거리 에너지체인의 고정단에서 모든 스트레인 릴리프 요소를 사용할 수 없음을 의미합니다. 낮은 설치 높이용으로 특수 제작된 나사가 장착된 당사의 클램프는 기존 클램프 대비 설치 높이를 최대 15mm 줄여줍니다. 비지지 에너지체인 스트레인 릴리프 요소들을 안전하게 사용할 수 있기 때문입니다.
CFX 클램프 조립 비디오

주의 요망사항:

케이블은 e-chains®의 양 끝단에 완벽하게 고정되어야 합니다. 어떤 경우라도 케이블은 e-chains®의 이동단에 고정되어 있어야 합니다.

시리즈 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728용 장착 브래킷에서 C 프로파일에 체인픽스 클램프를 사용할 때, 단축된 교합 트로프를 사용해야 합니다.
부품 번호: CFX...K(위에서 언급된 부품 번호에 글자 "K"를 추가함)